Generación integrada y control eléctrico para un centro de datos a hiperescala de gigavatios

Resumen ejecutivo

Una empresa de tecnología global está desarrollando un centro de datos a escala de hiperescala respaldado por una planta de energía dedicada en las instalaciones, diseñada para más de un gigavatio de capacidad de generación y alimentada principalmente por turbinas de gas. La planta debe suministrar energía continua y de alta calidad a las cargas de trabajo de cómputo intensivo y, al mismo tiempo, gestionar la complejidad eléctrica de un activo de generación que opera a escala de servicio público.

Para cumplir con estos requisitos, el equipo del proyecto seleccionó la plataforma de automatización Ovation™ para proporcionar un control de supervisión unificado en la generación, los sistemas de balance de planta y la infraestructura eléctrica. La solución combina el control de supervisión de turbinas y patio de distribución, la automatización integral del balance de planta y un sistema integrado de monitorización y control eléctrico (ECMS) que brinda a los operadores una única base de control que abarca desde el combustible hasta el interruptor.

 

Antecedentes del proyecto

Esta planta norteamericana combina un campus de centro de datos a hiperescala con generación de energía despachable ubicada en el mismo sitio, con las dimensiones precisas para soportar la carga completa de cómputo de la instalación. La generación proviene principalmente de turbinas de gas, mientras que un patio de distribución y una subestación complementarios suministran energía a las salas del centro de datos.

Entre las características arquitectónicas más destacadas se encuentran las siguientes:

  • Capacidad de generación en las instalaciones diseñada para más de 1 GW con el fin de atender cargas de trabajo digitales siempre activas
  • Un enfoque de desarrollo por fases, en el que la capacidad de generación y la infraestructura de soporte se implementan en varias etapas a medida que crece el campus
  • Generación basada en turbinas de gas que opera bajo control de supervisión coordinado
  • Un complemento completo de sistemas de balance de planta que respaldan la generación continua
  • Infraestructura de patio de distribución y subestación que permite gestionar el suministro de energía y la distribución de la carga

Dada la carga que debe abastecer, el proyecto requiere un sistema de automatización de grado industrial capaz de coordinar los activos eléctricos y de generación como un único sistema fiable.

 

Desafíos del cliente

El equipo del proyecto enfrenta desafíos propios de la generación eléctrica ubicada junto a centros de datos a hiperescala:

  • Amplitud de los sistemas bajo control: las turbinas, el patio de distribución y una amplia variedad de subsistemas de balance de planta deben funcionar conforme a una estrategia coordinada, en lugar de operar como sistemas de automatización aislados.
  • Requisitos de disponibilidad continua: la carga del centro de datos no admite interrupciones, lo que impone exigencias estrictas de fiabilidad tanto a la generación como a la distribución eléctrica.
  • Gestión dinámica de la carga: la demanda energética asociada a las cargas de procesamiento requiere un control ágil de los interruptores y una gestión de la carga coordinada con el despacho de generación.
  • Visibilidad operativa a escala: los operadores necesitan contar con conocimientos consolidados de la situación de una planta de gran tamaño con numerosos activos, así como información sobre su estado para planificar el mantenimiento sin poner en riesgo la disponibilidad.
  • Plazos de entrega acelerados: los cronogramas ajustados exigen alcanzar la preparación operativa en las primeras etapas, sin comprometer la fiabilidad ni la seguridad.

Para abordar estos desafíos, el cliente necesita un proveedor de sistemas de control con experiencia comprobada en generación eléctrica a gran escala para aplicaciones de misión crítica.

 

Solución: Control unificado en la plataforma de automatización Ovation

La plataforma de automatización Ovation fue seleccionada para brindar un entorno de control y automatización centralizado que abarcara la planta de generación y su infraestructura eléctrica. Implementada en las fases iniciales del proyecto, la plataforma proporciona un marco operativo común que puede ampliarse fácilmente a medida que se incorporan nueva capacidad de generación, infraestructura eléctrica e instalaciones del centro de datos.

La solución integrada incluye lo siguiente:

  • control de supervisión de las turbinas y el patio de distribución, coordinando el despacho de generación con el suministro de energía;
  • control de subsistemas de balance de planta, incluidos los sistemas de agua desmineralizada, gas combustible, agua, servicios eléctricos auxiliares, subestación y armario de control
  • visualización del operador, incluida una HMI moderna, un sistema SCADA y software de gestión de activos para obtener una visibilidad integral de las operaciones de la planta y monitorizar el estado de los equipos;
  • ECMS para el control de disyuntores y la gestión de la carga en todo el sistema de distribución eléctrica.

La integración de la generación, los sistemas de balance de planta y el control eléctrico en una plataforma común elimina las brechas de integración que suelen existir entre el sistema DCS de la planta y el sistema SCADA eléctrico. De este modo, los operadores disponen de una única interfaz, un marco de control común, una filosofía de alarmas unificada y un entorno de ingeniería compartido para toda la instalación.

 

Resultados y preparación operativa

La solución basada en Ovation establecerá una base de control capaz de respaldar a la planta desde el comisionamiento hasta la operación sostenida a plena carga.

Los resultados clave incluirán lo siguiente:

  • control de supervisión coordinado en todos los activos de generación, balance de planta y patio de distribución;
  • suministro fiable de energía al centro de datos en condiciones de carga dinámica, con control de disyuntores administrado por ECMS y gestión de carga;
  • visibilidad del operador en toda la planta y conocimiento del estado de los activos a través de HMI integradas, del sistema SCADA y del software de gestión de activos;
  • una arquitectura de automatización escalable y basada en estándares que respalda la estrategia de desarrollo por fases del proyecto y permite ampliar el sistema de control de forma fluida a medida que se incorporan nueva capacidad de generación eléctrica, activos eléctricos e instalaciones del centro de datos. En conjunto, estas capacidades permitirán al operador mantener la continuidad de las operaciones digitales y, al mismo tiempo, gestionar la complejidad de la generación y los sistemas eléctricos mediante un sistema de control de grado industrial.

¿Por qué importa?

A medida que los operadores de centros de datos a hiperescala generan cada vez más su propia energía en lugar de depender exclusivamente de la red eléctrica, desaparece la frontera entre la central eléctrica y el centro de datos. Este proyecto demuestra cómo una plataforma de automatización unificada ofrece la fiabilidad y la disciplina operativa que exige la infraestructura digital de próxima generación.

 

Obtenga más información sobre las soluciones de Emerson para centros de datos

Emerson ofrece una cartera de tecnologías de automatización y soluciones digitales diseñadas para ayudar a los operadores de centros de datos a reforzar la fiabilidad, simplificar la integración y ampliar sus operaciones con confianza.

  • Aplicaciones habilitadas por IA de Ovation 
    Aplica un soporte de decisiones inteligente para mejorar la estabilidad de la red, prever patrones de carga e identificar anomalías, lo que mejorará la fiabilidad y la eficiencia.

  • Paquete de ciberseguridad de energía y agua 
    Fortalece la resiliencia cibernética en entornos de TO con monitorización continua, detección de amenazas y controles de acceso basados en funciones diseñados para proteger la infraestructura de alimentación de misión crítica.

Casos de estudio relacionados con los centros de datos

 

¿Necesita más información?

Descubra cómo Emerson ayuda a los centros de datos a cumplir con los estrictos requisitos de disponibilidad mediante tecnologías de automatización unificadas y de bajo riesgo. Comuníquese con nuestros expertos del centro de datospara iniciar la conversación.