Contrôles et analyses avancés DeltaV™

Système de contrôle avancé intelligent et intégré pour améliorer les performances de contrôle et contribuer à des opérations plus efficaces et durables

Minimiser les coûts d’exploitation, améliorer le rendement qualitatif et optimiser la performance de l’usine

DeltaV Advanced Control and Analytics est une suite complète d’applications intégrées qui permettent la vérification et le contrôle prédictifs et en temps réel du procédé en boucle fermée, le réglage de la boucle adaptative et les applications de contrôle avancé des modèles.

Equipment for the distillation of alcohol. Preparation workshop for pure alcohols.

Technologies à découvrir

Découvrez comment, en utilisant DeltaV Spectral PAT intégré, les fabricants des biotechnologies peuvent adopter une approche simplifiée pour réaliser une fabrication en temps réel, la conformité en toute confiance, un retour sur investissement plus important et commercialiser plus rapidement des traitements de qualité.


Garantissez un débit accéléré, une variabilité réduite et une sécurité augmentée pour vos stratégies de commande prédictive de modèles.

Histoires vraies, résultats concrets

Covestro améliore l’efficacité de la production de polyester en utilisant un contrôle avancé du procédé
RÉSULTATS TANGIBLES

Covestro améliore l’efficacité de la production de polyester en utilisant un contrôle avancé du procédé

« La commande prédictive d’Emerson est une solution sur mesure qui fournit le profil de commande optimal pour notre processus de production par lots. » - Adrian Belda, ingénieur de fabrication

Développer ses connaissances

Foire aux questions

La commande prédictive DeltaV analyse les interactions du procédé et prédit le comportement futur pour optimiser les actions de contrôle. Cela permet de réduire la variabilité du procédé, d’augmenter le rendement et de permettre aux opérations de fonctionner au plus près des contraintes sans compromettre la sécurité ou la qualité.

Le contrôle avancé DeltaV améliore l’efficacité en stabilisant les procédés, en réduisant la variabilité et en automatisant les stratégies de contrôle complexes. Cela permet d’améliorer la qualité des produits, d’optimiser le rendement et d’optimiser l’utilisation de l’énergie et des matières premières, ce qui réduit finalement les coûts d'exploitation globaux

 

Contrairement aux méthodes de contrôle traditionnelles qui reposent principalement sur des boucles PID de base, le contrôle avancé DeltaV intègre des techniques avancées telles que les modèles prédictifs, le contrôle adaptatif et l’analyse directement dans le système de contrôle-commande. Cela lui permet de gérer plus efficacement les processus complexes et multivariables, ainsi que les conditions changeantes. Le contrôle avancé et les analyses DeltaV comprennent une suite d’outils intégrés pour la commande prédictive, le réglage de la boucle adaptative, la surveillance des performances de la boucle de régulation, la modélisation des réseaux neuronaux, le contrôle à logique floue et l’analyse statistique avancée.

Le contrôle avancé DeltaV est conçu comme une solution intégrée au système DeltaV, ce qui signifie qu’il peut être configuré, testé et déployé à l’aide d’outils intégrés sans avoir besoin de systèmes distincts. Cela simplifie la mise en œuvre, réduit le temps d’étude et de conception et facilite la maintenance continue.

Le contrôle avancé DeltaV combine la commande prédictive, la vérification en temps réel d’un processus en boucle fermée et des analyses avancées pour évaluer et optimiser en continu les performances du procédé. Cela aide les installations à maintenir leurs objectifs opérationnels, à améliorer leur rendement et à réagir plus efficacement à l’évolution des conditions des procédés.