Détectez précisément les fuites à l’aide d’inférences statistiques enrichies
Augmentez la sensibilité, la fiabilité et la robustesse de votre détection des fuites en appliquant des méthodes d’apprentissage automatique
DeltaV™  Le logiciel PipelineManager™ de détection analytique des fuites constitue une solution fiable et nécessitant peu de maintenance, idéale pour les pipelines disposant d’instruments limités. Grâce à l’apprentissage automatique, il identifie rapidement les fuites tout en assurant la conformité avec les normes API RP 1130, API RP 1175 et les normes internationales. Grâce à des outils intuitifs et à une technologie éprouvée, vos opérateurs peuvent réduire les risques en toute confiance, protéger les équipements et réagir rapidement aux problèmes potentiels de confinement. Notre application de détection analytique des fuites s’intègre parfaitement aux systèmes de la salle de contrôle ainsi qu’à notre logiciel PipelineManager pour RTTM et notre application de détection des ruptures pour créer une solution complète.
Idéal pour les pipelines autres que le transport, tels que
- Systèmes de collecte
- Lignes de matières chimiques
- Lignes de phase supercritiques
- Lignes inter-terminaux
- Conduites d’eau produite
Améliorez rapidement la détection des fuites grâce à une solution facile à mettre en œuvre
Configurez et déployez notre application de détection analytique des fuites directement dans votre système de contrôle-commande avec seulement une liste de repères et un petit nombre de paramètres.
Réduction des fausses alarmes
Assurez-vous que chaque alarme et chaque donnée importante est transférée à votre système SCADA pour affichage et analyse, et réduisez les fausses alarmes qui entraînent la fatigue de l’opérateur.
Analyse avec inférence statistique enrichie
Tirez parti de l’apprentissage automatique avancé et de l’analyse statistique pour obtenir une détection des fuites hautement sensible et fiable pour les pipelines où les méthodes RTTM traditionnelles sont moins efficaces.
Conformez-vous en toute simplicité
Respectez et dépassez les exigences de vos parties prenantes, des assureurs, des organismes de réglementation et du public avec une sensibilité, une fiabilité, une robustesse et une précision accrues, conformément à la norme API RP 1130.
Surveiller avec apprentissage automatique
Identifier rapidement et de manière fiable les fuites à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique idéales pour les pipelines avec une instrumentation limitée et pour les opérations nécessitant une solution rentable.
Déploiement rapide
Minimisez les besoins en instruments, simplifiez la configuration et bénéficiez d’un encombrement réduit de l’application, même lorsque le basculement est nécessaire.
Intégrez avec plus de flexibilité
Simplifiez la mise en œuvre en intégrant notre logiciel à votre système de contrôle (SCADA ou SNCC) ainsi qu’à notre logiciel DeltaV PipelineManager pour RTTM et notre application de détection des ruptures pour un système complet de détection des fuites.