Logiciel DeltaV™ PipelineManager™ pour la détection des ruptures

Identifiez rapidement et de manière fiable les ruptures des conduites de liquides à l’aide de méthodes statistiques et de reconnaissance de modèle avancées

PipelineManager Software for Rupture Detection

Détectez les signaux de rupture en moins de 2 minutes à l’aide de la reconnaissance statistique de modèle en temps réel

Surveillez vos capteurs de pression et de débit en temps réel dans toutes les conditions d’écoulement des conduites à l’aide de données précises et à la minute

Le logiciel DeltaV™ PipelineManager™ pour la détection des ruptures offre un niveau de défense extrêmement fiable qui permet aux exploitants de conduites de liquides de détecter rapidement les ruptures et de limiter les impacts financiers et environnementaux coûteux. Notre logiciel intelligent utilise plusieurs méthodes pour détecter les signaux de rupture, en vérifiant les écarts dans les mesures de flux et de pression pour s’assurer qu’une rupture sera détectée que l’exploitation de conduites utilise le contrôle de pression ou de flux, et/ou est fermée ou relâchée. Conforme à la norme API RP 1167, notre application de détection des ruptures offre une rationalisation complète des alarmes et une documentation qui s’intègre immédiatement à un plan de gestion de la salle de commande. Qu’elle soit utilisée comme solution autonome ou intégrée à notre suite logicielle PipelineManager, notre application de détection des ruptures est une solution d’autoformation capable de reconnaître rapidement les caractéristiques uniques d’une exploitation de conduite, garantissant ainsi un minimum de temps pour sa mise en œuvre.

Idéal pour les conduites dans les opérations à distance, notamment :

  • Gazoducs
  • Conduites de collecte
  • Conduites d’amenée
  • Systèmes réglementés et non réglementés
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Aller plus loin

Découvrez comment notre logiciel moderne et riche en fonctionnalités vous permettra d’accroître votre agilité commerciale afin d’optimiser les performances, la productivité et la rentabilité des équipements.

Minimisez l’impact environnemental et financier en détectant rapidement et précisément les ruptures

Protégez les personnes, les équipements et l’environnement grâce à notre application de détection des ruptures qui utilise la reconnaissance avancée des modèles pour garantir aux utilisateurs de pouvoir identifier précisément l’emplacement. 

Fallback image
Limiter les fausse alarmes

Traitez et gérez les données de manière fiable pour éliminer les alarmes de nuisance et minimiser la fatigue de l’opérateur. Chaque alarme a son importance et nécessite une réponse spécifique. 

Amélioration de la sensibilité de détection

Utiliser notre tuner adaptatif pour analyser vos données, avec ou sans fuites historiques, pour connaître vos conditions de fonctionnement normales et distinguer en cas de conditions anormales afin d’améliorer la sensibilité sans compromettre la fiabilité.

Réduction des risques

Maintenez la surveillance continue en formant notre logiciel aux alarmes des ruptures qui se produisent lors des sorties de pompe, des démarrages de débit et de toute autre opération qui peut désactiver d’autres systèmes de détection.

Démarrage accéléré

Réduisez le temps de mise en œuvre grâce à notre application qui utilise vos données historisées dans un environnement de réglage hors ligne, ce qui permet à notre logiciel d’apprendre de la plus grande exposition possible des opérations de vos conduites.

Respect des réglementations

Améliorer la conformité avec les réglementations régionales et gouvernementales, y compris Mega Rule du PHMSA, API RP 1130, 1149, 1167 et 1175, et CSA Z662.

Test avec modélisation statistique

Le modèle statistique d’inférence bayésienne permet de déterminer si les mesures de pression observées sont normales ou anormales, compte tenu des conditions de flux en vigueur.