Détection rapide et précise des fuites
Modélisez votre conduite en temps réel à l’aide d’une simulation hydraulique pour obtenir des informations opérationnelles et ainsi améliorer l’efficacité et la sécurité.
Le logiciel DeltaV™ PipelineManager™ d’Emerson pour la modélisation transitoire en temps réel (RTTM) contextualise les données en temps réel et affiche les informations critiques en détail pour augmenter la perception de la situation, conduisant à des décisions éclairées qui réduisent les risques et améliorent la sécurité. Notre logiciel de simulation de conduites pour le gaz naturel et les liquides, qui a fait ses preuves sur le terrain, repose sur une technologie de modélisation avancée qui permet de détecter et de localiser les fuites dans les conduites grâce à des applications de détection des fuites et des ruptures, d'optimisation, de suivi des lots, etc.
- La RTTM est au cœur de notre système de détection de fuites à haute performance pour les conduites de gaz et de liquides.
- Les profils hydrauliques fournissent des données hydrauliques en temps réel basées sur les pressions, les températures, les débits et le remplissage des conduites, ce qui permet d’obtenir un modèle très précis de votre conduite et de détecter les fuites de manière plus fiable
Augmenter la capacité et le temps de fonctionnement à l’aide des profils hydrauliques avancés
Identifiez rapidement les goulots d'étranglement et les variations de pression qui provoquent des fuites de gaz et des pertes de liquide grâce à notre application de profils hydrauliques, qui fournit des données hydrauliques haute résolution en temps réel basées sur les pressions, la température, le débit et le remplissage des conduites réels.
Opérer en toute confiance
Optimisez en toute sécurité le débit de la conduite, réduisez la fatigue de l’opérateur en minimisant les fausses alarmes et gardez une longueur d’avance avec les notifications d’événements futurs automatisées.
Gérer plus de produits
Préparez vos opérations pour l’avenir grâce à une technologie qui surveille de manière fiable un plus grand éventail de produits, y compris les mélanges de gaz naturel, le CO₂, l’hydrogène, le pétrole renouvelable et une gamme complète de liquides comme le brut, les produits raffinés et les biocarburants.
Faciliter la conformité
Assurez la conformité réglementaire avec les normes API RP 1130 et 1175, la Mega Rule de la PHMSA et la loi PIPES de 2020, ainsi qu'avec les normes internationales telles que TRFL et CSA.
Surveillance des conduites de bout en bout
La combinaison d’un système informatique de surveillance des conduites (CPM) et de capacités RTTM avancées vous fournit des modèles détaillés pour les pompes, compresseurs, tuyauteries, vannes, cuves, éléments chauffants, refroidisseurs, logique de système de contrôle-commande et plus encore.
Réduction des fausses alarmes
Détectez avec précision les fuites, des plus infimes aux ruptures, grâce à une plateforme logicielle unique qui offre plusieurs technologies, garantissant ainsi une solution de détection des fuites hautement fiable et complète.
Modéliser avec précision
Amélioration de la rentabilité grâce à la réduction des coûts opérationnels, optimisation du rendement des conduites et surveillance accrue de l’intégrité des conduites.