Logiciel DeltaV™ PipelineManager™ de suivi des lots

Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce au suivi hydraulique en temps réel, au suivi des lots et au suivi des racleurs 

PipelineManager Software for Batch Tracking

Maximisez l’intégrité des produits et simplifiez les opérations grâce à des outils de suivi avancés

Gérez et suivez les débits de lots, les agents réducteurs de traînée et les mouvements des racleurs en temps réel

Le logiciel flexible DeltaV™ PipelineManager™ d’Emerson pour le suivi des lots permet aux opérateurs de suivre efficacement les lots à l’aide d’un modèle hydraulique et/ou de propriétés commerciales. Trois modules sont disponibles afin de répondre à vos exigences opérationnelles uniques. Bien que chaque module puisse fonctionner indépendamment, l’intégration des trois modules permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle tout en améliorant l’utilisation de l’agent réducteur de traînée (DRA) et la gestion des racleurs. 

  • Le module de suivi de lots hydraulique met en œuvre notre technologie de modélisation transitoire en temps réel (RTTM) afin de garantir une modélisation précise des propriétés hydrauliques de conduite, permettant une prédiction précise des heures d’arrivée de lots, une surveillance continue des stocks en temps réel et une prévention de la contamination entre les lots.
  • Le module de suivi de lots s’intègre parfaitement aux logiciels et systèmes nécessaires pour l’unification des données au sein de vos équipes de planification, de programmation, d’opérations et de comptabilité. Il inclut des modèles détaillés pour les différents composants de la conduite et peut estimer en temps réel les tickets
  • Notre module racleur permet aux opérateurs de suivre différents types de racleurs au sein d’une conduite et de signaler l’heure d’arrivée estimée de chacun d’entre eux, ce qui permet un redémarrage plus rapide après la maintenance
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Aller plus loin

Découvrez comment notre logiciel moderne et riche en fonctionnalités vous permettra d’accroître votre agilité commerciale afin d’optimiser les performances, la productivité et la rentabilité des équipements.

Éviter les contaminations croisées et optimiser le débit

Mettez en œuvre une modélisation hydraulique et commerciale en temps réel pour suivre avec précision les lots de produits, prédire les temps d’arrivée et prévenir la contamination dans les systèmes de conduites.

Fallback image
Suivre hydrauliquement les lots

Gérez efficacement les opérations des conduites en suivant les produits en temps réel à l’aide de la RTTM, en prédisant avec précision les temps d’arrivée des lots, en surveillant les stocks à mesure que les propriétés hydrauliques se déplacent et en prévenant la contamination grâce à une surveillance précise de l’interface des lots.

Gérer efficacement le DRA

Réduisez les coûts d’exploitation en simulant le moment, l’endroit et le volume de DRA à injecter, en surveillant son impact sur l’hydraulique des conduites et en gérant de manière proactive la dégradation de la DRA dans l’ensemble du système.

Surveiller l’activité du racleur

Obtenez des informations exploitables à partir de l’analyse des données du racleur pour optimiser l’utilisation des racleurs dans votre conduite, tout en utilisant un tableau de bord intuitif pour suivre les temps d’arrivée estimés aux stations clés et aux points de réception.

Suivre la composition du gaz

Suivez efficacement la masse volumique et la viscosité des composants à l’aide de la RTTM pour aider les opérateurs à évaluer les propriétés du gaz pour les calculs hydrauliques.

Suivre les lots commercialement

Rationalisez la collaboration entre la planification, la programmation, les opérations et la comptabilité en intégrant les flux de travail, en assurant un suivi précis des volumes par lots grâce aux systèmes SCADA et de billetterie, et en minimisant les risques de contamination. 

Synchroniser la modification de lot

Obtenez un modèle détaillé qui fournit un rapport de suivi des produits complet, y compris les temps d’arrivée, à l’aide de notre module commercial de suivi des lots qui se synchronise en permanence avec la RTTM.