Accélération de la conception et de la planification des conduites à l’aide d’une simulation hydraulique précise
Donnez à vos ingénieurs et aux planificateurs les moyens de concevoir et d’optimiser rapidement les réseaux de conduites grâce à des simulations hydrauliques précises.
Notre logiciel DeltaV™ PipelineStudio™, puissant et intuitif, offre un outil d’ingénierie complet permettant aux utilisateurs de concevoir, planifier et réaliser efficacement des analyses hydrauliques sur les réseaux de pipelines de gaz naturel et de liquides. Les ingénieurs et les planificateurs disposent d’informations fiables et précises à portée de main pour prendre des décisions éclairées sans perturber les systèmes en direct. Cet outil de simulation avancé permet d’améliorer la conception, les performances et le débit des conduites, tout en permettant une meilleure maîtrise des coûts.
- Analyse rapide et précise de l’état stable et des transitoires au sein d’une offre logicielle unique
- Les utilisateurs peuvent simuler efficacement n'importe quelle phase dense, phase liquide, phase gazeuse et phase supercritique prête à l’emploi
- Aucun projet de consultation requis
Simplification de la conception et de la planification quotidienne
Conception, planification et analyse hydraulique précises de gestion des conduites hors ligne pour les opérations de gaz et de liquides en régime stable ou transitoire.
Simplifier la planification du réseau de conduites
Une installation clé en main rapide et une configuration intuitive avec une formation minimale, permettant aux utilisateurs de construire rapidement des simulations hydrauliques et des compétences grâce à une interface familière et conviviale.
Modèles détaillés pour l’analyse des données
Simulez des conditions perturbatrices telles que des fuites ou des pannes d'équipement, réalisez des études de faisabilité pour les systèmes de détection des fuites et effectuez des analyses avancées de la garantie de débit et des surtensions, tout en modélisant avec précision des scénarios complexes.
Planifier les réseaux de manière proactive
Concevoir et dimensionner stratégiquement les réseaux de conduites, répondre rapidement aux changements opérationnels, prévoir avec précision la capacité future et gérer efficacement le pack de conduites pour optimiser le débit et la fiabilité.
Prédire de manière fiable les performances futures
Déterminer avec précision et efficacité si un réseau peut répondre à la demande future croissante avec ou sans ajout d’équipements, en effectuant une analyse de la demande.
Exécuter des simulations hors ligne
Les simulations flexibles en régime permanent et transitoire peuvent être exécutées de manière interactive ou sans surveillance, ce qui permet aux équipes de planifier les situations d'urgence, d'exécuter des modèles hydrauliques hors ligne et d'éviter les interruptions coûteuses des opérations en cours.
Concevoir l’ensemble de votre réseau
Gérez des interconnexions, des transverses et des lignes de boucle simples ou de plus en plus complexes, sans limiter la taille de la configuration.