Solutions de surveillance prédictive en ligne pour les équipements mécaniques
Optimiser l’efficacité de son usine chimique en mettant en place une surveillance en temps réel des équipements mécaniques associée à des analyses avancées
Face à une demande mondiale de produits chimiques croissante, les usines continuent à rechercher des aperçus et des analyses en temps réel pour l’état et les performances d’équipements tels que les compresseurs, pompes, agitateurs, mélangeurs, turbines, moteurs, boîtes de vitesses, tours de refroidissement, ventilateurs, (et autres). Ce faisant, les producteurs de produits chimiques peuvent se concentrer sur la santé globale de leur usine plutôt que sur les équipements individuels (et autres). Ce faisant, les producteurs de produits chimiques peuvent se concentrer sur la santé globale de leur usine plutôt que sur les équipements individuels.
Les solutions de surveillance prédicitive en ligne d’Emerson intègrent les données issues de l’IIoT sans fil, de l’analyse en périphérie de réseau et des équipements de détection des vibrations en ligne avec une plate-forme complète de gestion des performances des équipements pour une analyse avancée simplifiée. Cela permet la surveillance à distance des équipements depuis des salles de contrôle, des tablettes et des appareils mobiles, réduisant le besoin de recueil manuel de données via des itinéraires.
Produits recommandés
AMS Machine Works v1.7
Vous collectez des données provenant de nombreuses machines en rotation, qu’il s’agisse d’équipements industriels tels que les pompes, moteurs, boîtes d’engrenages et ventilateurs , ou d’équipements critiques comme les turbines, générateurs et compresseurs, mais il serait bien plus efficace de centraliser ces données en un seul endroit afin d’identifier rapidement les équipements défaillants.
Le logiciel AMS Machine Works simplifie la gestion des équipements industriels en permettant aux utilisateurs de détecter rapidement les problèmes potentiels sur les machines surveillées. AMS Machine Works combine les techniques de maintenance prédictive et les outils d’analyse complets et brevetés pour fournir une évaluation facile et précise de l’état des machines. Ce logiciel primé regroupe des mesures issues de technologies compatibles d’acquisition de données sur l’état des machines AMS, telles que l’AMS Wireless Vibration Monitor, l’AMS Asset Monitor, l’AMS 6500 ATG, et bien d’autres.
Tutoriels Vidéos
d’installation  ;|  ; Premiers pas  ;|Commutateur d’application  ;|  ; VibApp  ;|  ; Module de périphérique réseau- Outils d’analyse vibratoire pour le diagnostic de l’état des machines
- Outils familiers dans une interface plus intuitive pour une mise en œuvre plus rapide
- Version : 1.8
- Système d’exploitation : Windows Server 2022 Standard ou Datacenter
Windows Server 2019 Standard ou Datacenter Windows Server 2016 Standard ou Datacenter - Processeur : Systèmes grands et très grands : processeur 8 cœurs à 3,2 GHz, Intel Xeon-scalable (Or) ou plus rapide (recommandé)
Systèmes petits et moyens : processeur 6 cœurs à 2,4 GHz, Intel Xeon-scalable (Or) ou plus rapide (minimum)
AMS Asset Monitor
AMS Asset Monitor gère la détection omniprésente tout en offrant des capacités de prédiction, de protection et de surveillance des procédés en périphérie, en s’installant directement sur l’équipement pour réduire les besoins en câblage et les coûts d’installation. Capacité d’accueil de 12 modules CHARM maximum, notamment des modules CHARM de vibration, ainsi que des modules CHARM DeltaV pour les entrées de procédé.
AMS Asset Monitor présente de puissantes fonctionnalités logicielles prêtes à l’emploi par le biais d’un navigateur Web pour l’analyse, la création de rapports et les alertes. Cette interface client léger basée sur le Web comprend un Logic Studio interne avec des solutions d’application préprogrammées pour une analyse facile à comprendre et des rapports d’alertes, tandis que son interface Asset Studio fournit des informations sur les équipements sur l’appareil mobile de l’utilisateur ou sur le client léger de bureau.
Bien qu’aucun logiciel supplémentaire ne soit nécessaire pour surveiller les équipements à l’aide d’AMS Asset Monitor, il peut être associé au logicielAMS Machine Worksafin de fournir des mises à jour en temps réel sur les équipements, d’effectuer des analyses plus approfondies (par rapport à l’interface client léger native) et de déployer ces fonctionnalités depuis des architectures cloud pour une évolutivité optimale. Les données provenant d’AMS Asset Monitor, traitées en périphérie, sont transmises à AMS Machine Works à la demande, lors d’une alerte ou selon un calendrier défini. Elles peuvent inclure des formes d’onde et des informations d’état pour une analyse détaillée à l’aide de l’outil d’analyse vibratoire d’AMS Machine Works. AMS Asset Monitor peut être configuré pour transmettre l’état global des équipements et les alertes à AMS Opticsvia OPC UA.
- Déploiement Ethernet filaire ou sans fil pour une plus grande flexibilité
- Interface utilisateur Web intuitive pour une configuration et une analyse faciles
- Applications déjà embarquées avec limites d’alerte prédéfinies pour une configuration plus rapide
- Canaux : Jusqu’à 12 modules CHARMs
- Modes de collecte : Simultanée ou indépendante
- Résolution A/N/ Plage dynamique :24 bits /Supérieure à 100 dB
Moniteur de vibrations sans fil AMS
Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit des données de vibration complètes sur un réseau maillé sans fil auto-organisé. Il fournit des informations détaillées sur l’état des machines au personnel d’exploitation et de maintenance. Les vibrations globales, les mesures PeakVue et les relevés de température peuvent être facilement intégrés dans un système de contrôle-commande ou un module d’historisation de l’usine, tandis que les données de diagnostic peuvent être affichées par AMS Device Manager et le logiciel AMS Machine Works avec diffusion d’alerte via la plate-forme de performance des équipements AMS Optics.
- Les analyses prescriptives intégrées fournissent des informations de diagnostic précises et rapides.
- Les paramètres par défaut fournissent le chemin le plus court vers les informations exploitables. Les experts peuvent personnaliser les paramètres pour affiner les résultats.
- Installation aisée pour un déploiement et un retour sur investissement rapides.
- Capteur par plage et réponse en fréquence : Vibrations globales (Z) : 80 g, 20 000 Hz ; PeakVue Z – 80 g, échantillonnage 51,2 kHz
Vibrations globales (X) : 16 g, 1 000 Hz ; Vibrations globales (Y) : - 16 g, 1 000 Hz
Température -40 °C à +85 °C - Paramètres d’analyse :: 2 bandes de vitesse (valeurs par défaut 2 à 65 Hz et 65 à 300 Hz) et 2 bandes d’accélération (valeurs par défaut 10 à 500 Hz et 500 à 1 000 Hz)
- Analyse prescriptive : Palier/Sévérité mécanique et lubrification ; Vitesse de la machine calculée (tr/min)