Surveillance prédictive

La surveillance prédictive joue un rôle essentiel dans le maintien de la fiabilité et de la disponibilité de vos équipements de production.

La surveillance prédictive ne se limite pas à la simple collecte de données

Dans tous les secteurs, une idée simple guide les affaires : fabriquer des produits de haute qualité qui répondent aux besoins du marché  vous garantit un plus grand succès. Mais avec moins de ressources et une perte croissante de personnel expérimenté, de nombreuses installations luttent pour maintenir la fiabilité et la disponibilité de leurs machines afin de répondre à ce besoin du marché. Par conséquent, la surveillance prédictive joue un rôle de plus en plus essentiel pour assurer le succès de votre exploitation. 

En tant que leader du secteur, Emerson comprend que toutes les usines ne partent pas de la même taille ou du même niveau d’expérience. Nous sommes conscients qu’il n’existe pas deux points de départ identiques, c’est pourquoi toute solution doit faire preuve de souplesse pour répondre à vos besoins uniques. Nous sommes particulièrement bien placés pour vous aider à relever ces défis, en proposant une stratégie complète de surveillance prédictive à l’échelle de l’usine : un écosystème numérique permettant d’intégrer la surveillance portable, sans fil et en ligne au sein d’une plate-forme logicielle unique, dotée d’interfaces et d’outils communs.

Connect with an Expert

Service et expertise en surveillance prédictive

Notre méthode pour identifier les aspects les plus essentiels à la mise en œuvre réussie d’un programme de surveillance prédictive repose sur une approche globale intégrant la formation du personnel et les services associés. Alors que certains fournisseurs proposent une solution unique pour toutes les applications, l’approche d’Emerson en matière de surveillance prédictive prend en compte différents types d’acquisition de mesures et fournit les informations de diagnostic nécessaires pour éviter les fausses alertes, sources de perte de temps, ainsi que les erreurs de diagnostic pouvant entraîner une défaillance des machines. Avec notre service AMS Condition Monitoring, vous pouvez compléter un programme existant par une analyse à la demande, ou confier sa gestion complète à l’équipe d’experts Emerson si votre organisation présente certaines lacunes.

ams-asset-monitor-machine-works-01-3-2

Surveillance prédictive avec AMS Machine Works

En matière de surveillance prédictive, la plupart des entreprises sont confrontées au problème classique d’un trop-plein de données et d’un manque de temps ou de personnel pour les traiter et les analyser. Elles ont besoin d’un outil simple d’utilisation, capable d’éliminer la complexité de la surveillance prédictive et de se concentrer directement sur les problèmes à résoudre.

AMS-Asset-Monitor-with-AMS-Machine-Works-1

AMS Asset Monitor

La plupart des usines sont conscientes de l’importance de la surveillance prédictive des équipements critiques… mais qu’en est-il du reste des installations ? Qu’en est-il des équipements auxiliaires de l’usine qui nécessitent un certain niveau de surveillance, mais pour lesquels le coût d’une surveillance en ligne n’est pas justifié ?

AMS Wireless Vibration Monitor

Moniteur de vibrations sans fil AMS

L’état et les performances des équipements d’une usine constituent un élément clé de la capacité de votre entreprise à fabriquer des produits de qualité. Pourtant, pour un trop grand nombre d’usines, la possibilité d’instaurer la surveillance de l’état à grande échelle s’est avérée difficile à mettre en œuvre en raison des contraintes de coûts et de ressources. Et s’il existait une solution économique permettant de surveiller presque tous les équipements de votre usine ?

ams-6500-atg

AMS 6500 ATG

Outre le maintien de la productivité et de la qualité des produits, la sécurité reste l’un des objectifs prioritaires de la plupart des usines. Un outil pour atteindre ces objectifs est le système de protection utilisé sur vos équipements de production, et sa capacité à détecter les risques avec précision. En cas de dépassement de paramètres prédéterminés, ces systèmes arrêtent les équipements de production afin d'éviter d'endommager les machines et de préserver potentiellement des vies. L’AMS 6500 ATG d’Emerson, associé au logiciel AMS Machine Works, répond à ces enjeux critiques en alliant un système de protection fiable à des capacités de prédiction modernes, offrant ainsi une solution complète de surveillance prédictive.

AMS Machine Works and the AMS 2140 Machinery Health Analyzer provide connected machinery health monitoring, vibration analysis, and predictive maintenance to improve asset reliability and equipment performance.

Analyseur d’état de fonctionnement des machines AMS 2140

L’Analyseur d’état de fonctionnement des machines AMS 2140 porte les mesures d’analyse et de données vibratoires à un plus haut niveau. Il est capable de collecter simultanément des données sur quatre voies, plus phase, et offre des capacités uniques de détection de crête pour un repérage précoce de l’usure des paliers et engrenages. Outre un recueil de données plus rapide, permettant de passer moins de temps sur le terrain ou de surveiller davantage de machines, l’analyseur AMS 2140 offre une conception ergonomique pour un maniement confortable à une main tout au long de la journée.

Présentations de webinaires à l’intention des clients

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinaire client

Aucun câble attaché : le parcours de Shell en matière de fiabilité

Visionnez ce webinaire à la demande pour écouter directement la raffinerie Shell de Scotford qui explique comment la surveillance sans fil des vibrations améliore la visibilité sur les défaillances d’équipements, fournissant un avertissement plus précoce et plus de temps pour réagir avant que des problèmes n’affectent les opérations ou le temps de fonctionnement de la production.

 

Dans cette session, vous apprendrez :

  • L’ampleur du déploiement des capteurs de vibration sans fil de Shell Scotford
  • Quels types d’équipements et applications ont été surveillés
  • Des résultats uniques mis au jour grâce à la surveillance prédicitive automatisée
  • Exemples de cas réels et de réussites du programme
Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations
Webinaire client

Comment HF Sinclair a amélioré la fiabilité grâce à un logiciel de surveillance des vibrations et des conditions de fonctionnement en temps réel

Écoutez le témoignage d'un éminent expert en équipements rotatifs industriels qui explique comment son équipe nord-américaine a déployé la maintenance prédictive à grande échelle grâce au moniteur de vibrations sans fil AMS, à AMS Machine Works et à AMS Optics, permettant ainsi de prévenir les pannes, d'améliorer la disponibilité des équipements et d'établir une norme de maintenance prédictive à l'échelle du continent.

 

Vous découvrirez :

  • Élaboration d'un dossier commercial convaincant et obtention de l'adhésion de la direction
  • Feuille de route pour le déploiement du sans-fil sur divers équipements rotatifs
  • Surveillance de plus de 350 équipements critiques grâce à des outils de diagnostic avancés
  • Résultats rapides obtenus au cours des six premiers mois
  • Prévention de 19 incidents et optimisation de la disponibilité
  • Projets d'extension du réseau sans fil à plus de 5 600 capteurs
PlaceHolder1-AS
Webinaire client

Toujours actif, toujours en train d'apprendre : les enseignements tirés du programme de capteurs sans fil d'Evergy

Rejoignez Emerson et Evergy pour une présentation exclusive de la façon dont l’une des principales utilités du pays a transformé la fiabilité en passant de tournées de vibration manuelles et portables à un programme de surveillance automatisé primé avec plus de 5 300 capteurs de vibration sans fil déployés.

 

Tout explorer ;

  • Comment le programme a été construit à partir de zéro
  • L’architecture derrière leur stratégie de vibration sans fil
  • Retour d’expérience et difficultés rencontrées
  • Cas d’utilisation et prédictions de défaillances réussies
  • KPI et retour sur investissement démontré

Témoignages de clients

Découvrir pourquoi le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson est le capteur de vibrations par excellence dans les industries des procédés et de fabrication à travers le monde.

Foire aux questions

La surveillance prédictive consiste à mesurer et analyser l’état de l’équipement à l’aide de technologies telles que la surveillance des vibrations, la surveillance de la température, l’analyse d'huile et les diagnostics afin d’identifier les problèmes émergents avant que les défaillances ne surviennent.

La surveillance prédictive aide les entreprises à améliorer la fiabilité en détectant rapidement les problèmes d’équipements, en réduisant les arrêts non planifiés, en diminuant les coûts de maintenance et en soutenant les programmes de maintenance prédictive.

Les équipements courants surveillés comprennent les pompes, les moteurs, les turbines, les compresseurs, les réducteurs, les ventilateurs, les machines soufflantes, les convoyeurs et autres équipements rotatifs ou de production.

Les technologies courantes comprennent l’analyse vibratoire, la surveillance des vibrations sans fil, la thermographie infrarouge, l’analyse d'huile, les tests par ultrasons et l’analyse du courant moteur.

La bonne solution de surveillance AMS dépend de la criticité de l’équipement, du type de données requises et de la stratégie de maintenance utilisée. Certains équipements doivent être surveillés à l’aide de données d’état recueillies régulièrement, ce qui fait de AMS Wireless Vibration Monitor un choix efficace pour étendre la couverture à un grand nombre d’équipements. D’autres équipements justifient une surveillance continue grâce à des diagnostics avancés et des analyses intégrées, tandis qu’AMS Asset Monitor peut appliquer des modèles prédictifs et des analyses spécifiques aux équipements pour identifier les problèmes de machines et de procédés avant qu’ils n’affectent la production. La sélection de la solution appropriée permet de s’assurer que les ressources de surveillance sont alignées sur la criticité des équipements, les objectifs de maintenance et le risque commercial.

Oui. De nombreuses entreprises utilisent ces trois solutions dans le cadre d’une stratégie de fiabilité globale. AMS Wireless Vibration Monitor fournit une large couverture de surveillance prédictive sur de nombreux équipements, AMS Asset Monitor fournit des diagnostics et des analyses avancés sur les équipements critiques, et l’AMS 2140 prend en charge les inspections basées sur des tournées, le dépannage et l’analyse approfondie des machines lorsqu’une enquête supplémentaire est nécessaire.

La surveillance prédictive en ligne permet de recueillir en continu des données sur l’état de l'équipement pendant que ceux-ci restent en fonctionnement, offrant ainsi une visibilité en temps réel de leur état. 

La surveillance prédictive fournit les données sur l’état de l'équipement nécessaires pour identifier les pannes émergentes et prévoir quand une maintenance est nécessaire, ce qui permet une planification plus proactive de la maintenance.

ams-dbn-white-paper-image-insert.png
Livre blanc

Faire le bon choix en matière de surveillance des vibrations sans fil

Le marché des vibrations sans fil regorge de capteurs similaires et de start-ups à courte durée de vie, mais les différences en matière de qualité des données, d’analyse et de performances à long terme sont tout sauf subtiles. Le moniteur de vibration sans fil AMS d’Emerson se distingue par ses formes d’onde haute résolution, ses mesures multi-axes, ses informations PeakVue™ Plus alimentées par l’IA et sa connectivité sécurisée WirelessHART à laquelle font confiance les principaux fabricants du monde entier. Alors que la concurrence génère du bruit, Emerson propose une technologie éprouvée et modulaire, bénéficiant d’une portée mondiale, d’une expertise industrielle et d’un écosystème logiciel mature. Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit la profondeur d’analyse nécessaire pour détecter les problèmes plus tôt, réduire les vérifications manuelles et renforcer la fiabilité des équipements dans toute l’usine.

 

Livre blanc : Faire le bon choix dans un environnement saturé

 

Apprenez à réduire le bruit du marché et sélectionnez une solution de vibration sans fil conçue pour des performances à long terme.

3D Business design template. Cover brochure book flyer magazine layout mockup geometric triangle polygonal hole crack, Stylish trendy illustration,graphic design -3D render.
Livre blanc

L’évolution de l’IA industrielle pour accroître la fiabilité

L’intelligence artificielle a discrètement transformé la surveillance prédictive bien avant qu’elle ne devienne un phénomène culturel. Les technologies AMS d’Emerson intègrent depuis des décennies des informations exploitant l’intelligence artificielle, aidant les utilisateurs à détecter les anomalies, optimiser la maintenance et améliorer l’état des équipements. Aujourd’hui, grâce aux avancées des capteurs IIoT, de l’apprentissage automatique et de l’IA générative, les équipes de fiabilité peuvent faire évoluer la surveillance prédictive comme jamais auparavant.

 

Livre blanc : L’évolution de l’intelligence artificielle industrielle pour la fiabilité 

 

Découvrez comment Emerson redéfinit la fiabilité en combinant l’analyse en périphérie de réseau intégrée, la surveillance des vibrations sans fil et des architectures d’IA modulaires. Découvrez comment ces technologies fonctionnent ensemble pour fournir des informations exploitables, une efficacité accrue et une valeur commerciale mesurable sur l’ensemble du cycle de vie de vos équipements.

Asset Management with an Intuitive Approach to Drive Reliability
Fiabilité AMS — Brochure de la gamme

Gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

La gamme AMS d’Emerson permet de concrétiser la vision d’Emerson pour Boundless Automation en unifiant les données, les systèmes et les collaborateurs de l’entreprise afin d’améliorer la sécurité, la production, la fiabilité, le développement durable et l’autonomisation des équipes.

Brochure sur la gestion des équipements avec une approche intuitive pour assurer la fiabilité

 

Le portefeuille de fiabilité AMS aide les ingénieurs de fiabilité, les techniciens de maintenance, les directeurs des opérations, les ingénieurs en automatisation, les spécialistes de l’instrumentation, les ingénieurs des procédés, les spécialistes des vannes de régulation, les analystes de vibrations et bien d’autres à effectuer leur travail plus efficacement — sur le terrain, en atelier, en salle de réunion et au-delà.

 

En savoir plus en explorant la page Web de la marque AMS.