Une expertise industrielle pour améliorer la fiabilité de vos machines les plus critiques sur le site minier
Face aux exigences croissantes en matière de taux de rendement global, les sociétés minières doivent optimiser l’utilisation de leurs équipements existants. La surveillance prédictive s’avère un outil essentiel pour améliorer la fiabilité. Lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, ces technologies d’optimisation offrent des avantages significatifs, avec des taux de production augmentés de 5 à 8 %, des taux de récupération de 2 à 5 % et une consommation d’énergie réduite de 5 à 8 %.
Téléchargez le livre numérique Solutions de fiabilité pour les entreprises minières, métallurgiques & minérales.
Domaines d’application de la maintenance prédictive dans l’industrie minière, des métaux et des minerais
Surveillance des pelles
Surveillez votre équipement de puits le plus complexe : la pelle à câbles électrique
Un puits de mine est un environnement intrinsèquement dangereux. L’interaction quotidienne entre l’homme et les grandes machines en mouvement crée un environnement à risque permanent. Ajoutez à cela l’arrêt non planifié d’une pelle électrique à câbles, et le résultat est une menace réelle pour la sécurité du personnel et les objectifs de production. Tout ce qui se trouve sur une pelle peut connaître une défaillance, et vous finirez tôt ou tard par être confronté à une panne. L’impact de cette défaillance peut être considérablement réduit en surveillant les principaux composants de la pelle : la pelle, le treuil et les balanciers. L’AMS 6500 d’Emerson a fait ses preuves en matière de surveillance des caractéristiques de vibration uniques des équipements rotatifs, les mêmes que celles que l’on trouve sur de nombreux types d’équipements d’extraction de minerai, y compris les pelles électriques à câbles.
Moniteur de surveillance prédictive des équipements auxiliaires AMS 6500
Un système polyvalent et évolutif qui peut être déployé dans de nombreuses configurations différentes afin de fournir une surveillance de l’état en ligne parfaitement adaptée à votre application agroalimentaire.
Analyseur d’état de fonctionnement des machines AMS 2140
L’Analyseur d’état de fonctionnement des machines AMS 2140 porte les mesures d’analyse et de données vibratoires à un plus haut niveau. Il est capable de collecter simultanément des données sur quatre voies, plus phase, et offre des capacités uniques de détection de crête pour un repérage précoce de l’usure des paliers et engrenages. Outre un recueil de données plus rapide, permettant de passer moins de temps sur le terrain ou de surveiller davantage de machines, l’analyseur AMS 2140 offre une conception ergonomique pour un maniement confortable à une main tout au long de la journée.
AMS Machinery Manager
AMS Machinery Manager intègre de multiples techniques de maintenance prédictive avec des outils d’analyse complets pour fournir une évaluation facile et précise de l’état des machines à travers les différents types d’équipements mécaniques de votre usine. Les applications technologiques modulaires intègrent des sources de diagnostics et de rapports dans une base de données commune pour l’analyse de l’état des machines à travers toute l’usine. De nouvelles versions sont disponibles gratuitement pour les clients disposant de l’assistance Guardian.
Faits & Chiffres
39 % des usines prévoient de réduire les temps d’arrêt imprévus en renforçant leurs capacités de surveillance.
86 % des usines externalisent une partie de leurs opérations de maintenance.
46 % des usines prévoient de réduire les temps d’arrêt imprévus en adoptant des stratégies de maintenance prédictive.