Évaluation des risques liés aux procédés DeltaV™

Simplifier l’évaluation des paramètres critiques du procédé lors du développement et de la production de médicaments.

Mieux gérer votre évaluation des risques

L’évaluation de l’impact des paramètres critiques du procédé (CPP) sur les attributs critiques de qualité (CQA) est nécessaire pendant le développement du médicament et lors de l’extension de la fabrication ou du transfert vers un autre site. L’évaluation des risques liés aux procédés DeltaV (PRA), qui fait partie de la suite logicielle de gestion des connaissances sur les procédés d’Emerson, facilite la gestion des activités d’évaluation des risques.

Seamless Integration for Easier Risk Assessments

Intégration transparente pour faciliter l’évaluation des risques

DeltaV PSM permet aux utilisateurs d’identifier les CPP et les CQA dans le cadre des spécifications de fabrication. Étant donné que DeltaV PRA dispose d’un accès complet aux recettes existantes intégrées dans DeltaV PSM, il n’est pas nécessaire de saisir à nouveau manuellement des informations critiques sur le procédé, comme c’est le cas avec d’autres solutions d’évaluation des risques, ce qui permet d’économiser un temps et des efforts considérables et d’éviter les erreurs.

Études de risque

DeltaV PRA permet aux utilisateurs de créer sans effort différents types d’études quantitatives. Voici nos observations :

icon
Causes et effets (C&E)

Aider à établir une corrélation entre les CPP et les CQA en classant l’impact des CPP sur les CQA

icon
Analyse des modes de signalisation des défaillances et de leurs effets (AMDEC)

Identifier les modes de défaillance potentiels d’un procédé et évaluer l’impact de chaque mode de signalisation des défaillances

icon
Étude des paramètres

Combiner et résumer les informations de plusieurs études dans un seul tableau

icon
Tableau de relation fonctionnelle

Indiquer la relation entre les paramètres sur plusieurs études C&E

Principales fonctionnalités

Gestion centralisée des paramètres critiques

DeltaV PRA assure une gestion centralisée des CPP et des CQA afin de créer une source unique de référence pour les évaluations des risques.

Media
Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Explorer les solutions complémentaires

La suite logicielle de gestion des connaissances du procédé DeltaV comprend des solutions pour simplifier l’évaluation des risques et le transfert de technologie. Celles-ci s’appuient sur les spécifications de procédé standardisées et les capacités d’intégration transparentes fournies par DeltaV PSM.


La PSM appuie le développement de médicaments depuis la recherche jusqu’à la production, en fournissant un référentiel structuré et une collaboration pour la gestion des recettes qui permettent aux équipes mondiales et aux CMO de progresser et de transférer la technologie de manière efficace.


La gestion du transfert des recettes de DeltaV réduit le procédé de transfert de technologie à presque un clic à l’aide de la numérisation des éléments connexes, notamment les recettes, les flux de travail, les instructions de mise à l’échelle et les connaissances des procédés.

Documents et schémas

Suivez-nous