Gestion des transferts des recettes DeltaV™

Échange de données en continu pour accélérer le transfert de technologies.

Partie intégrante de la suite logicielle de gestion des connaissances d’Emerson, la gestion du transfert des recettes DeltaV (RTM) permet de réduire le procédé de transfert de technologie à presque un seul clic. DeltaV RTM y parvient en permettant l’intégration transparente des données provenant des applications logicielles les plus couramment utilisées dans la gestion des spécifications de procédé (PSM) de DeltaV et le transfert simplifié des paramètres de procédé vers les systèmes de production.

Integration of most commonly used software

Intégration des logiciels les plus couramment utilisés

Pour permettre à DeltaV PSM de créer un continuum de connaissances sur les produits et les procédés tout au long du cycle de développement des médicaments, DeltaV RTM facilite l’intégration d’autres systèmes, tels que les systèmes de planification des ressources de l’entreprise (ERP), les carnets de laboratoire électroniques (ELN) et les systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS).

Technology transfer

Transfert de technologie

DeltaV RTM facilite le transfert automatique des paramètres de processus de DeltaV PSM vers les systèmes de production tels que le système numérique de contrôle-commande et le système d’exécution de la production (MES). Cela permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour effectuer les transferts de technologie et gérer les changements de paramètres de procédé.

External application interfaces

Interfaces d’application externes

DeltaV RTM utilise un cadre d’intégration pour créer différentes interfaces d’application externes (EAI), également connues sous le nom d’extensions, qui sont découplées du logiciel de gestion des spécifications de procédé (PSM) de DeltaV. Les EAI permettent aux applications externes d’échanger des données en toute transparence avec DeltaV PSM. DeltaV RTM peut créer trois types principaux d’extensions :

  • Extensions de l’interface de programmation d’applications (API)
  • Extensions du pipeline de données (DPE)
  • Extensions de rapport

Principales fonctionnalités

Cadre d’intégration souple

Plusieurs interfaces sont disponibles pour l’échange de différents formats de données vers et depuis DeltaV PSM.

Media
Mockup of modern desktop computer isolated on white background

Explore Complementary Solutions

The DeltaV Process Knowledge Management software suite includes solutions for simplified risk assessment and technology transfer. These leverage the standardized process specifications and seamless integration capabilities provided by DeltaV PSM.


La PSM appuie le développement de médicaments depuis la recherche jusqu’à la production, en fournissant un référentiel structuré et une collaboration pour la gestion des recettes qui permettent aux équipes mondiales et aux CMO de progresser et de transférer la technologie de manière efficace.


DeltaV Process Risk Assessment simplifies managing and scaling risk assessment activities by using existing recipes built in DeltaV PSM. Users can effortlessly create different types of quantitative studies such as Cause and Effect and Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

Suivez-nous