Le nouvel appareil de périphérie de réseau d’Emerson simplifie l’architecture SCADA
Le DeltaV™ SaaS SCADA avec Edge Connect facilite la communication sécurisée avec tous les appareils de terrain en utilisant leurs protocoles natifs. Image haute résolution
La solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect allie la puissance de l’informatique en périphérie à la flexibilité d’une plateforme cloud
AUSTIN, Texas (29 avril 2025) – Emerson, un acteur majeur dans le domaine des technologies industrielles et des solutions d’automatisation avancées, a présenté sa nouvelle solution DeltaV™ SaaS SCADA avec Edge Connect. Cette solution de périphérie adaptable et préconfigurée facilite le transfert de la technologie opérationnelle (OT) de manière fluide dès son déploiement. La solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect est conçue pour relier en quelques minutes les appareils de terrain existants au système de contrôle et d’acquisition de données (SCADA, de l’anglais : supervisory control and data acquisition) DeltaV SaaS hébergé dans le cloud. Elle réduit de manière significative le travail d’ingénierie traditionnel nécessaire à l’intégration des données opérationnelles critiques dans le système de contrôle-commande, offrant ainsi une meilleure visibilité et un contrôle plus sûr, flexible et fiable.
« DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect contribue à concrétiser la vision Boundless Automation d’Emerson, qui vise à garantir un transfert fluide des données, depuis le champ intelligent jusqu’au cloud en passant par la périphérie de réseau », a déclaré Nina Golder, vice-présidente de la division Guardian Software and Solutions d’Emerson. « Dotée de protocoles ouverts et préconfigurée avec la technologie de périphérie la plus avancée, la solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect permet aux utilisateurs de surveiller et configurer à distance leurs équipements sur le terrain, offrant ainsi une visibilité et des opérations en ligne en quelques minutes, tout en intégrant des fonctionnalités avancées pour une expérience personnalisée. »
Basée sur le logiciel PACEdge™ d’Emerson pour l’informatique en périphérie, la solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect peut interagir avec tous les appareils de terrain (borniers distants, calculateurs de débit, vannes, capteurs et autres) en utilisant leurs protocoles natifs. Elle intègre un moteur d’interrogation tiers, testé par Emerson, qui supprime le besoin de conversion supplémentaire ou d’adaptateurs. PACEdge est une plateforme dédiée à l’activation d’applications IIoT, conçue pour intégrer harmonieusement les technologies de l’information et les technologies opérationnelles (OT) sans perturber les équipements, les architectures ou les OT.
Tous les logiciels requis pour la connexion et le fonctionnement de la solution de périphérie sont préinstallés sur l’appareil, avec la possibilité d’ajouter des applications supplémentaires via uneplace de marché intégré. De plus, les utilisateurs peuvent développer et intégrer leurs propres applications conteneurisées personnalisées à l’aide de Node-RED, une plateforme de programmation à code réduit dédiée aux applications événementielles.
Respectant les normes 62443 de l’International Society of Automation et le règlement européen sur la cyberrésilience, la solution de périphérie DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect propose une plateforme sécurisée pour les opérations industrielles. Elle intègre également des fonctionnalités de rapport par exception, permettant à l’appareil d’ajuster automatiquement sa fréquence d’interrogation pour améliorer la communication dès qu’une nouvelle valeur est enregistrée à partir d’un appareil sur le terrain. Cette approche aide les équipes à maintenir une visibilité essentielle sans augmenter la bande passante et les coûts de communication. La solution DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect intègre des fonctionnalités de mise en mémoire tampon des données, permettant de stocker temporairement les informations lors de pannes de communication et de les transmettre une fois la connexion rétablie, garantissant ainsi l’intégrité des données sans perte. La fonctionnalité de résolution d’interrogation dynamique ajuste automatiquement les fréquences d’interrogation en fonction des événements, garantissant ainsi une transmission rapide des données critiques.
La solution DeltaV SaaS SCADA avec Edge Connect sera présentée lors de l’Emerson Exchange 2025, qui se tiendra du 19 au 22 mai à San Antonio, au Texas.
Presse :
- Contacts :Emerson Global Media Contacts
Ressources supplémentaires:
- Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
- Visitez la page des logiciels industriels d’Emerson sur LinkedIn
- Visitez la page de la plateforme d’automatisation DeltaV d’Emerson sur LinkedIn
- Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologies et de logiciels, offrant des solutions innovantes pour les industries essentielles dans le monde entier. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et en discontinu à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Emerson.com.