Software DeltaV™ PipelineManager™ per il rilevamento analitico delle perdite

Migliora l'accuratezza della localizzazione delle perdite con la nostra soluzione di apprendimento automatico di facile implementazione per tubazioni meno strumentate e di lunghezza ridotta

PipelineManager Software for Leak Detection

Rileva le perdite con precisione grazie all'inferenza statistica arricchita

Aumenta la sensibilità, l'affidabilità e la robustezza del rilevamento delle perdite applicando metodi di apprendimento automatico

Il software DeltaV™PipelineManager™ per il rilevamento analitico delle perdite offre una soluzione affidabile e a bassa manutenzione, ideale per tubazioni con strumentazione limitata. Utilizzando l'apprendimento automatico, identifica rapidamente le perdite supportando la conformità con API RP 1130, API RP 1175 e standard globali. Grazie a strumenti intuitivi e tecnologia collaudata, gli operatori possono mitigare con fiducia i rischi, proteggere gli asset e rispondere rapidamente a potenziali problemi di contenimento. La nostra applicazione di rilevamento analitico delle perdite si integra perfettamente con i sistemi della sala quadri controllo, nonché con il nostro software PipelineManager per RTTM e la nostra applicazione di rilevamento delle rotture, per creare una soluzione completa. 

 

Ideale per condotte non di trasmissione, come ad esempio 

  • Sistemi di raccolta
  • Linee di materia prima chimica
  • Linee di fase supercritiche
  • Linee inter-terminale
  • Linee di acqua prodotta

 

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Scopri di più

Scopri come il nostro software moderno e ricco di funzionalità espanderà la tua agilità commerciale per massimizzare le prestazioni, la produttività e la redditività degli asset.

Migliora rapidamente il rilevamento delle perdite con una soluzione facile da implementare

Configura e distribuisci la nostra applicazione di rilevamento analitico delle perdite direttamente nel tuo sistema di controllo con solo un elenco di tag e un numero limitato di parametri.

Fallback image
Riduci al minimo i falsi allarmi

Accertati che ogni allarme e dato importante venga trasferito al tuo sistema SCADA per la visualizzazione e l'analisi e riduci i falsi allarmi che causano l'affaticamento dell'operatore. 

Analizza con l'inferenza statistica arricchita

Sfrutta l'apprendimento automatico avanzato e l'analisi statistica per ottenere un rilevamento delle perdite altamente sensibile e affidabile per tubazioni in cui i metodi RTTM tradizionali sono meno efficaci.

Raggiungi la conformità con facilità

Soddisfa e supera i requisiti di stakeholder, assicuratori, autorità di regolamentazione e del pubblico con maggiore sensibilità, affidabilità, robustezza e accuratezza, come indicato dall'API RP 1130.

Monitora con l'apprendimento automatico

Identifica le perdite in modo rapido e affidabile utilizzando metodi di apprendimento automatico ideali per tubazioni con strumentazione limitata e per operazioni che richiedono una soluzione economicamente vantaggiosa.

Implementazione rapida

Riduci al minimo i requisiti di strumentazione, semplifica la configurazione e approfitta di un ingombro ridotto dell'applicazione anche quando è richiesto il failover.

Integrazione con maggiore flessibilità

Semplifica l'implementazione integrando perfettamente il nostro software con il tuo sistema di controllo (SCADA o DCS), con il nostro software DeltaV PipelineManager per RTTM e con la nostra applicazione di rilevamento delle rotture per un sistema completo di rilevamento delle perdite.