Software DeltaV PipelineManager™ per RTTM

Monitora in modo efficiente la tua rete di condotte di gas o liquidi in tempo reale utilizzando il nostro strumento di simulazione avanzato

 

PipelineManager Software with RTTM

Rilevamento delle perdite con velocità e precisione

Modella la condotta in tempo reale utilizzando la simulazione idraulica per ottenere informazioni operative che migliorano efficienza e sicurezza

Il software DeltaV™ PipelineManager™ per la modellazione transitoria in tempo reale (RTTM) contestualizza i dati in tempo reale e visualizza informazioni critiche visivamente dettagliate per migliorare la consapevolezza della situazione, portando a decisioni informate che riducono i rischi e migliorano la sicurezza. Il nostro software di simulazione di condotte per gas naturale e liquidi, collaudato sul campo, si basa su una tecnologia di modellazione avanzata che fornisce il rilevamento e la localizzazione delle perdite delle condotte con applicazioni per il rilevamento di perdite e rotture, l'ottimizzazione, il tracciamento dei batch e altro ancora.

  • La tecnologia RTTM è il nucleo centrale del nostro sistema di rilevamento delle perdite a prestazioni elevate per condutture di gas e liquidi. 
  • I profili idraulici forniscono dati idraulici in tempo reale sulle condotte in base a pressioni, temperature, portata istantanea e line pack effettivi, ottenendo un modello estremamente accurato delle condotte e una maggiore capacità di rilevare in modo affidabile le perdite
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Scopri di più

Scopri come il nostro software moderno e ricco di funzionalità espanderà la tua agilità commerciale per massimizzare le prestazioni, la produttività e la redditività degli asset.

Migliora la capacità e i tempi di funzionamento dell'impianto utilizzando profili idraulici avanzati

Identifica rapidamente i colli di bottiglia e le escursioni di pressione che causano la fuoriuscita di gas e liquidi con la nostra applicazione di profili idraulici, che fornisce dati idraulici ad alta risoluzione in tempo reale in base a pressioni, temperatura, portata istantanea e line pack effettivi.

Fallback image
Lavora con fiducia

Ottimizza in modo sicuro la produttività delle condotte, facilita il lavoro degli operatori riducendo al minimo i falsi allarmi e non perderti nemmeno un aggiornamento con le notifiche automatiche di eventi futuri.

Gestisci più prodotti

Rendi le tue operazioni a prova di futuro con una tecnologia che monitora in modo affidabile una gamma più ampia di prodotti, tra cui miscele di gas naturale, CO₂, idrogeno, olio rinnovabile e anche petrolio greggio, prodotti raffinati e biocombustibili.

Facilita la conformità

Garantisci la conformità normativa API RP 1130 e 1175, Mega Rule di PHMSA e PIPES Act del 2020, nonché standard internazionali come TRFL e CSA. 

Monitoraggio completo delle condotte

La combinazione di un sistema di monitoraggio delle condotte computazionale (CPM) con funzionalità RTTM avanzate offre modelli dettagliati di pompe, compressori, tubazioni, valvole, serbatoi, riscaldatori, raffreddatori, logica del sistema di controllo e altro ancora.

Riduzione dei falsi allarmi

Rileva con precisione ogni minima perdita fino alla rottura delle condotte con un'unica piattaforma software che offre più tecnologie, garantendo una soluzione di rilevamento delle perdite completa e altamente affidabile.  

Modella con precisione

Maggiore redditività grazie alla riduzione dei costi operativi, all'ottimizzazione della produttività e al miglioramento del monitoraggio dell'integrità delle condotte.