Software DeltaV™ PipelineManager™ per il rilevamento delle rotture

Identifica in modo rapido e affidabile le rotture delle condotte di liquidi utilizzando metodi statistici avanzati e di riconoscimento dei modelli

PipelineManager Software for Rupture Detection

Rilevamento dei segnali di rottura in meno di 2 minuti grazie al riconoscimento statistico dei modelli in tempo reale

Monitora i sensori di pressione e i sensori di portata in tempo reale in tutte le condizioni di flusso della condotta utilizzando dati accurati e aggiornati

Il software DeltaV™ PipelineManager™ per il rilevamento delle rotture fornisce un livello di difesa altamente affidabile che consente agli operatori delle condotte di liquidi di rilevare rapidamente le rotture e limitare i costosi impatti economici e ambientali. Il nostro software intelligente utilizza diversi metodi per rilevare i segnali di rottura, controllando le deviazioni nelle misure di portata e misura della pressione per garantire che venga rilevata una rottura, sia che il funzionamento della tubazione utilizzi il controllo della pressione o del flusso, sia che sia chiuso o allentato. Conforme ad API RP 1167, la nostra applicazione offre una completa razionalizzazione degli allarmi e una documentazione che si integra immediatamente in un piano di gestione della sala quadri controllo. Utilizzata come soluzione standalone o integrata con la nostra suite di software PipelineManager, la nostra applicazione per il rilevamento delle rotture è una soluzione che applica i principi dell'autoapprendimento per riconoscere rapidamente le caratteristiche specifiche di una conduttura, riducendo al minimo i tempi di implementazione del software.

Ideale per condotte di operazioni remote, tra cui:

  • Condotte di distribuzione
  • Condotte di raccolta
  • Condotte di alimentazione
  • Sistemi regolamentati e non regolamentati
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Scopri di più

Scopri come il nostro software moderno e ricco di funzionalità espanderà la tua agilità commerciale per massimizzare le prestazioni, la produttività e la redditività degli asset.

Riduci al minimo l'impatto ambientale e finanziario rilevando in modo rapido e accurato le rotture

Proteggi le persone, gli asset e l'ambiente con la nostra applicazione di rilevamento delle rotture che utilizza il riconoscimento avanzato dei modelli per garantire che gli utenti possano identificare con precisione la posizione. 

Fallback image
Limita i falsi allarmi

Elabora e gestisci in modo affidabile i dati pereliminare gli allarmi impropri e ridurre al minimo l'affaticamento degli operatori. Tutti gli allarmi sono significativi e richiedono una risposta specifica. 

Migliora la sensibilità di rilevamento

Usa il nostro sintonizzatore adattivo per analizzare i tuoi dati, con o senza perdite storiche, per definire le normali condizioni di funzionamento edistinguerle dalle condizioni anomale per migliorare la sensibilità senza sacrificare l'affidabilità.

Mitiga il rischio

Mantieni un monitoraggio continuo addestrando il nostro software ad allarmi sulle rotture che si verificano durante gli errori di funzionamento delle pompe, l'avvio del flusso e qualsiasi altra operazione che possa disabilitare altri sistemi di rilevamento.

Accelera l'avvio

Riduci al minimo i tempi di implementazione con la nostra applicazione che utilizza i tuoi dati storici in un ambiente di ottimizzazione offline, consentendo al nostro software di apprendere dalla più ampia esposizione possibile alle operazioni sulla condotta.

Conformità alle normative

Migliora la conformità alle normative regionali e governative, tra cui Mega Rule di PHMSA, API RP 1130, 1149, 1167 e 1175 e CSA Z662.

Test con modellazione statistica

Verifica se le misure della pressione osservate sono normali o anomale date le condizioni di flusso prevalenti utilizzando il nostro modello statistico avanzato di inferenza bayesiana.