Software DeltaV™ PipelineStudio™

Progetta, pianifica e analizza reti di condotte di gas naturale e di liquidi con il nostro strumento di progettazione completo

PipelineStudio Software

Accelera la progettazione e la pianificazione delle tubazioni utilizzando un'accurata simulazione idraulica

Consenti ai tuoi ingegneri e progettisti di progettare e ottimizzare rapidamente le reti di tubazioni con accurate simulazioni idrauliche

Il nostro software DeltaV™ PipelineStudio™, potente e intuitivo, è uno strumento di progettazione completo che consente agli utenti di progettare, pianificare ed eseguire in modo efficiente analisi idrauliche su reti di condotte di gas naturale e liquidi. Ingegneri e progettisti possono contare su informazioni affidabili e accurate sempre a portata di mano per prendere decisioni informate senza dover arrestare i sistemi operativi. Questo avanzato strumento di simulazione migliora la progettazione, le prestazioni e la produttività delle condotte, consentendo al contempo un maggiore controllo dei costi. 

  • Analisi rapida e accurata di stazionari e transitori in un'unica offerta software
  • Gli utenti possono simulare in modo efficiente qualsiasi fase densa, fase liquida, fase gassosa e fase supercritica
  • Nessun progetto di consulenza richiesto 
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Scopri di più

Scopri come il nostro software moderno e ricco di funzionalità espanderà la tua agilità commerciale per massimizzare le prestazioni, la produttività e la redditività degli asset.

Semplifica la progettazione e la pianificazione quotidiana

Progettazione, pianificazione e analisi idraulica accurate della gestione offline delle condotte per operazioni su gas e liquidi in condizioni stazionarie o transitorie.

Fallback image
Semplifica la pianificazione della rete delle condotte

Installazione rapida e configurazione intuitiva con formazione minima, che consentono agli utenti di creare rapidamente simulazioni idrauliche e migliorare le proprie competenze attraverso un'interfaccia familiare e intuitiva.

Modelli dettagliati per l'analisi dei dati

Simula condizioni problematiche come perdite o guasti alle apparecchiature, esegui studi di fattibilità per sistemi di rilevamento delle perdite ed esegui analisi avanzate di garanzia della portata e sovracorrente momentanea, tutto questo supportato dalla modellazione accurata di scenari complessi.

Pianifica le reti in modo proattivo

Progetta e dimensiona strategicamente le reti delle condotte, rispondi rapidamente ai cambiamenti operativi, prevedi con precisione la capacità futura e gestisci in modo efficace la line pack per flusso e affidabilità ottimizzati.

Prevedi in modo affidabile le prestazioni future

Determina in modo accurato ed efficiente se una rete è in grado di soddisfare la crescente domanda futura con o senza l'aggiunta di altre apparecchiature eseguendo un'analisi di deliverability.

Esecuzione di simulazioni offline

È possibile eseguire simulazioni flessibili di condizioni stazionarie e transitorie in modo interattivo o non presidiato, consentendo ai team di pianificare le emergenze, eseguire modelli idraulici offline ed evitare costose interruzioni delle operazioni live.

Progetta l'intera rete

Gestisci interconnessioni, crossover e circuiti di linea di complessità crescente senza limiti di dimensioni di configurazione.