Ottimizzazione mediante la simulazione di liquidi, condotte, idraulica e operazioni batch
Ottieni informazioni preziose per ridurre le emissioni, l'utilizzo di agenti di riduzione della resistenza (DRA) e i costi di energia
Il software DeltaV™ PipelineManager™ per l'ottimizzazione consente agli ingegneri di eseguire simulazioni avanzate che identificano con precisione i colli di bottiglia e consentono una gestione efficiente delle operazioni quotidiane. Questa potente applicazione di progettazione e gestione operativa simula il comportamento idraulico e termodinamico dei liquidi in un sistema di condutture e offre agli operatori una visualizzazione avanzata piena di preziose informazioni. Il software si fonda sulla teoria fondamentale del flusso dei fluidi per modellare il comportamento delle condutture di liquidi e applica le equazioni ingegneristiche standard per analizzare i complessi fenomeni di flusso che si verificano nelle condutture ad alta pressione che attraversano il paese.
- Prevedi e ottimizza con precisione portate istantanee e pressioni simulando l'idraulica delle condotte di liquidi e operazioni in blocco
- Analizza le dimensioni dei tubi, la temperatura, la lunghezza delle condotte, la frequenza delle stazioni di pompaggio e il costo dell'energia e del DRA per ottimizzare il sistema delle condotte
Ottimizza le operazioni e riduci i costi
Riduci il consumo energetico annuo del 5-10% e l'utilizzo di DRA del 10-15% in tutto il sistema di condotte.
Riduci le emissioni
Gestisci e riduci al minimo le emissioni Scope 2 in più stazioni di pompaggio per migliorare la neutralità del carbonio, migliorare la rendicontazione ESG ed evitare sanzioni finanziarie grazie alla conformità coni requisiti di rendicontazione legali.
Analisi dei costi efficiente
Valuta accuratamente i costi in diversi scenari, valuta l'impatto operativo e finanziario di asset nuovi o modificati e prendi decisioni aziendali informate basate su dati di costo affidabili.
Previsione del consumo energetico
Pianifica in modo efficiente conoscendo in anticipo i costi del consumo energetico e migliora l'efficienza operativa chiudendo o ridistribuendo i carichi provenienti da stazioni di pompaggio poco efficienti.
Automatizza l'esecuzione delle operazioni in blocco sulle condotte
Elimina le incertezze nella gestione delle pompe e migliora l'efficienza delle pompe grazie all'integrazione con DeltaVSchedulingManager™ per le condotte di liquidi per simulare e ottimizzare la portata dei batch in base alle proprietà del prodotto.
Risparmia sui contratti per la fornitura di energia
Ottimizza l'utilizzo della stazione di pompaggio e gestisci contratti di alimentazione non lineari complessi simulando scenari di produttività economicamente vantaggiosi.
Report affidabili e trasparenti
Migliora la rendicontazione delle emissioni di gas serra per dimostrare il tuo livello di sostenibilità, identificare i rischi correlati all'energia, creare fiducia negli stakeholder e soddisfare i requisiti normativi per evitare sanzioni.