Esperienza nel settore per migliorare l'affidabilità dei macchinari fondamentali nei siti minerari
Le aziende nel settore minerario sono sotto una pressione crescente. Viene loro richiesto di migliorare l'efficacia complessiva delle apparecchiature, utilizzare al meglio gli asset esistenti e monitorare costantemente lo stato dei macchinari per migliorarne l'affidabilità. Se implementate correttamente, queste soluzioni offrono notevoli vantaggi: i tassi di produzione sono aumentati tra 5% e 8%, i tassi di recupero si sono incrementati tra 2% e 5% e il consumo di energia ridotto tra 5% e 8%.
Scarica Soluzioni per l'affidabilità nel settore minerario, dei minerali e dei metalli.
Aree di opportunità di monitoraggio delle condizioni per l'industria mineraria, dei metalli e dei minerali
Monitoraggio dell'escavatore
Monitora l'asset più complesso del pozzo: l'escavatore elettrico a fune
Il pozzo minerario è un ambiente intrinsecamente pericoloso. L'interazione quotidiana tra l'uomo e i grandi macchinari in movimento crea condizioni di rischio continue. Se a ciò si aggiunge l'arresto imprevisto di un escavatore elettrico a fune, il risultato è una vera minaccia sia per la sicurezza del personale che per gli obiettivi di produzione. Tutti i componenti di un escavatore sono soggetti a guasti e sono destinati, prima o poi, a rompersi. L'impatto del guasto può essere ridotto in modo significativo monitorando i componenti chiave dell'escavatore: argano, paranco e unità di basculazione. L'AMS 6500 di Emerson vanta una comprovata storia di successi nel monitoraggio delle caratteristiche di vibrazione uniche presenti nelle apparecchiature rotative, gli stessi tipi presenti su molti asset per l'estrazione di minerali, incluso l'escavatore elettrico a fune.
AMS 6500 Monitor di previsione del bilancio dell'impianto
Un sistema versatile e scalabile che può essere installato in diverse configurazioni per offrire un monitoraggio online delle condizioni esattamente come richiesto dall'applicazione per alimenti e bevande.
Analizzatore stato dei macchinari AMS 2140
L'analizzatore dello stato dei macchinari AMS 2140 porta i dati delle vibrazioni e le misure di analisi a un livello superiore. È dotato di raccolta dati simultanea a quattro canali più fase e capacità esclusive di rilevamento dei picchi per la prima indicazione di degradazione di cuscinetti e scatola degli ingranaggi. Oltre a fornire una raccolta dati più rapida per meno tempo sul campo o per più macchine monitorate, l'AMS 2140 è progettato ergonomicamente per un funzionamento comodo e con una sola mano per tutto il giorno.
AMS Machinery Manager
AMS Machinery Manager integra diverse tecniche di manutenzione predittiva e strumenti di analisi completi, per offrire valutazioni semplici e accurate dello stato dei vari tipi di apparecchiature meccaniche presenti nell'impianto. Le applicazioni con tecnologia modulare includono fonti di diagnostica e creazione di report in un database comune per l'analisi dello stato dei macchinari di tutto l'impianto. Le nuove versioni sono disponibili gratuitamente ai clienti con Guardian Support.
Fatti & cifre
Il 39% degli impianti prevede di ridurre i tempi di fermo non programmati ampliando le proprie capacità di monitoraggio.
L'86% degli stabilimenti esternalizza alcune o tutte le operazioni di manutenzione.
Il 46% degli impianti prevede di ridurre i tempi di inattività non programmati passando a strategie di manutenzione predittiva.