La tua porta d'accesso al futuro dell'automazione
In un panorama industriale in rapida evoluzione, in cui solo l'innovazione porta al successo, il Feature Pack 1 di DeltaV versione 15 offre un controllo ineguagliabile, una maggiore efficienza operativa e una moltitudine di funzionalità all'avanguardia progettate per aiutarti a raggiungere nuovi livelli di produttività ed eccellere in un mondo frenetico sempre più basato sui dati. La nuova evoluzione del controllo di processo è già qui con DeltaV versione 15 Feature Pack 1, la vera porta di accesso a prestazioni eccezionali che ti consentirà di anticipare le evoluzioni future.
Ora approfitta del regolatore DeltaV PK Flex
Sulla base dell'innovazione rivoluzionaria del regolatore PK, ma con il vantaggio aggiuntivo di una capacità flessibile.
Progettazione semplice
Inizia con 50 DST e scala fino a 1500 DST
Dimensionamento semplificato del progetto
Non è necessario conoscere il tipo di I/O, solo le quantità
Costi iniziali di progetto ridotti
Paga solo per quello che ti serve, nel corso del tempo, quando ne hai bisogno
Più conveniente
Cambia più spesso i regolatori e resta aggiornato con la CPU e la memoria più recenti
Piattaforma potente
Stesse funzionalità del regolatore PK
Supporto di PROFINET nativo con regolatori PK e PK Flex
Soddisfa i requisiti delle applicazioni in cui il tempo è un fattore critico e migliora le prestazioni.
Funzionalità PROFINET pronte all'uso
Facile configurazione con l'uso di file GSDML e creazione di modelli
Maggiore connettività e capacità
Possibilità di connessione con un massimo di 250 apparecchiature (azionamenti, trasmettitori, valvole e I/O remoti)
Maggiore conformità
Conforme alla versione 2.3 e funzionalità CC-A
Pronto per le tecnologie emergenti
Il regolatore PK si può utilizzare con dispositivi Ethernet-APL, switch APL e PROFINET
Miglioramenti di DeltaV Live
DeltaV Live offre la flessibilità necessaria per integrare facilmente e in modo sicuro i dati dei processi provenienti da fonti diverse in un singolo ambiente HMI, producendo una visualizzazione delle operazioni intuitiva e coerente. I nuovi Web Display della v15.FP1 consentono agli utenti di visualizzare in modo sicuro i contenuti Web come una grafica per l'operatore, rendendo ancora più semplice l'espansione della visibilità e la consapevolezza all'interno dell'HMI di DeltaV Live.
Limiti di allarme NAMUR
La raccomandazione NAMUR NE 43 è stata rielaborata nel 2021. Per supportare queste modifiche, abbiamo aggiornato DeltaV DCS in modo da garantire agli utenti la possibilità di personalizzare la funzionalità di allarme e soddisfare le differenze nella vasta gamma di dispositivi da campo installati.
Alarm Help e Alarm Mosaic
DeltaV Alarm Help e Alarm Mosaic sono ora disponibili con un abbonamento di 1, 3 o 5 anni. Queste nuove offerte di abbonamento prevedono condizioni flessibili e riducono i costi iniziali per l'investimento sul software, per consentire ai reparti operativi di acquistare solo ciò di cui necessitano e quando necessario.