Sistemi di controllo delle centrali elettriche per combustibili fossili

Soluzioni per l'automazione che migliorano la disponibilità, la flessibilità e l'efficienza della forza lavoro per le centrali elettriche a combustibili fossili.

Affidabile in tutto il mondo per i sistemi di controllo delle centrali elettriche

La piattaforma di automazione Ovation™ di Emerson è un sistema completo di controllo per centrali elettriche basato su una solida architettura di sistema di comando distribuito (DCS). Siamo un leader globale del settore energetico con migliaia di installazioni in 60+ paesi e che rappresentano oltre 1,8 milioni di megawatt di capacità di generazione. La nostra leadership si basa su oltre sei decenni di esperienza ingegneristica dedicata ai sistemi di controllo in applicazioni a turbina, caldaia, generatore di vapore a recupero di calore (HRSG) e balance of plant (BOP).

Ovation Gas Plant

Aumentare la disponibilità e la flessibilità di carico negli impianti a gas

Le unità a gas sono sempre più soggette a cicli, con conseguente numero elevato di avviamenti che accelera l'usura delle turbine a gas e induce stress termico nei sistemi dell'impianto. Utilizzando le soluzioni di automazione Ovation, gli esperti Emerson possono contribuire a mitigare gli impatti legati al ciclo, migliorando al contempo la disponibilità e la flessibilità delle unità a ciclo semplice e combinato. Ovation automatizza 18 dei 20 maggiori impianti a ciclo combinato degli Stati Uniti.

Case study per centrali elettriche a gas

Black Start

Un servizio di pubblica utilità statunitense ha modernizzato due unità black start aeroderivate da 36 MW per migliorare l'affidabilità e garantire un rapido ripristino della rete dopo un blackout. L'aggiornamento chiavi in mano di Emerson ha affrontato l'obsolescenza delle apparecchiature con i nuovi controlli della turbina Ovation, il monitoraggio integrato delle condizioni e miglioramenti a livello di sistema. Il progetto ha ridotto i tempi di avvio dell'80%, ha migliorato la visibilità operativa e ha consentito un risparmio annuo di oltre 110.000 dollari.

Ovation Coal Plant

Migliorare le prestazioni delle centrali a carbone in un panorama energetico in continua evoluzione

Con l'evoluzione delle dinamiche di mercato, le centrali elettriche a carbone sono sempre più tenute a funzionare in ciclo piuttosto che funzionare a un carico di base costante. Ciò introduce un maggiore stress termico, con conseguente aumento delle interruzioni forzate, costi di manutenzione elevati e riduzione della redditività. Le soluzioni per l'automazione Ovation di Emerson aiutano a mitigare la degradazione legata ai cicli, migliorando al contempo la disponibilità e l'efficienza operativa dell'impianto. La nostra esperienza è testimoniata dal fatto che Ovation controlla 9 delle 10 maggiori centrali a carbone del mondo.

Case study per impianti elettrici a carbone

Tuoketuo Power Plant

L'applicazione di ottimizzazione della risposta Ovation di Emerson ha aiutato l'unità 7 a carbone da 600 MW di Datang presso la centrale elettrica di Tuoketuo a raggiungere la velocità di rampa più elevata e le migliori prestazioni AGC tra le sue otto unità. Grazie all'applicazione di strategie avanzate di modellazione e strategie di controllo predittivo, l'unità ha registrato un miglioramento della velocità di rampa media dell'1,0% al minuto, ha potenziato le prestazioni AGC dell'85% e ha aumentato la retribuzione media mensile del 73%. La soluzione ha inoltre ridotto la sovraelongazione della pressione del vapore fino al 40%.

Applicazioni di controllo collaudate per impianti a combustibili fossili

La piattaforma di automazione Ovation di Emerson offre un controllo preciso e affidabile sui sistemi più critici nella produzione di energia da combustibili fossili. Scoprite come le nostre soluzioni appositamente progettate per l'eccitazione del generatore, il controllo delle turbine a gas e il controllo delle turbine a vapore aiutano a ottimizzare le prestazioni, migliorare l'affidabilità e supportare il funzionamento flessibile.

Adozione di software e tecnologie

Le tecnologie abilitanti di Ovation consentono alle centrali elettriche di operare in modo più intelligente, sicuro ed efficiente. Dalla simulazione e ottimizzazione al monitoraggio delle vibrazioni, alla sicurezza informatica e alle operazioni remote, queste soluzioni integrate migliorano l'affidabilità, le prestazioni e il processo decisionale.

Tecnologia digital twin Ovation

La tecnologia digital twin di Ovation integra una simulazione ad alta fedeltà con il sistema di controllo per offrire una formazione accurata degli operatori, restare al passo con le modifiche apportate al processo e convalidare la logica di controllo senza impatti sul funzionamento dell'impianto.

Media

Domande frequenti sui sistemi di controllo degli impianti elettrici

Un sistema di controllo di una centrale elettrica è la piattaforma di automazione centralizzata che monitora, regola e ottimizza il funzionamento di una struttura di produzione di energia. Le fondamenta di un sistema di controllo di una centrale elettrica si basano in genere su un'architettura di sistema di comando distribuito (DCS). Il sistema completo di controllo dell'impianto può includere anche elementi aggiuntivi come: PLC, sistemi di sicurezza, software di simulazione e strumenti di analisi.

Il sistema di controllo della centrale elettrica garantisce prestazioni sicure, efficienti e affidabili coordinando sistemi come turbine, caldaie, generatori, controlli delle emissioni e bilanciamento dell'impianto.

 

Un sistema di comando distribuito (DCS) è solitamente il componente principale di un sistema di controllo di una centrale elettrica. Mentre il DCS gestirà le funzionalità di controllo di processo di base, un sistema di controllo completo può includere anche PLC, sistemi di sicurezza, strumenti di simulazione e analisi avanzate. 

Sì. I moderni sistemi di controllo, come la piattaforma di automazione Ovation, sono progettati per aggiornamenti graduali. Gli impianti possono modernizzare componenti specifici, come HMI, regolatori o I/O, senza sostituire completamente il sistema, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi.