Detecte vazamentos com precisão usando inferência estatística enriquecida
Aumente a sensibilidade, a confiabilidade e a robustez da detecção de vazamentos aplicando métodos de aprendizado de máquina
DeltaV™ O software PipelineManager™ para detecção de vazamentos por análise oferece uma solução confiável e de baixa manutenção, ideal para tubulações com instrumentação limitada. Usando machine learning, ele identifica vazamentos rapidamente e, ao mesmo tempo, suporta a conformidade com a API RP 1130, API RP 1175 e padrões globais. Com ferramentas intuitivas e tecnologia comprovada, seus operadores podem mitigar com confiança os riscos, proteger os ativos e responder rapidamente a possíveis problemas de contenção. Nosso aplicativo de detecção de vazamentos por análise integra-se perfeitamente aos sistemas da sala de controle, bem como ao nosso software PipelineManager para RTTM e nosso aplicativo de detecção de rupturas para criar uma solução abrangente.
Ideal para tubulações que não são de transmissão, como
- Sistema de coleta
- Linhas de matéria-prima química
- Linhas de fase supercríticas
- Linhas interterminais
- Linhas de água produzidas
Melhore rapidamente a detecção de vazamentos com uma solução fácil de implementar
Configure e implemente nosso aplicativo de detecção de vazamentos por análise diretamente em seu sistema de controle com apenas uma lista de tags e um pequeno número de parâmetros.
Minimize alarmes falsos
Certifique-se de que todos os alarmes e dados importantes sejam transferidos para o seu sistema SCADA para exibição e análise e reduza os alarmes falsos que resultam em fadiga do operador.
Analise com inferência estatística enriquecida
Use machine learning avançado e análise estatística para obter detecção de vazamentos altamente sensível e confiável para tubulações onde os métodos tradicionais de RTTM são menos eficazes.
Cumpra com facilidade
Atenda e supere os requisitos de suas partes interessadas, seguradoras, reguladores e do público com maior sensibilidade, confiabilidade, robustez e precisão, conforme descrito pela API RP 1130.
Monitorar com Machine Learning
Identifique vazamentos de forma rápida e confiável usando métodos de aprendizado de máquina ideais para tubulações com instrumentação limitada e para operações que exigem uma solução econômica.
Implante Rapidamente
Minimize os requisitos de instrumentação, simplifique a configuração e beneficie-se de um pequeno espaço de aplicação, mesmo quando um failover é necessário.
Integre com maior flexibilidade
Simplifique a implementação integrando perfeitamente nosso software com seu sistema de controle (SCADA ou DCS), bem como com nosso software DeltaV PipelineManager para RTTM e nosso aplicativo de detecção de rupturas para um sistema abrangente de detecção de vazamentos.