Software DeltaV™ PipelineManager™ para RTTM

Monitore com eficiência sua rede de tubulação de gás ou de líquido em tempo real usando nossa ferramenta avançada de simulação

 

PipelineManager Software with RTTM

Detecte vazamentos com velocidade e precisão

Modele sua tubulação em tempo real usando simulação hidráulica para obter informações operacionais que promovem eficiência e segurança

O software DeltaV™ PipelineManager™ para modelagem transiente em tempo real (RTTM) contextualiza dados em tempo real e exibe conhecimentos críticos em detalhes visuais para melhorar a consciência situacional, levando a decisões informadas que mitigam riscos e melhoram a segurança. Nosso software de simulação de tubulação para gás natural e líquidos com eficiência comprovada em campo é baseado em tecnologia de modelagem avançada que fornece detecção de vazamento de tubulação e localização de vazamento com aplicativos para detecção de vazamento e ruptura, otimização, rastreamento de batelada e muito mais.

  • O RTTM é o núcleo do nosso sistema de detecção de vazamentos de alto desempenho para tubulações de gás e líquidos. 
  • Os perfis hidráulicos fornecem dados hidráulicos da tubulação em tempo real com base nas pressões, temperaturas, vazão e volumes de gás no sistema reais, resultando em um modelo altamente preciso de sua tubulação e uma capacidade aprimorada de detectar vazamentos de forma confiável.
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Analisar com mais profundidade

Saiba como nosso software moderno e rico em recursos expandirá sua agilidade comercial para aumentar o desempenho, a produtividade e a rentabilidade dos ativos.

Aumente a capacidade e o tempo de atividade usando perfis hidráulicos avançados

Identifique rapidamente gargalos e amplitudes de pressão que causam fugas de gás e abandono de líquidos usando nossa aplicação de perfis hidráulicos, que fornece dados hidráulicos de alta resolução em tempo real com base em pressões reais, temperatura, vazão e volume de gás no sistema.

Fallback image
Trabalhe com confiança

Otimize com segurança o rendimento da tubulação, reduza a fadiga do operador minimizando alarmes falsos e mantenha-se à frente com notificações automatizadas de eventos futuros.

Gerencie mais produtos

Prepare suas operações para o futuro com tecnologia que monitora de forma confiável uma mistura mais ampla de produtos, incluindo misturas de gás natural, CO₂, hidrogênio, petróleo renovável e uma gama completa de líquidos como crus, produtos refinados e biocombustíveis.

Facilite a conformidade

Garanta a conformidade regulatória com a API RP 1130 e 1175, a Mega Regra da PHMSA e a Lei de PIPES de 2020, bem como com normas internacionais como TRFL e CSA. 

Monitore tubulações de ponta a ponta

A combinação de um sistema de monitoramento computacional de tubulações (CPM) com recursos avançados de RTTM oferece modelos detalhados para bombas, compressores, tubulação, válvulas, tanques, aquecedores, resfriadores, lógica do sistema de controle e muito mais.

Reduza alarmes falsos

Detecte com precisão desde vazamentos mínimos até rupturas com uma única plataforma de software que oferece várias tecnologias, garantindo uma solução de detecção de vazamentos altamente confiável e abrangente.  

Faça modelagem com precisão

Aumente a lucratividade diminuindo os custos operacionais, otimizando o rendimento de sua tubulação e melhorando o monitoramento da integridade da tubulação.