Software DeltaV™ PipelineManager™ para detecção de rupturas

Identifique de forma rápida e confiável rupturas de tubulações de líquido usando métodos avançados de reconhecimento estatístico e de padrões

PipelineManager Software for Rupture Detection

Detecte sinais de ruptura em menos de dois minutos usando o reconhecimento de padrão estatístico em tempo real

Monitore seus sensores de pressão e de fluxo em tempo real sob todas as condições de vazão de tubulação usando dados precisos e atualizados

O software DeltaV™ PipelineManager™ para detecção de rupturas fornece uma camada de defesa altamente confiável que permite que os operadores de tubulação de líquido detectem rapidamente rupturas e limitem impactos financeiros e ambientais dispendiosos. Nosso software inteligente usa vários métodos para detectar sinais de ruptura, verificando desvios nas medições de vazão e pressão para garantir que uma ruptura seja detectada se a operação da tubulação estiver usando controle de pressão ou vazão e/ou se estiver fechada ou frouxa. Em conformidade com a API RP 1167, nosso aplicativo oferece racionalização total de alarmes e documentação que se integra imediatamente a um plano de gerenciamento da sala de controle. Seja usado como uma solução independente ou integrado ao nosso pacote de software PipelineManager, nosso aplicativo de detecção de rupturas é uma solução de autotreinamento capaz de reconhecer rapidamente as características exclusivas de uma operação de tubulação, garantindo que o software exija um tempo mínimo para implementação.

Ideal para tubulações em operações remotas, incluindo:

  • Tubulação de transmissão
  • Tubulação de coleta
  • Tubulação do alimentador
  • Sistemas regulamentados e não regulamentados
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Analisar com mais profundidade

Saiba como nosso software moderno e rico em recursos expandirá sua agilidade comercial para aumentar o desempenho, a produtividade e a rentabilidade dos ativos.

Reduza ao máximo o impacto ambiental e financeiro ao detectar rupturas com rapidez e precisão

Proteja pessoas, ativos e o meio ambiente com nosso aplicativo de detecção de rupturas que usa um reconhecimento avançado de padrão para garantir que os usuários possam identificar com precisão a localização. 

Fallback image
Limite alarmes falsos

Processe e gerencie dados de forma confiável para eliminar alarmes falsos e reduzir a fadiga do operador. Cada alarme tem um significado e convida a uma resposta específica. 

Melhore a sensibilidade à detecção

Use nosso ajustador adaptável para analisar seus dados, com ou sem histórico de vazamentos, para aprender suas condições operacionais normais e distinguir quando ocorrem condições anormais para melhorar a sensibilidade sem sacrificar a confiabilidade.

Diminua os riscos

Mantenha o monitoramento contínuo treinando nosso software para acionar alarmes quando houver desengate da bomba, início de fluxo e qualquer outra operação que possa desativar outros sistemas de detecção.

Agilize a inicialização

Diminua o tempo de implementação com nosso aplicativo que usa seus dados históricos em um ambiente de ajuste off-line, permitindo que nosso software aprenda com a maior exposição possível às operações de sua tubulação.

Cumpra os regulamentos

Melhore a conformidade com os regulamentos regionais e governamentais, incluindo a Mega Regra da PHMSA, API RP 1130, 1149, 1167 e 1175, e CSA Z662.

Teste com modelagem estatística

O modelo estatístico de inferência bayesiana testa se as medições de pressão observadas são normais ou anormais, dadas as condições de vazão predominantes.