Eleve a integridade do produto e simplifique as operações com ferramentas avançadas de rastreamento
Gerencie e acompanhe a vazão em batelada, os agentes redutores de arrasto e movimentações do separador em tempo real
O software flexível DeltaV™ PipelineManager™ da Emerson para rastreamento de bateladas permite que os operadores rastreiem com eficiência bateladas usando modelagem hidráulica e/ou propriedades comerciais. Três módulos estão disponíveis para atender aos seus requisitos operacionais exclusivos. Esses módulos podem operar de forma independente, mas a integração dos três resulta em maiores eficiências operacionais, ao mesmo tempo em que melhora o uso de agentes redutores de arrasto (DRA) e o gerenciamento de separadores.
- O módulo de rastreamento de bateladas hidráulicas usa nossa tecnologia de modelagem transitória em tempo real (RTTM) para garantir a modelagem precisa das propriedades hidráulicas da tubulação, permitindo uma previsão precisa dos tempos de chegada da batelada, monitoramento contínuo do inventário em tempo real e prevenção de contaminação entre bateladas
- O módulo de rastreamento de bateladas integra-se perfeitamente com o software e sistemas necessários para a unificação de dados em suas equipes de planejamento, programação, operações e contabilidade, além de incluir modelos detalhados para vários componentes de tubulação e poder estimar tíquetes em tempo real
- O módulo do separador permite que os operadores rastreiem diferentes tipos de separadores dentro do sistema de tubulação e relata o tempo estimado de chegada para cada um, permitindo uma reinicialização mais rápida após a manutenção
Previna contaminação cruzada e otimize o rendimento
Implemente modelagem hidráulica e comercial em tempo real para rastrear com precisão as bateladas de produtos, prever os tempos de chegada e impedir a contaminação em sistemas de tubulação.
Rastreie bateladas hidraulicamente
Gerencie com eficiência as operações de tubulação, rastreando os produtos em tempo real com RTTM, prevendo com precisão os tempos de chegada da batelada, monitorando o inventário à medida que as propriedades hidráulicas mudam, e prevenindo a contaminação por meio de um monitoramento preciso da interface da batelada.
Gerencie DRA com eficácia
Reduza os custos operacionais simulando quando, onde e quanto DRA injetar, monitorando seu impacto na hidráulica da tubulação e gerenciando proativamente a degradação de DRA em todo o sistema.
Monitore a atividade de sistemas PIG/separadores
Obtenha insights acionáveis com análises de dados do separador para otimizar o uso de separadores em todo o seu pipeline, ao mesmo tempo em que usa um painel intuitivo para rastrear os tempos de chegada estimados nas estações-chave e nos pontos de recebimento.
Monitore a composição do gás
Rastreie com eficiência a densidade e a viscosidade dos componentes usando RTTM para ajudar os operadores a avaliar as propriedades do gás para cálculos hidráulicos.
Rastreie lotes comercialmente
Simplifique a colaboração em todo o planejamento, programação, operações e contabilidade, integrando os fluxos de trabalho, garantindo um rastreamento preciso do volume de bateladas por meio de SCADA e sistemas de emissão de tíquetes e minimizando os riscos de contaminação.
Sincronize a edição de batelada
Alcance um modelo detalhado que forneça um relatório completo de rastreamento de produtos, incluindo os tempos de chegada usando nosso módulo de rastreamento de bateladas comerciais que sincroniza continuamente com o RTTM.