Software DeltaV™ PipelineStudio™

Projete, planeje e analise redes de tubulações de gás natural e de líquido com nossa ferramenta completa de engenharia

PipelineStudio Software

Acelere o projeto e o planejamento da tubulação usando uma simulação hidráulica precisa

Capacite seus engenheiros e planejadores para projetar e otimizar rapidamente redes de tubulação com simulações hidráulicas precisas

Nosso software DeltaV™ PipelineStudio™ potente e intuitivo é uma ferramenta de engenharia completa que permite aos usuários projetar, planejar e executar análises hidráulicas de forma eficiente em redes de tubulações de gás natural e de líquido. Os engenheiros e planejadores têm informações confiáveis e precisas ao seu alcance para tomar decisões embasadas sem interromper sistemas ativos. Essa ferramenta avançada de simulação leva a melhorias no design, desempenho e rendimento em tubulações, permitindo, ao mesmo tempo, maior controle de custos. 

  • Análise rápida e precisa de estado estacionário e transiente em uma única oferta de software
  • Os usuários podem simular com eficiência e rapidez qualquer fase densa, fase líquida, fase gasosa e fase supercrítica
  • Não é necessário nenhum projeto de consultoria 
DeltaV Cybersecurity Icon 1

Analisar com mais profundidade

Saiba como nosso software moderno e rico em recursos expandirá sua agilidade comercial para aumentar o desempenho, a produtividade e a rentabilidade dos ativos.

Agilize o design e o planejamento diário

Projeto, planejamento e análise hidráulica precisos de gerenciamento de tubulações off-line, para operações de gás e líquidos em estado estacionário ou transiente.

Fallback image
Simplifique o planejamento de redes de tubulações

Instalação rápida e configuração intuitiva com treinamento mínimo, permitindo que os usuários construam rapidamente simulações hidráulicas e aprendam através de uma interface conhecida e fácil de usar.

Modelos detalhados para análise de dados

Simule condições de perturbação, como vazamentos ou falhas de equipamentos, conduza estudos de viabilidade para sistemas de detecção de vazamentos e realize a verificação avançada da vazão e a análise de surtos, ao mesmo tempo em que modela com precisão cenários complexos.

Planeje as redes de forma proativa

Projete estrategicamente e dimensione as redes de tubulação, reaja rapidamente a mudanças operacionais, preveja com precisão a capacidade futura e gerencie com eficácia o volume de gás no sistema para otimizar a vazão e a confiabilidade.

Preveja de forma confiável o desempenho futuro

Determine com precisão e eficiência se uma rede pode atender à crescente demanda futura com ou sem adicionar mais equipamentos, realizando análises de entrega.

Faça simulações off-line

Simulações flexíveis de estado estacionário e transiente podem ser feitas de modo interativo ou sem supervisão, permitindo que as equipes planejem emergências, rodem modelos hidráulicos off-line e evitem interrupções dispendiosas nas operações reais.

Crie toda a sua rede

Gerencie interconexões, cruzamentos e linhas de circuito simples ou cada vez mais complexas sem limites no tamanho da configuração.