Otimize simulando as operações hidráulicas e de bateladas da tubulação de líquidos
Obtenha insights valiosos para reduzir as emissões, o uso de agentes redutores de arrasto (DRA) e os custos de energia
O software DeltaV™ PipelineManager™ para otimização permite que engenheiros ocupados realizem simulações avançadas que identificam com precisão gargalos e permitem um gerenciamento eficiente das operações diárias. Este poderoso aplicativo de engenharia e operações simula o comportamento hidráulico e termodinâmico de líquidos em um sistema de dutos para fornecer aos operadores visualização avançada que leva a conhecimentos valiosos. O software aproveita a teoria fundamental sobre o fluxo de fluidos para modelar o comportamento de dutos de líquidos e aplica equações de engenharia padrão para abordar os fenômenos complexos de vazão que ocorrem em tubulações de alta pressão entre países.
- Preveja e aprimore com precisão as taxas e pressões de vazão simulando operações hidráulicas e de bateladas de tubulações de líquidos.
- Analise o tamanho da tubulação, a temperatura, o comprimento da tubulação, a frequência das estações de bombeamento e o custo da eletricidade e do DRA para otimizar sua tubulação
Otimize suas operações e reduza custos
Reduza o consumo anual de energia em 5% a 10% e o uso de DRA de 10% a 15% em todo o sistema da sua tubulação.
Reduza as emissões
Gerencie e minimize as emissões de Escopo 2 em várias estações de bombeamento para melhorar a neutralidade de carbono, aprimorar os relatórios ESG e evitar penalidades financeiras, atendendo aos requisitos legais de divulgação.
Conduza a análise de custos com eficiência
Avalie com precisão os custos em diferentes cenários, avalie o impacto operacional e financeiro de ativos novos ou modificados e tome decisões de negócios informadas com base em dados de custo confiáveis.
Preveja o consumo de energia
Planeje com eficiência conhecendo os custos de consumo de energia com antecedência e melhore a eficiência operacional, desligando ou redistribuindo cargas de estações de bombeamento de baixo desempenho.
Automatize as operações da tubulação em batelada
Na hora de gerenciar as bombas, não fique tentando adivinhar; melhore a eficiência das bombas integrando com o DeltaVSchedulingManager™ para tubulação de líquidos para simular e otimizar a vazão em batelada com base nas propriedades do produto.
Economize dinheiro em contratos de energia
Otimize a utilização da estação de bomba e gerencie contratos complexos de energia não linear simulando cenários de produção econômica.
Divulgação com transparência de forma confiável
Melhore a divulgação de relatórios de emissões de GHG para demonstrar sustentabilidade, identificar riscos relacionados a energia, construir confiança das partes interessadas e atender aos requisitos regulatórios para evitar penalidades.