Soluções de confiabilidade para refino

As soluções de gestão de ativos e confiabilidade da Emerson ajudam as principais refinarias do mundo a melhorar a produção, a segurança e a rentabilidade   

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations

Experiência no setor para melhorar a confiabilidade em operações complexas de refino

As refinarias contam com milhares de ativos, de compressores e bombas a turbinas, válvulas e trocadores de calor, operando sob condições exigentes e muitas vezes perigosas. Gerenciar essa complexidade em unidades antigas, locais remotos e normas rígidas de segurança torna a confiabilidade um desafio constante.

 

Falhas não planejadas podem se espalhar pelo processo, colocando em risco a produção e a segurança do pessoal. As inspeções manuais por si só não são suficientes, especialmente em áreas de difícil acesso. Com monitoramento contínuo e manutenção preditiva, as refinarias podem detectar problemas antecipadamente, otimizar a programação de manutenção e evitar tempos de inatividade dispendiosos.

 

Ativos de alta criticidade, como compressores de reposição de hidrogênio, turbinas a gás e vapor e compressores de refrigeração ou reciclagem, representam os maiores riscos operacionais. Uma única falha pode interromper uma unidade de processamento, ou até mesmo toda a refinaria, custando milhões por dia em perda de produção, reparos e impactos ambientais ou de segurança.

 

Baixar Confiabilidade e gestão de ativos para refino 

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations

Como a HF Sinclair melhorou a confiabilidade com o monitoramento de vibração sem fio e o software de monitoramento de condições

Ouça o que um renomado especialista em equipamentos rotativos corporativos tem a dizer sobre como sua equipe norte-americana escalou a manutenção preditiva usando o AMS Wireless Vibration Monitor, o AMS Machine Works e o AMS Optics, prevenindo falhas, melhorando o tempo de atividade e estabelecendo um padrão PdM em todo o continente.

 

Você explorará:

  • Construindo um caso de negócios convincente e garantindo a adesão da liderança
  • Um roteiro de implantação wireless em diversos ativos rotativos
  • Monitoramento de mais de 350 ativos críticos com diagnóstico avançado
  • Vitórias rápidas alcançadas nos primeiros seis meses
  • Prevenindo 19 eventos de falha e aumentando o tempo de atividade
  • Planos de expandir a rede wireless para mais de 5.600 sensores

Áreas de especialização

Estudos de caso na indústria de refino | Confiabilidade