Background
CASO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES | PETROQUÍMICA

Empresa petroquímica prevê evitar milhões de dólares em reparos não planejados usando software incorporado ao conhecimento de especialistas

Fallback image
Tecnologia PeakVue PLUS para análise de máquinas

Há quase três décadas, a PeakVue™ da Emerson é reconhecida como a tecnologia líder em detecção do mancal do elemento de rolamento. 

O PeakVue Plus é uma extensão patenteada do PeakVue, indo um passo além para fornecer análises prescritivas e permitindo que o pessoal sem treinamento especial em diagnóstico de máquinas aja facilmente ou sugira ações para evitar falhas nas máquinas.

Explore o PeakVue

CONTEÚDO RELACIONADO

Empresa Top 5 nos EUA em energia e serviços gerais reduz custos de mão de obra e melhora a confiabilidade com software de análise e monitoramento de vibração wireless

Os AMS Wireless Vibration Monitors, o AMS Machine Works e a tecnologia PeakVue da Emerson, dentre outros, ajudam a impulsionar o cliente de energia e serviços gerais rumo ao futuro.

Leia o estudo de caso

CONTEÚDO RELACIONADO

Fabricante de produtos químicos evita falhas perigosas monitorando a vibração e empregando ferramentas de software de análise

O software Machinery Health da Emerson e o monitor AMS 6500 Machinery Health com tecnologia PeakVue incorporada ajudam a refinaria a evitar o tempo de inatividade.

Leia o estudo de caso

Resultados de negócios

  • Foi evitada uma falha nas vedações da bomba que poderia levar a US$ 8 milhões em despesas não planejadas com mão de obra e materiais
  • Economia estimada de US$ 9,6 milhões na instalação e no comissionamento de 800 sensores
  • Melhorias de segurança e economia de mão de obra por meio da coleta automatizada de dados

Aplicação

Bombas centrífugas usadas para medição na refinaria.

Cliente

Empresa petroquímica dos Estados Unidos

Desafio

Um complexo petroquímico de refinaria com mais de 450 bombas centrífugas críticas vinha coletando dados de vibração da bomba manualmente a cada 90 dias. Para melhorar as condições de segurança e reduzir as falhas de vedação da bomba, a equipe buscou técnicas aprimoradas de monitoramento da condição. Seus objetivos eram reduzir a Perda de Contenção Primária (LOPC) relacionada à bomba e alcançar ganhos de confiabilidade da empresa.

Solução

A equipe do cliente reconheceu que, automatizando a coleta de dados de vibração e aprimorando a análise de vibração, eles poderiam prever problemas bem antes da falha e atender às necessidades antes que a vibração causasse danos às vedações da bomba.

Tanto equipes do cliente quanto a Emerson e a Puffer Sweiven (Impact Partner local da Emerson) colaboraram para adicionar um Monitor de vibração wireless da AMS, que fornece dados completos de vibração em uma rede de malha wireless auto-organizada. Além disso, para complementar totalmente a análise relacionada à bomba e a análise de prescrição, a equipe incluiu softwares com incorporação de experiência: tecnologia PeakVue e o aplicativo Plantweb™ Insight Pump.

A tecnologia PeakVue prescreve as ações corretivas necessárias para preservar a vida útil do mancal e garantir a disponibilidade de ativos de longo prazo. O aplicativo Plantweb Insight exibe alertas e status da bomba em tempo real usando análises e modelos de ativos com base em machine learning para fornecer aviso antecipado sobre cavitação da bomba, desgaste de engrenagem e outros. Os alertas são enviados à equipe, que pode resolver a condição dessas bombas críticas.

A análise prescritiva específicas para bombas permitirá conhecimentos que reduzem os eventos de Perda de Contenção Primária (Loss of Primary Containment, LOPC)."

Gerente de projetos de I&E, Máquinas rotativas

O transmissor wireless operado por bateria reúne dados em uma hora definida do dia sem intervenção manual e permite que a equipe capture tendências e seja alertada sobre problemas. Se as condições exigirem, um alerta é imediatamente enviado ao operador ou ao sistema para desligar a bomba.

Para tornar a análise ainda mais robusta, as equipes colaboradoras adicionaram dados coletados por dispositivos de medição de pressão, temperatura e vazão ao sistema de monitoramento de vibração. O software Plantweb Insight aproveita esses avanços de transformação digital. Os dados são coletados, a inteligência artificial impulsionada pelo projeto de especialistas analisa os dados e os alertas são distribuídos automaticamente às pessoas certas no momento certo.

A solução completa, incluindo a coleta, armazenamento e análise de dados, e atuação nas informações, vem de uma única fonte, a Emerson, que projetou todos os elementos para trabalharem juntos sem falha. A colaboração das equipes garantiu esse sucesso.

Iniciar

Solicite uma consulta para descobrir como a equipe de especialistas em monitoramento de condições da Emerson pode ajudar você a iniciar, expandir ou melhorar seu programa ou projetos atuais.