Rationalisieren Sie Produktbewegungen in Ihrem Terminal mit einer einzigen Softwarelösung
Erfüllen Sie Kunden- und Marktanforderungen mit einer schlüsselfertigen Lösung, die Infrastruktur, Automatisierung und Daten in einem einheitlichen System integriert, um den Durchsatz zu maximieren und die Rentabilität zu steigern.
DeltaV™ TerminalManager™ Software ist ein Terminal Management System (TMS), das einen effizienten, genauen und sicheren Materialtransfer sowohl in bemannten als auch in unbemannten Tanklagereinrichtungen gewährleistet. Diese ganzheitliche Softwarelösung unterstützt Sie bei der Optimierung der Handhabung von ein-/abgehenden Waren und damit verbundenen internen Aktivitäten, die Daten für geplante Transporte, Sichtbarkeit des Lastschranks in Echtzeit, Bestandspositionen und physische Lagerbestände zur Verfügung stellt. Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrem Betrieb um eine unbemannte Rohöl-Entladeanlage mit einem einzigen Ladebecken oder um ein riesiges Chemikalienraffinerieterminal mit Hunderten von komplexen Produkten handelt, ist die TerminalManager Software eine skalierbare, äußerst zuverlässige Lösung, die für Terminals jeder Größe geeignet ist.
- Warnungen und Alarme sind immer sichtbar, so dass schnell gehandelt und eine Lösung gefunden werden kann
- Sofort einsatzbereite Konnektivität mit einer Vielzahl physischer Geräte, darunter
- MessageBroker für die Softwareintegration mit beliebigen Lösungen von Drittanbietern. Nahtlose Konsolidierung und Weitergabe kritischer Daten
Maximieren Sie die Effizienz, Produktivität und Rentabilität Ihres Terminals
Verbessern Sie die Ergebnisse im gesamten Terminalbetrieb, indem Sie Ihrem Personal auf einer einzigen Automatisierungsplattform einen Überblick über den gesamten Standort verschaffen.
Manuelle Verladevorgänge minimieren
Reduzieren Sie Vorfälle und setzen Sie begrenzte Ressourcen für höherwertige Tätigkeiten ein.
Mehr Sichtbarkeit von Nebenoperationen
Ermöglicht Benutzern die schnelle Identifizierung von Engpässen mit unserer intuitiven Benutzeroberfläche, die eine bessere Entscheidungsunterstützung und gleichzeitig eine genaue Planung bietet.
Ressourcennutzung optimieren
Minimierung der Umschlagzeiten von LKW und Maximierung des Terminaldurchsatzes, um die Gewinn- und Verlustrechnung des Standorts zu verbessern.
Maximierung der Anlagenverfügbarkeit
Erreichen Sie konsequent Durchsatz- und Kundenzufriedenheitsziele, indem Sie die Transparenz Ihrer Ressourcen, Betriebsabläufe und Produktbewegungen erhöhen.
Verbesserung der Verladesicherheit und -genauigkeit
Verringern von Verschüttungen, Über-/Unterladungen und nicht spezifikationsgerechten Mischungen, indem Benutzer die Möglichkeit haben, alle Anlagen und Produkte in einem einzigen System effizient zu überwachen.
Cybersicherheit verbessern
Das Netzwerkdesign von TerminalManager trägt dazu bei, Schwachstellen durch ein separates TMS-Netzwerk und eingeschränkte/kontrollierte Kommunikation mit anderen Netzwerken zu minimieren.