Präzise Beladung und Mischung von Kohlenwasserstoffflüssigkeiten
Konzipiert für die Steuerung des Be- und Entladens von kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten in oder aus Tankwagen, Eisenbahnwaggons, Schiffen, Lagertanks und Pipelines. Der DL8000 ist in der Lage, sämtliche Misch-, Mess-, Steuer- und Überwachungsvorgänge auszuführen, die notwendig sind, um einen hochproduktiven und schnellen Betrieb für die meisten gängigen, in der Branche eingesetzten Beladekonfigurationen bereitzustellen.
Eigenschaften
- Unkompliziertes Ausfüllen der Lücken bei der Konfiguration
- Einfach konfigurierbar für verschiedene Flüssigkeiten sowie für Batch-Laden und -Reporting
- Die Berechnung der Durchflusseigenschaften basiert auf den neuesten Empfehlungen des American Petroleum Institute (API) für höchste Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit
- Sequenzielle und ratiologische Mischung von bis zu vier Produkten
- Messung und Regelung von eingespritzten Additiven
- Fähig zu doppelt genauen Berechnungen, wodurch Meter-zu-Meter-Unterschiede reduziert werden und ein vorzeitiges Überlaufen des Zählers vermieden wird.
- Korrekturen für Temperatur, Druck und Dichte
- Elektrische Trennung und integrierte Überspannungskontrolle schützen die Elektronik vor Blitzschlag und Verkabelungsfehlern
- Weitreichende Kommunikationsfähigkeiten einschließlich Ethernet, EIA232 und EIA485
- Erfassung von Toleranzkreisen mit AC für sicheres Laden und AC- bzw. DC-Regelung von Pumpen und Ventilen
- Vom Anwender eingegebener Dampfdruck für leichte Kohlenwasserstoffe
- Archivspeicher für 450 Alarme und 200 Transaktionen mit bis zu vier Batches pro Transaktion
Empfohlene Produkte
Config600™ Konfigurationssoftware
Eine Reihe von Tools, mit denen Sie DL8000 überwachen und konfigurieren können. Mit den Config6000-Tools kann technisches Personal Konfigurationen erstellen, mit denen der DL8600 einen einzelnen Zählerlauf (Messstrom) bis hin zu einer Gas- und Flüssigkeitsstation mit mehreren Zählerläufen und Prüfungen verarbeiten kann.
Produktmerkmale:
- Config600 Pro bietet eine vollständige Arbeitsumgebung für die Erstellung komplexer Konfigurationen unter Verwendung der leistungsstarken Logicalc-Funktionen
- Mit Config600 Lite können Sie bestehende Konfigurationen hochladen, herunterladen und bearbeiten
- Config600 Lite Plus fügt die Möglichkeit hinzu, Standardanwendungen zu erstellen
- IPL 600 ermöglicht, den Konfigurationstransfer und den Kommunikationsanschluss zu konfigurieren
- Windows-basierte, benutzerfreundliche Schnittstelle
- Dialogboxen helfen bei der Direktauswahl und Dateneingabe
- Dropdown-Menüs und vorgeladene Werte in Feldern vereinfachen die Erstellung von Konfigurationen
- Separate Konfigurations- und Wartungsanwendungen
- Leistungsstarke Logicalc Skriptsprache
- Passwortsicherheit
- Allgemeine Anwendungsvorlagen
Dokumente und Zeichnungen
Communicating Across Networks (World Pipelines, December 2022)
Under Pressure: Navigating Complexities of Hydrogen Blending (H2 Tech, March 2024)
DS800 Entwicklungssuite
Erstellung anwendungsspezifischer Programme für die ROC800, DL8000, FloBoss™ 107 und FloBoss™ 107E Durchflusscomputer. Der DS800 ermöglicht Kunden die Erstellung anwendungsspezifischer kontinuierlicher und diskreter Steuerungsstrategien unter Verwendung von sechs beliebigen Programmiersprachen.
Produktmerkmale:
- Querverweis (Bindungen) zwischen Variablen in separaten ROC800-Einheiten
- Offline-Simulation für Diagnose- und Testzwecke
- Online-Debugging und -Modifikation von Programmen
- Sperren und Erzwingen von Variablen
- Vom Anwender entwickelte Funktionen und Funktionsblöcke sowie anwenderdefinierte Vorlagen
- Zugriff auf interne Daten und Funktionen des ROC800 und FB107