Reduzierung der Komplexität bei der Maschinenzustandsanalyse
Bisher wurden Schwingungsdaten nicht an die Leitwarte weitergeleitet, da spezielle Schulungen und Hilfsmittel erforderlich waren, um Informationen aus den Daten zu extrahieren.
Die PeakVue Technologie von Emerson reduziert die Komplexität der Maschinenanalyse und bietet eine einfache, zuverlässige Anzeige des Gerätezustands mittels eines einzigen Trends. PeakVue filtert die normalen Schwingungssignale heraus, um sich auf Daten zu konzentrieren, die Aufschluss über den Maschinenzustand geben. Dies ermöglicht eine bessere Anzeige des Gesamtzustands von Anlagenkomponenten eines beliebigen Maschinentyps mit Wälzlagern.
Mit der Einführung von PeakVue Plus können Anwender diese Technologie nun noch einfacher nutzen. Sehen Sie sich die nachstehenden Videos an, um mehr zu erfahren.
Null-Prinzip
Verwendet eine einfache 10er-Skala, wobei eine gute Maschine bei nahezu Null arbeitet.
Früheste Hinweise
Störsignale aufgrund von Schlägen sind noch vor den Signalen anderer Schwingungsmessungen erkennbar
Ost zu interpretieren
Zum Bestimmen des Maschinenzustands ist keine Spezialschulung notwendig
Funktionsweise
Ausgangsbasis für ein gutes Lager
Betrachten wir die vier Stufen eines Lagerausfalls bei einer typischen Prozesspumpe, die mit einer Drehzahl zwischen 900 und 4 000 U/min läuft. Bereits im Ausgangszustand eines guten Lagers stellen wir eine hohe allgemeine Schwingung fest. Es ist jedoch zu beachten, dass der PeakVue Wert bei Null liegt. Der Grund dafür ist, dass eine sachgemäß installierte, betriebene und gut geschmierte Maschine keine Beeinträchtigung haben sollte. So erklärt sich das Nullprinzip: PeakVue sollte bei einer guten Maschine null oder beinahe null sein.
Empfohlene Videos

PeakVue™ und PeakVue Plus Technologie für die Maschinenanalyse | AMS
Begleiten Sie den Experten Brian Overton vom Geschäftsbereich Reliability Solutions von Emerson und verschaffen Sie sich einen Überblick zur patentierten PeakVue und PeakVue Plus Technologie von Emerson, die aufkommende Fehler in Maschinen mit Wälzlagern früher und genauer erkennt und meldet.