Edge-Analysen können die Arbeitsweise Ihrer Anlagenüberwachung verändern
AMS Asset Monitor bietet Herstellern die Vorteile der kontinuierlichen Online-Überwachung für traditionell nicht überwachte Maschinen an der Anlagenperipherie.
Das Edge-Analysegerät und die Software sind eine preisgekrönte Lösung von Emerson, die CHARM-basierte Technologie nutzt, um Schwingungs- und Prozessdaten von Maschinen an der Anlagenperipherie zu erfassen. Diese Lösung wendet integrierte automatische Analysen an, um das Personal auf häufige Fehler aufmerksam zu machen. Sie kann für verschiedenste Anlagenkomponenten genutzt werden, z. B. Lüfter, Motoren, Getriebe, Pumpen und andere Maschinen mit rotierenden Komponenten.
Der Einsatz von AMS Asset Monitor erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch kann das für Zuverlässigkeit, Betrieb und Wartung zuständige Personal über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem es dieses Gerät mit AMS Machine Works integriert.
Eingebettete automatische Analyse für kritische Maschinen
Einfache Pumpen
Pumpen sind für den täglichen Betrieb industrieller Prozesse unerlässlich, ihr Verschleiß beginnt aber mit dem Tag der Inbetriebnahme. Es wird geschätzt, dass Pumpen 7 % der Gesamtwartungskosten einer Anlage oder Raffinerie ausmachen und dass Pumpenausfälle für 0,2 % des Produktionsausfalls verantwortlich sind. Diese Zahlen scheinen gering, bis man bedenkt, dass in den etwa 150 großen US-Raffinerien mehr als 500 Millionen US-Dollar in Pumpen investiert werden. Pumpen spielen zweifellos eine bedeutende Rolle bei der Einhaltung von Produktionsplänen.
Erste Schritte – Kontaktieren Sie uns
Erfolgsgeschichten von Kunden
FALLSTUDIE | E. & J. GALLO WINERY – ROTIERENDE AUSRÜSTUNG
Erfahren Sie, wie AMS-Technologie – z.B. kabellose Vibrationsmessung, Edge-Analysen sowie Asset-Management- und Workflow-Software – die Vision von E. & J. Gallo Winery von einer erstklassigen vorausschauenden Wartung und Boundless Automation unterstützt.
Intuitive, webbasierte, native Analyse- und Berichtssoftware
Benutzer benötigen keine zusätzliche Software (wie AMS Machine Works), um Assets mit AMS Asset Monitor zu überwachen.
AMS Asset Monitor bietet über einen Webbrowser leistungsstarke, direkt einsatzfähige Softwarefunktionen für Analyse, Berichterstellung und Alarmierung. Die webbasierte Thin Client-Schnittstelle verfügt über ein internes Logic Studio mit vorprogrammierten Anwendungslösungen für einfach verständliche Analysen und Alarmmeldungen. Die Asset Studio-Schnittstelle liefert Anlageninformationen an das Mobilgerät oder den Desktop-Thin Client des Anwenders.
Vollständige Daten zum Anlagenzustand sowie alle Alarme können an AMS Optics, die Asset Performance Management Plattform von Emerson, weitergeleitet werden. Gleiches gilt für detaillierte Maschinendaten, die über OPC UA und Modbus TCP an das Steuerungssystem übertragen werden.
Eingebettete, patentierte, fortschrittliche Analysetechniken
Anwender können fortschrittliche automatisierte Schwingungsüberwachung und -analyse mit den PeakVue™ und PeakVue Plus Technologien von Emerson durchführen.
Einfache Installation; geringerer Platzbedarf
Konzipiert für die Montage an der Maschine und zur Reduzierung von Verkabelung und anderen Installationskosten. Die kabelgebundene oder kabellose Ethernet-Übertragung erhöht die Flexibilität.
CHARMs-basierte Zustandsüberwachung
Bietet Platz für bis zu 12 CHARMs zur Erfassung von Schwingungs- und Prozessvariablen mit der Anwendung eingebetteter automatischer Analysen, um das Personal auf häufige Fehler verschiedenster Anlagenkomponenten aufmerksam zu machen.
Einsatz mit leistungsstarken industriellen Software-Plattformen
Sie können Wellenformen, das Spektrum und die Verlaufsdatenspeicherung in AMS Machine Works analysieren, Zustand und Warnungen über OPC UA an AMS Optics senden und Asset Studio in einer nativen Thin Client-Schnittstelle anzeigen.
AMS Asset Monitor mit AMS Machine Works
Nutzen Sie profundes Fachwissen in den Bereichen Schwingungsanalyse und Software, um schnell mit der Überwachung von Anlagenkomponenten zu beginnen, auch wenn Sie selbst kein erfahrener Analyst sind.
Das kontinuierliche Online-Zustandsüberwachungssystem, bestehend aus AMS Asset Monitor und AMS Machine Works, verändert die Art und Weise, in der Hersteller in verschiedenen Branchen die Zuverlässigkeit ihrer Ausrüstung gewährleisten und ihren Betrieb aufrecht erhalten.
Über das Überwachungssystem und die Software, die sogar mittels Cloud-Architektur eingesetzt werden kann, um maximale Skalierbarkeit zu erzielen, erhält das Anlagenpersonal anhand von Analysen im Gerät (an der Edge) in Echtzeit Aktualisierungen zum Zustand der Maschinen und kann tiefergehende Analysen durchführen (im Vergleich zur nativen Thin Client-Schnittstelle des Überwachungssystems).
Die Daten von AMS Asset Monitor werden AMS Machine Works bei Bedarf, bei Alarmen oder planmäßig bereitgestellt und können Schwingungsrohdaten sowie Statusinformationen für detaillierte Analysen mit dem Schwingungsanalyse-Tool von AMS Machine Works enthalten.
Videos und Medien
White Paper: Die Entwicklung der industriellen KI für Zuverlässigkeit
KI hat die Maschinenzustandsüberwachung unbemerkt transformiert, lange bevor sie zum Mainstream-Thema wurde. Die AMS-Technologien von Emerson haben seit Jahrzehnten integrierte KI-gestützte Erkenntnisse, die Anwendern dabei helfen, Anomalien zu erkennen, die Wartung zu optimieren und den Zustand von Anlagen zu verbessern. Heute können Zuverlässigkeitsteams dank der Fortschritte bei IIoT-Sensortechnik, maschinellem Lernen und generativer KI die Zustandsüberwachung in einem bisher unerreichten Ausmaß skalieren.
White Paper: Die Entwicklung der industriellen KI für Zuverlässigkeit
Entdecken Sie, wie Emerson durch die Kombination von integrierten Edge-Analysen, wireless Schwingungsüberwachung und skalierbaren KI-Architekturen die Zuverlässigkeit neu definiert. Erfahren Sie, wie diese Technologien zusammenwirken, um umsetzbare Erkenntnisse, höhere Effizienz und einen messbaren Geschäftswert über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen hinweg zu liefern.
Das AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS-Portfolio von Emerson ermöglicht die Umsetzung der Emerson-Vision von Boundless Automation durch die unternehmensweite Zusammenführung von Daten, Systemen und Mitarbeitern. Ziel ist die Verbesserung von Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung.
Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS Reliability-Portfolio hilft Spezialisten für Zuverlässigkeit, Instandhaltungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungsingenieuren, Instrumentenspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Feld über die Werkstatt bis hin zum Sitzungssaal und darüber hinaus.
Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.
Kunden, die den AMS Wireless Vibration Monitor verwenden, nutzen auch
Artikel | Zuverlässigkeit, Instandhaltung und Asset Management
Technische Daten
Kanäle |
|
Bis zu 12 CHARMs |
Datenerfassungsmodi |
|
Simultan oder unabhängig |
A/D-Auflösung / Dynamischer Bereich |
|
24 Bit / größer als 100 dB |
Abweichung der Amplitudengenauigkeit |
|
<1 % |
Wiederholgenauigkeit |
|
< 2 % des Bereichsendwerts |
Einheiten |
|
SI (metrisch) oder Imperial (Englisch) |
Frequenzeinheiten |
|
Hz, CPM, Befehle |
Skalierung |
|
Linear |
Internetprotokoll des Monitors |
|
OPC UA |
Verkettungsfähigkeit des Monitors (bis zu 8 Einheiten) |
|
Zwei (2) 100-Mbps-Ethernet-Ports |
Monitor-Backhaul zum Anlagennetzwerk |
|
Ein (1) 1Gbps-Ethernet-Ports |
Abmessungen mm (in.) |
|
HxBxT: 238 x 384 x 196 (9,4 x 15,1 x 7,7) |
Gewicht (mit CHARMs) |
|
7,3 kg (16,3 lbs) |
Betriebstemperatur |
|
–40 bis 55 °C (–40 bis 131 °F) |