Nutzen Sie Messdaten von AMS Maschinenzustandstechnologien wie dem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS 2140 Machinery Health Analyzer, AMS 9420 Wireless Vibration Messumformer, AMS Asset Monitor und AMS 6500 ATG, um einen einheitlichen Überblick über den Anlagenzustand zu erhalten – von der Anlagenperipherie bis hin zu erfolgsbestimmenden Maschinen.
Eine einheitliche grafische Darstellung der Zustandsüberwachung, des Anlagenzustands und der Daten Ihrer Turbomaschinen.
Asset Management und Zustandsüberwachung werden mit AMS Machine Works zum Kinderspiel. Diese Software versetzt Schwingungsanalysten, Spezialisten für Zuverlässigkeit und Instandhaltungstechniker in die Lage, mechanische Probleme bei Maschinen mit rotierenden Komponenten wie Kompressoren, Turbinen, Pumpen, Lüfter, Gebläse, Getriebe und anderen zu überwachen, zu diagnostizieren und zu beheben, bevor sie die Produktionsleistung oder die Chargenqualität beeinträchtigen.
AMS Machine Works optmiert die Fehlerdiagnose und -analyse weiter, indem es Methoden der vorausschauenden Wartung, patentierte KI-Technologie und fortschrittliche Analysen kombiniert, um klare, genaue Bewertungen des Maschinenzustands zu liefern. Es erfasst Vibrationsdaten aus dem gesamten Spektrum der Geräte von Emerson zur Überwachung des Maschinenzustands, darunter der AMS 2140 Machinery Health Analyzer, der AMS Wireless Vibration Monitor, der AMS Asset Monitor, das AMS 6500 ATG und weitere.

AMS Machine Works | Unified Asset Condition Monitoring Powered by an Integrated Data Fabric

AMS Machine Works v2.3 ist jetzt verfügbar
Die Version von AMS Machine Works umfasst zahlreiche Verbesserungen und Tools, die Nutzern der älteren AMS Machinery Manager-Software entscheidende Modernisierungswege hin zum hochmodernen Software-Ökosystem von AMS Machine Works eröffnen, sowie weitere leistungsstarke Funktionen.
Was ist neu?
- Bericht zur Alarmhistorie – Aufbauend auf den Zusammenfassungen der Alarmhistorie, die erstmals mit den E-Mail-Benachrichtigungen in AMS Machine Works 2.1 eingeführt wurden, bietet Version 2.3 nun die Möglichkeit, denselben Bericht direkt über das Machinery Health Dashboard zu erstellen. Benutzer können Filter für Standort oder Maschinenstrang, Datumsbereich und Anlagenzustand anwenden und den Bericht in HTML exportieren.
- Prioritätenliste für Anlagen – Die in Version 2.1 eingeführte Berichtsfunktion „Prioritätenliste für Anlagen“ wurde in Version 2.3 um die Unterstützung der E-Mail-Benachrichtigungsfunktion erweitert. Benutzer können den Bericht jetzt planen und Empfängerlisten über den User Manager verwalten.
- Modernisierungspfade von AMS Machinery Manager zu AMS Machine Works – flexible, direkt umsetzbare Optionen, um die Inhalte Ihrer bisherigen AMS Machinery Manager-Software (wie Konfigurationen und historische Daten) in die moderne AMS Machine Works-Software zu überführen; dazu gehören Migrations-Tools, Leitfäden, Berechnungswerkzeuge, Assistenten und Dienstleistungen.
- Verbesserungen der Skalierbarkeit – Maschinenstränge und gleichzeitige Benutzer
Medien
Zustandsüberwachung as-a-Service
KI-gestützte, von Experten betreute und skalierbare – Cloud-basierte Anlagenüberwachung
AMS Machine Works Connect ist das kostenbewusste Paket von Emerson für die Zustandsüberwachung, das branchenführende Schwingungssensoren, Edge-Analytics, Software zur Überwachung des Maschinenzustands sowie weltweite Implementierungsdienstleistungen kombiniert. AMS Machine Works Connect bietet Anwendern dieselbe leistungsstarke Software zur Analyse des Maschinenzustands in der Cloud – bei minimalem Investitionsaufwand für die kostspielige und aufwendige Beschaffung und Wartung von Infrastruktur sowie für Cybersicherheit.
Diese von Emerson gehostete Asset Management-Lösung zur Überwachung rotierender Industriemaschinen umfasst die Hardware (Sensor, Gateway, Router, SIM-Karte, Gehäuse), die Software sowie Cloud-, Installations- und Konfigurationsdienste.
Verlagerung des Budgets für die Anlagenüberwachung von CapEx auf OpEx
Wechseln Sie von der kapitalintensiven Anlagenüberwachung zu einem flexiblen OpEx-Modell. Mit Cloud-fähigen, KI-gestützten Wireless- und Edge-Technologien können Unternehmen schrittweise implementieren, bei Bedarf skalieren und nur für die tatsächlich genutzten Erkenntnisse bezahlen – wodurch Investitionsausgaben (CapEx) in überschaubare Betriebskosten (OpEx) umgewandelt werden. Dieser bewährte Ansatz beschleunigt die Akzeptanz, senkt die Eintrittsbarrieren und optimiert die langfristige Anlagenleistung bei minimalen Anfangsinvestitionen.
Zertifizierter On-Demand-Schwingungsanalyst gemäß Kategorie IV
Wir bieten eine 24/7-Überwachung über Cloud-Dashboards und liefern Echtzeiteinblicke ohne Verzögerungen oder monatliche Berichte. Ein nach Kategorie IV zertifizierter Schwingungsanalyst gewährleistet eine präzise Konfiguration von Schwellenwerten und Referenzwerten. Der Support umfasst wöchentliche Alarmüberprüfungen, schnelle Feinabstimmung und Diagnoseberichte innerhalb von 24–72 Stunden. Jährliche Überprüfungen liefern ROI-Kennzahlen, Systemeinblicke und Empfehlungen, um den Betrieb zuverlässig zu halten.
Unübertroffene globale Kompetenz und lokale Ausführung
Kein anderer Anbieter erreicht die Größe, Kompetenz und langfristige Stärke wie Emerson. Unser globales Netzwerk aus nach Kategorie IV zertifizierten Schwingungsanalysten und Ingenieuren verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Diagnose von Maschinenfehlern in den unterschiedlichsten Branchen. Wir beschränken uns nicht auf die reine Installation: Wir setzen auf eine langfristige Partnerschaft, in deren Rahmen wir Schwellenwerte feinjustieren, Alarme validieren und präzise Diagnosen liefern – damit Ihr Betrieb zuverlässig und mit maximaler Leistungsfähigkeit läuft.
Maschineneinblicke in Echtzeit – ohne IT-Aufwand
Versteckte Kosten vermeiden, die IT entlasten, mühelos skalieren und unternehmensweite Einblicke in den Anlagenzustand gewinnen. Da Emerson den Betrieb der Software und der zugrunde liegenden Infrastruktur übernimmt, kann sich Ihr Team ganz auf die Produktion konzentrieren – statt auf Software-Updates oder die Wartung von Servern. Verschlüsselte Daten werden in die Cloud übertragen, wo KI-gestützte Analysen Fehler erkennen und innerhalb weniger Minuten entscheidungsrelevante Warnmeldungen senden – damit Ihre Teams jederzeit und überall informiert bleiben.
Aufbau einer leistungsstarken Data Fabric für die Zustandsüberwachung
Integration mit AMS 2140 Machinery Health Analyzer
AMS 2140 bringt jetzt andere AMS-Technologien zur Erfassung von Zustandsüberwachungsdaten in AMS Machine Works ein. Dazu gehört ein neuer portabler Geräteagent, ein codearmer Dienst, mit dem Ihr Laptop erkennt, wenn das AMS 2140 mit dem USB-Anschluss verbunden ist. Sobald das Gerät von Ihrem Laptop erkannt und gefunden wurde, wird die AMS 2140-Kommunikation an den AMS Machine Works-Server weitergeleitet. Anwender können nun Routen- und Zustandsüberwachungsdaten von AMS 2140 in die AMS Machine Works-Datenbank übertragen. Zusätzlich unterstützt dieser Dienst WiFi und Ethernet-Kommunikation.
AMS 6500 ATG-Agent: Funktionell und intuitiv
Das Modul AMS 6500 ATG von AMS Machine Works v1.8 ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Überwachung des Zustands von Industrieanlagen, das speziell für kritische Anlagen wie Verdichter und Turbinen bestimmt ist. Version 1.8 verbessert die Überwachung durch erweiterte Datenvisualisierung sowie mehr Konfigurations- und Analysemöglichkeiten. Zu den Hauptmerkmalen gehören die Visualisierung des Gerätezustands in Echtzeit, die Unterstützung von Transientendiagrammen, die eine detaillierte Analyse ermöglichen, sowie die flexible Planung der Datenerfassung, die durch Ereignisse wie Drehzahländerungen oder Alarme ausgelöst wird. Durch die Integration von MongoDB können hochauflösende Trenddaten gewonnen werden und ein effizientes Management von Transientendiagrammen wird möglich. So erhalten Bediener die Möglichkeit, detaillierte Datenaufzeichnungen oder kurze Momentaufnahmen zu speichern. Mit einer funktionalen Schnittstelle und optimiertem Datenzugriff stellt AMS 6500 ATG eine moderne, skalierbare Lösung für die vorausschauende Wartung kritischer Maschinen dar.
Überwachung der Anlagenperipherie mit AMS Wireless Vibration Monitor und AMS Asset Monitor
AMS Wireless Vibration Monitor kommuniziert über das Emerson Smart Wireless Gateway (Modelle 1410 und 1420) mit AMS Machine Works und führt eine profunde Schwingungsanalyse der überwachten Maschinen mit rotierenden Komponenten durch. Die Software stellt vollständige Schwingungsdaten mit Angabe der Gesamtpegel und Energiebänder sowie hoch aufgelöste Spektren und Wellenformen zur Verfügung. AMS Asset Monitor bildet zusammen mit AMS Machine Works ein System für die permanente Online-Zustandsüberwachung, mit dem das Personal für Wartung und Zuverlässigkeit eine erschwingliche, flexible Lösung zur Anlagenzustandsüberwachung erhält. Im Zusammenwirken ermöglichen es das Gerät und die Software dem Anlagenpersonal, Informationen über den Anlagenzustand anhand von Echtzeitanalysen im Gerät zu erhalten (an der Peripherie) und tiefergehende Analysen von Desktop-Clients durchzuführen. Beide Lösungen sorgen für Flexibilität bei der Überwachung der Anlagenperipherie. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Anlage und beinhalten die patentierte PeakVue und PeakVue Plus-Technologie von Emerson, mit der sich die Maschinenzustandsanalyse stark vereinfachen lässt.
PeakVue-Technologie: Durchdringt die Komplexität der Analyse rotierender Maschinen.
PeakVue, eine patentierte Technologie von Emerson, kann an einer Maschine Warnsignale sichtbar machen, die mit anderen Schwingungsmessverfahren schlichtweg nicht erkennbar sind. Selbst Personal, das keine speziellen Schulungen im Bereich der Maschinendiagnose erhalten hat, kann leicht Maßnahmen ergreifen bzw. in die Wege leiten, um Maschinenausfälle zu verhindern. Manchmal reicht einfache Schwingungsüberwachung eben einfach nicht aus. In AMS Machine Works ist die einzigartige PeakVue-Technologie von Emerson integriert; sie filtert herkömmliche Vibrationssignale heraus und konzentriert sich ausschließlich auf Stoßimpulse – ein bei bestimmten Anlagentypen zuverlässigerer Indikator für den Zustand der Ausrüstung.
Präsentationen für Kunden-Webinare

Wireless zum Erfolg – Shells Weg zu höherer Anlagenzuverlässigkeit
Sehen Sie sich dieses On-Demand-Webinar an und erfahren Sie direkt von der Shell-Raffinerie in Scotford, wie die wireless Schwingungsüberwachung die Erkennung von Anlagenfehlern verbessert hat – und so eine frühere Warnung und mehr Zeit zum Reagieren ermöglicht, bevor Probleme den Betrieb oder die Produktionsverfügbarkeit beeinträchtigen.
In dieser Lektion lernen Sie:
- Der Umfang des Einsatzes von Wireless-Schwingungssensoren bei Shell Scotford
- Welche Anlagentypen und Anwendungen überwacht wurden
- Einzigartige Erkenntnisse durch automatisierte Zustandsüberwachung
- Fallbeispiele aus der Praxis und Erfolgsgeschichten aus dem Programm

Wie HF Sinclair die Zuverlässigkeit durch wireless Schwingungs- und Zustandsüberwachungssoftware verbesserte
Erfahren Sie von einem renommierten Experten für rotierende Anlagen, wie sein nordamerikanisches Team die vorausschauende Instandhaltung mithilfe von AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works und AMS Optics skaliert hat – und so Ausfälle verhindert, die Maschinenverfügbarkeit erhöht und einen kontinentweiten PdM Standard für die zustandsorientierte Instandhaltung etabliert hat.
Sie werden Folgendes erfahren:
- Erstellung eines überzeugenden Business Case und Sicherung der Unterstützung durch die Führungsebene
- Eine Roadmap für die Implementierung von Wireless-Technologie bei verschiedenartigen rotierenden Anlagen
- Überwachung von mehr als 350 kritischen Anlagen mit erweiterten Diagnosefunktionen
- Schnelle Erfolge innerhalb der ersten sechs Monate
- Verhinderung von 19 Ausfällen und Steigerung der Betriebszeit
- Pläne, das Wireless Netzwerk auf mehr als 5.600 Sensoren auszuweiten

Stets aktiv, ständig am Lernen – Erkenntnisse aus dem Programm für Wireless Sensoren von Evergy
Erleben Sie gemeinsam mit Emerson und Evergy eine exklusive Präsentation darüber, wie einer der führenden Energieversorger des Landes die Zuverlässigkeit seiner Anlagen revolutionierte: durch den Übergang von manuellen, mobilen Vibrationsmessungen hin zu einem preisgekrönten automatisierten Überwachungssystem mit mehr als 5.300 installierten wireless Vibrationssensoren.
Sie werden Folgendes erfahren:
- Wie das Programm von Grund auf entwickelt wurde
- Die Architektur hinter ihrer Wireless-Vibrationsstrategie
- Gewonnene Erkenntnisse und bewältigte Herausforderungen
- Anwendungsfälle und erfolgreiche Ausfallvorhersagen
- KPI-Kennzahlen und nachgewiesener ROI
Fallstudien
Eine leistungsstarke Software-Suite zur Überwachung und Analyse des Maschinenzustands
on den rauen, unwirtlichen Umgebungen im Bergbau oder in der Energiewirtschaft über hochmoderne, hygienische Anlagen zur Entwicklung innovativer Therapien bis hin zu den Produktionsstätten, die für unser Trinkwasser und unsere Lebensmittel verantwortlich sind – Industriemaschinen halten die wichtigsten Industriezweige der Welt am Laufen.
Mühelose Arbeitsabläufe, benutzerunterstützendes Design
Das Dashboard von AMS Machine Works bietet eine leistungsstarke Kombination aus Datenzugriff, intuitiver Navigation und fortschrittlichen Analysetools, benutzerfreundlichem Design, erweiterten Priorisierungsfunktionen und einem optimierten Workflow. So können Wartungsteams effizienter arbeite
Mit Design Studio war die Konfiguration noch nie so einfach
AMS Machine Works erweitert das Design Studio-Modul um ein benutzerfreundliches Design, von dem sowohl neue Anwender als auch Nutzer früherer Versionen profitieren. Es bietet ein Drag-and-Drop-Diagrammwerkzeug zur Konfiguration von Maschinenlayouts, einen optimierten Workflow und eine umfassende Liste. Benutzer können problemlos Sensorstandorte zuordnen, Warnungen festlegen und konfigurieren Die neue Version unterstützt deutlich mehr Komponenten innerhalb eines einzelnen Maschinenstrangs, bietet benutzerdefinierte Fehlerfrequenzen, mehr Alarme pro Messung und die Erfassung transienter Wellenformen für AMS 6500 ATG.
Eliminieren Sie versteckte Kosten, entlasten Sie Ihre IT-Mitarbeiter, skalieren Sie mühelos und nutzen Sie unternehmensweit Daten zum Anlagenzustand.
AMS Machine Works Connect ist das kostenbewusste Paket von Emerson für die Zustandsüberwachung, das branchenführende Vibrationssensoren, Edge-Analytics, Software zur Überwachung des Maschinenzustands sowie weltweite Implementierungsdienstleistungen kombiniert. AMS Machine Works Connect bietet Anwendern dieselbe leistungsstarke Software zur Analyse des Maschinenzustands in der Cloud – bei minimalem Investitionsaufwand für die kostspielige und aufwendige Beschaffung und Wartung von Infrastruktur sowie für Cybersicherheit. Diese von Emerson gehostete Asset Management-Lösung zur Überwachung rotierender Industriemaschinen umfasst die Hardware (Sensor, Gateway, Router, SIM-Karte, Gehäuse), die Software sowie Cloud-, Installations- und Konfigurationsdienste.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung, anpassbar, vordefinierte Rollen mit Standardberechtigungen
AMS Machine Works bietet rollenbasierte Zugriffskontrolle, die anpassbare, vordefinierte Rollen mit Standardberechtigungen ermöglicht. Anwender können zu einer oder mehreren Rollen zugewiesen werden. • Administrator: Alle vorhandenen Berechtigungen und Anmeldeinformationen, Agenteneinrichtung und -zuweisung, Erstellung zusätzlicher Konten für Benutzergruppen mit geringeren Zugriffsrechten. • Co-Admin: Admin-Zugriff auf ausgewählte Teile der Hierarchie. • Bediener: Bearbeitungszugriff auf Agents, Bearbeitungszugriff auf den Machine Train Builder, Bearbeitungszugriff auf VibApp, Einrichtung des Network Device Module. • Nutzer tragbarer Geräte: Einrichtungs- und Konfigurationsaktivitäten für das Modul für tragbare Geräte, Bearbeitungszugriff auf VibApp sowie das Modul für Netzwerkgeräte. • Viewer: Lesezugriff auf alle Anwendungen an den Standorten, denen die Person zugewiesen ist; kann eine On-Demand-Datenerfassung auslösen, jedoch keine Konfigurationsänderungen vornehmen.
Erste Schritte – Kontaktieren Sie uns
Die Entwicklung industrieller KI für die Zuverlässigkeit
Künstliche Intelligenz hat die Zustandsüberwachung bereits lange vor ihrem Aufstieg zum kulturellen Phänomen im Stillen transformiert. Die AMS-Technologien von Emerson integrieren seit Jahrzehnten KI-gestützte Erkenntnisse und unterstützen Anwender dabei, Anomalien zu erkennen, die Instandhaltung zu optimieren und den Zustand der Anlagen zu verbessern. Dank der Fortschritte in den Bereichen IIoT-Sensorik, maschinellem Lernen und generativer KI können Instandhaltungsteams die Zustandsüberwachung heute in einem bisher unerreichten Maß skalieren.
White Paper: Die Entwicklung der industriellen KI für Zuverlässigkeit
Entdecken Sie, wie Emerson durch die Kombination von integrierten Edge-Analysen, wireless Schwingungsüberwachung und skalierbaren KI-Architekturen die Zuverlässigkeit neu definiert. Erfahren Sie, wie diese Technologien zusammenwirken, um über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen hinweg umsetzbare Erkenntnisse, höhere Effizienz und messbaren geschäftlichen Mehrwert zu liefern.
Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS-Portfolio von Emerson ermöglicht die Umsetzung der Emerson-Vision von Boundless Automation durch die unternehmensweite Zusammenführung von Daten, Systemen und Mitarbeitern. Ziel ist die Verbesserung von Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung.
Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS Reliability-Portfolio hilft Spezialisten für Zuverlässigkeit, Instandhaltungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungsingenieuren, Instrumentenspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventilspezialisten, Schwingungsanalysten und vielen anderen dabei, ihre Arbeit effizienter zu erledigen – vom Feld über die Werkstatt bis hin zum Sitzungssaal und darüber hinaus.
Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.
Kunden nutzen AMS Machine Works zusammen mit
Fachartikel zu Zuverlässigkeit, Wartung und Asset Management
Technische Daten
Version |
2,3 |
|
Betriebssystem |
Windows Server 2025 Standard oder Datacenter |
|
Prozessor |
Große und super-große Systeme – 3,2 GHz, 8-Core-Prozessor, Intel Xeon-skalierbar (Gold) oder schneller (empfohlen), |
|
RAM |
Große und besonders große Systeme – 64 GB |
|
Speicherplatz |
1 TB (empfohlen) |
|
Browser |
Google Chrome (neueste Version) |