So können Sie sicher sein, dass eine Abschaltung wirklich notwendig ist
Sicherheitsvorschriften und Versicherungsanforderungen können ein Abschaltsystem an Ihren kostenintensiven und wichtigen Produktionsanlagen erforderlich machen. Dieser Schutz kann über eine erforderliche Ausgabe hinaus jedoch auch Vorteile haben – das richtige System kann Ihnen den Weg zur Integration von vorausschauender Intelligenz ebnen, um Fehl- oder Nichtauslösungen von Abschaltungen zu vermeiden und zu bestimmen, wann der Betrieb einer wichtigen Anlage sicher fortgesetzt werden kann. Emerson Systeme sind zudem mit einer Vielzahl von API-Standards und SIL-Umgebungen konform, da sie strengen Sicherheits- und Versicherungsanforderungen gerecht werden.
Produkte und Know-how
AMS 6500 ATG
Das AMS 6500 ATG Schutzsystem ist ein modernes Schutz-Plus-Diagnose-System, das veraltete Schutzsysteme auf einfache Weise ersetzen kann. Es ermöglicht Anwendern die Implementierung der kosteneffizienten Online-Diagnose-Überwachung von kritischen rotierenden Maschinen, zu denen Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen, Offshore-Verdichter, Pipeline-Turboverdichter, Kompressoren der chemischen Industrie, Turboventilatoren, Gebläse, Verstärker und mehr gehören.
Medien
Kompetenz in puncto Maschinenschutzsysteme
Unternehmen, die von den Vorteilen eines modernen Schutzsystems profitieren möchten, vertrauen auf das AMS 6500 ATG Schutzsystem von Emerson. Es ist API 670-konform und bietet integrierte Vorhersagetools.
Stundenlanger Schutz kritischer Anlagen
Emerson-Systeme schützen seit mehr als 3 Milliarden Stunden kritische Anlagen wie Dampfturbinengeneratoren, Gasturbinen, Kesselspeisepumpen und vieles mehr.
Jahre Erfahrung
In den letzten fünfzig Jahren hat Emerson Schutz- und vorausschauende Technologien für weltweit führende Fertigungskunden entwickelt und geliefert.
Schutzsysteme ersetzt
Emerson hat weltweit mehr als 1.000 überholte oder veraltete Schutzsysteme modernisiert.
Geschützte Maschinen
Über 5.000 wichtige Turbomaschinen – und jede Woche werden es mehr – werden in zahlreichen Branchen durch ein AMS-System geschützt.
Kundenempfehlungen
Sind Ihre kritischen Anlagenkomponenten und Produktionsziele gefährdet?
Sorgenfrei mit der hochmodernen, bewährten API 670-Technologie.
Es erscheint schwer vorstellbar, doch viele der weltweit führenden Hersteller arbeiten noch immer mit über 30 Jahre alten Schutzsystemen für kritische Produktionsanlagen wie Kompressoren, Turbinen und Generatoren. Darüber hinaus haben etablierte Anbieter vielen langjährigen Kunden und Endnutzern Belastungen auferlegt, die mit langen Vorlaufzeiten, nicht verfügbaren Ersatzteilen, Problemen in der Lieferkette oder mangelhaftem Support einhergehen.
Betriebe, die moderne Schutztechnologien implementieren wollen, greifen auf das AMS 6500 ATG System zurück – ein felderprobtes Schutzsystem mit eingebauten Vorhersagetools. Jetzt können Bediener sich entwickelnde Fehler identifizieren und Bedingungen in Übergangsphasen wie dem An- und Abschalten von Turbomaschinen, in denen Geräteausfälle am wahrscheinlichsten sind, analysieren.
Sicher und konform
Das AMS 6500 ATG ist API 670-konform und entspricht verschiedenen Sicherheitszulassungen, die für die Verwendung in Ex-Bereichen erforderlich sind: CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX und DNV GL-Zulassungen.
Vorhersagefunktionen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlage mithilfe von Emersons Lösungen zur Schwingungsanalyse, ausgestattet mit leistungsstarken Vorhersagefunktionen, einschließlich der PeakVue-Technologie zur Früherkennung von Lagerschäden.
Uneingeschränkter Zugriff
Einfache Verbindung mit bereits vorhandenen DCS/PLC-, Historian- und MHI-Systemen über OPC UA sowie Modbus TCP und RTU. Auf die Informationen kann über die Machine Studio Software oder die AMS ATG View-App für Mobilgeräte zugegriffen werden (beide Anwendungen sind Teil des Systems).
Benutzerfreundliches Machine Studio
Machine Studio spart Zeit durch eine einfache und flexible Konfiguration über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und speicherbare Vorlagen. Berichterstattungsfunktionen wie Systemkonfiguration und Änderungsmanagement ermöglichen zusätzliche Einsparungen, indem sie den Dokumentationsprozess automatisieren.
Flexibel und kostenbewusst
Verwenden Sie universelle Monitor- und Prozesskarten mit benutzerkonfigurierbaren Eingängen, um flexibel zu bleiben und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Adaptierbare Karten ermöglichen E/A-Änderungen vor Ort, weniger Ersatzkarten für eine Vielzahl von Messarten und Karten, die für den Einsatz mit vorhandenen Sensoren ausgelegt sind.
Das AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation Vision von Emerson, indem Daten, Systeme und Arbeitskräfte im gesamten Unternehmen zusammengeführt werden, um Verbesserungen hinichtlich Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie zur Unterstützung der Belegschaft zu erreichen.
Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS Portfolio für Zuverlässigkeit hilft den für die Zuverlässigkeit verantwortlichen Technikern, Wartungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungstechnikern, Instrumentierungsspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventil-Spezialisten, Vibrationsanalysten und vielen anderen, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen - egal ob vor Ort, in der Werkstatt oder in der Vorstandsetage und darüber hinaus.
Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.