Modernisierung von Maschinenschutzsystemen

Das AMS 6500 ATG ist eine branchenführende, in der Praxis bewährte Lösung von Emerson für die Modernisierung kritischer Schutzsysteme von Anlagen. 

Fallback image

Sind Ihre kritischen Anlagenkomponenten und Produktionsziele gefährdet?

Sorgenfrei mit der hochmodernen, bewährten API 670-Technologie.

Es erscheint schwer vorstellbar, doch viele der weltweit führenden Hersteller arbeiten noch immer mit über 30 Jahre alten Schutzsystemen für kritische Produktionsanlagen wie Kompressoren, Turbinen, Generatoren und viele andere. Zudem haben etablierte Anbieter, deren Produkte weit verbreitet sind, viele langjährige Kunden und Endnutzer mit den Folgen von langen Lieferzeiten, nicht verfügbaren Ersatzteilen, Problemen in der Lieferkette oder mangelhaftem Support – und vielen weiteren Problemen – allein gelassen. Darüber hinaus leiden viele langjährige Kunden und Endnutzer unter den Nachteilen langer Lieferzeiten, fehlender Ersatzteile sowie Problemen in der Lieferkette oder mangelhaftem Support.

 

Betriebe, die moderne Schutztechnologien implementieren wollen, greifen auf das AMS 6500 ATG System zurück – ein felderprobtes Schutzsystem mit eingebauten Vorhersagetools. Jetzt können Bediener sich entwickelnde Fehler identifizieren und Bedingungen in Übergangsphasen wie dem An- und Abschalten von Turbomaschinen, in denen Geräteausfälle am wahrscheinlichsten sind, analysieren. 

icon
Mehr als 40 Jahre Erfahrung

In den letzten fünfzig Jahren hat Emerson Schutz- und vorausschauende Technologien für weltweit führende Fertigungskunden entwickelt und geliefert.

icon
Über 1.000 Systeme ersetzt

Emerson hat weltweit mehr als 1.000 überholte oder veraltete Schutzsysteme modernisiert. 

icon
Über 5.000 geschützte Maschinen

Über 5.000 wichtige Turbomaschinen – und jede Woche werden es mehr – werden in zahlreichen Branchen durch ein AMS-System geschützt. 

Modernisierung von Schutzsystemen mit AMS 6500 ATG

Eine bewährte und zuverlässige Lösung für Ihr bisheriges Altschutzsystem

Fallback image
Sicher und konform

Das AMS 6500 ATG ist API 670-konform und entspricht verschiedenen Sicherheitszulassungen, die für die Verwendung in Ex-Bereichen erforderlich sind: CSA Class1 Div2, IECex Zone 2, ATEX und DNV GL-Zulassungen.

Benutzerfreundliches Machine Studio

Machine Studio spart Zeit durch eine einfache und flexible Konfiguration über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche und speicherbare Vorlagen. Berichterstattungsfunktionen wie Systemkonfiguration und Änderungsmanagement ermöglichen zusätzliche Einsparungen, indem sie den Dokumentationsprozess automatisieren. 

Vorhersagefunktionen

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Zustand Ihrer Anlage mithilfe von Emersons Lösungen zur Schwingungsanalyse, ausgestattet mit leistungsstarken Vorhersagefunktionen, einschließlich der PeakVue-Technologie zur Früherkennung von Lagerschäden.

Flexibel und kostenbewusst

Verwenden Sie universelle Monitor- und Prozesskarten mit benutzerkonfigurierbaren Eingängen, um flexibel zu bleiben und die Gesamtbetriebskosten zu senken. Adaptierbare Karten ermöglichen E/A-Änderungen vor Ort, weniger Ersatzkarten für eine Vielzahl von Messarten und Karten, die für den Einsatz mit vorhandenen Sensoren ausgelegt sind. 

Uneingeschränkter Zugriff

Einfache Verbindung mit bereits vorhandenen DCS/PLC-, Historian- und MHI-Systemen über OPC UA sowie Modbus TCP und RTU. Auf die Informationen kann über die Machine Studio Software oder die AMS ATG View-App für Mobilgeräte zugegriffen werden (beide Anwendungen sind Teil des Systems).

Anwendung mit AMS Machine Works

Die Verwendung des AMS 6500 ATG erfordert keine zusätzliche Software. Jedoch können Anwender über die einfache Fehlererkennung hinausgehen und zusätzliche Analysen durchführen, indem sie das System mit der ergänzenden AMS Maschine Works-Lösung verbinden.

Kundenempfehlungen

Bewährte Einsatzgebiete

Dienstleistungen & Beratung