AgileOps Operations Management Software

Die Leistung Ihres Betriebsmanagements optimieren

Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Hier kann die DeltaV™ AgileOps Software behilflich sein. Diese leistungsstarke Software-Suite überwacht die betriebliche Leistung, beispielsweise von Alarm- und Sicherheitssystemen, und stellt gleichzeitig ein einheitliches Berichtswesen für das gesamte Unternehmen bereit. Unsere Software ist skalierbar, um die Funktionsanforderungen von Betrieben jeder Größe zu erfüllen, und bietet Ihnen die Konsistenz, die Einblicke und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die Betriebseffizienz problemlos aufrechterhalten können.

Empfohlene Produkte

DeltaV AgileOps ist skalierbar und lässt sich an die funktionalen Anforderungen von Anlagen praktisch jeder Größe anpassen. Die Lösung bietet sechs zentrale Funktionen, die jeweils eine spezifische Aufgabe zur Optimierung des Betriebsmanagements erfüllen.

Betriebsmanagement

DeltaV AgileOps Performance Analytics

Überwachen Sie Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Anlage, am Standort bzw. im Unternehmen.

Media
"DeltaV AgileOps"

Haben Sie Produktionsausfälle aufgrund von Alarmfluten?

Mit DeltaV AgileOps die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten

Das Management von Produktionsstandorten kann eine komplexe Aufgabe sein und erfordert ein schwer aufrechtzuerhaltendes Gleichgewicht zwischen Leistungsoptimierung, Gewährleistung der Betriebssicherheit und Überwachung bzw. Sicherstellung der Systemintegrität. Sie stehen ständig vor enormen Herausforderungen – z. B. durch Überlastung der Bediener, Vorfälle, die zu Abschaltungen und Produktionsverlusten führen können, und durch die gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen. All dies trägt zu einem ineffizienten Betriebsmanagement bei. AgileOps beseitigt das Chaos und sorgt für die Konsistenz, die Einblicke und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten können.

icon
Überlastungen des Bedieners minimieren

Damit der betriebliche Fokus auf proaktivere Aufgaben gerichtet werden kann, sorgt AgileOps mit Tools zur Automatisierung oder Behebung von Problemen und zur Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten bei der Steuerung für wertvolle Einblicke in die Leistung von Bedienern.

icon
Reduzieren Sie durch Bedienerfehler verursachte Abschaltungen und Produktionsausfälle

AgileOps reduziert die Anzahl und den Umfang von Vorfällen, indem einerseits die Konfiguration so verändert wird, dass sie zum Betriebszustand passt, und andererseits Daten kontinuierlich in Echtzeit verarbeitet und kontextualisiert werden sowie klare Anweisungen zu geeigneten Gegenmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

icon
Industriestandards erfüllen

AgileOps stellt leistungsstarke Dashboards und Berichte zur Überwachung von Alarm- und Ereignismetriken bei gleichzeitiger Nachverfolgung von Leistungskennzahlen für die Anlagenkomponente, den Standort oder das Unternehmen zur Verfügung.

icon
Gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen

AgileOps ist systemunabhängig und verfügt über vorgefertigte Schnittstellen, die mit fast allen Leitsystemen kompatibel sind.

Häufig gestellte Fragen

Die beste Alarmmanagementsoftware für DeltaV Systeme bietet erweiterte Alarmanalysen, die Überwachung von Leistungskennzahlen (KPIs), die Erkennung von Alarmfluten und eine kontinuierliche Überwachung über den gesamten Alarmlebenszyklus hinweg. DeltaV AgileOps ist die plattformunabhängige Alarmmanagementsoftware von Emerson, die Echtzeiteinblicke in die Systemleistung ermöglicht und die langfristige Einhaltung von Industriestandards unterstützt. Die Software erweitert die integrierten Alarmmanagementfunktionen von DeltaV, um die Wirksamkeit des Alarmsystems im gesamten Unternehmen sicherzustellen. 

Um die Leistungsfähigkeit des Alarmsystems zu verbessern, müssen übermäßig hohe Alarmraten erkannt, Fehlalarme ausgeschlossen und die Einhaltung einheitlicher Vorgaben über den gesamten Alarmlebenszyklus hinweg sichergestellt werden. DeltaV AgileOps unterstützt die Alarmrationalisierung und stellt damit sicher, dass Alarme relevant sind und konkrete Maßnahmen erfordern. Darüber hinaus ermöglicht die Software eine zustandsabhängige Alarmierung, bei der die Alarmeinstellungen automatisch an den jeweiligen Betriebszustand der Anlage angepasst werden. Diese Funktionen tragen dazu bei, unnötige Alarme zu reduzieren, das Bedienpersonal zu entlasten und die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlage zu erhöhen.

Alarmfluten entstehen, wenn innerhalb kurzer Zeit so viele Alarme auftreten, dass das Bedienpersonal überlastet wird, insbesondere bei außergewöhnlichen Betriebszuständen. DeltaV AgileOps wirkt dem entgegen. Die Software erkennt Alarmfluten, analysiert die Leistungsfähigkeit des Alarmsystems und passt die Alarmkonfigurationen dynamisch an den aktuellen Betriebszustand der Anlage an. So wird sichergestellt, dass nur relevante Alarme ausgegeben und unnötige Alarmmeldungen reduziert werden.

Zu den wichtigsten Alarmmanagement-Kennzahlen (KPIs) gemäß Industriestandards zählen die Anzahl der Alarme pro Stunde, die maximalen Alarmraten, dauerhaft anstehende Alarme, flatternde Alarme und die Häufigkeit von Alarmfluten. Die DeltaV AgileOps Alarmanalysesoftware berechnet und visualisiert diese KPIs automatisch und liefert so einen klaren Überblick über den Zustand und die Leistungsfähigkeit des Alarmsystems. Durch die Überwachung dieser Kennzahlen können Unternehmen die Leistungsfähigkeit ihres Alarmsystems dauerhaft auf einem hohen Niveau halten und die Einhaltung bewährter Branchenpraktiken sicherstellen.

Gemäß bewährten Branchenpraktiken sollte pro Bediener höchstens ein Alarm alle zehn Minuten bzw. etwa sechs Alarme pro Stunde auftreten. Bei Prozessstörungen werden diese Richtwerte jedoch häufig überschritten, was zu Alarmfluten führen kann, bei denen kritische Informationen untergehen. Die DeltaV AgileOps Alarmüberwachungssoftware vergleicht die Alarmraten mit diesen Richtwerten, um die Alarmbelastung auf einem beherrschbaren Niveau zu halten und zu verhindern, dass kritische Alarme gerade in besonders kritischen Situationen übersehen werden.

ISA 18.2 ist ein Industriestandard, der bewährte Verfahren für das Alarmmanagement über den gesamten Alarmlebenszyklus hinweg festlegt. Dazu gehören die Entwicklung einer Philosophie, die Rationalisierung, die Überwachung und die kontinuierliche Verbesserung des Alarmmanagements. DeltaV AgileOps unterstützt die Einhaltung des ISA 18.2 durch die kontinuierliche Überwachung von Alarmmanagement-Kennzahlen (KPIs), die Erkennung von Leistungsabweichungen und die dauerhafte Sicherstellung der Wirksamkeit des Alarmsystems. Dadurch bleibt die Normkonformität auch über die anfänglichen Projekte zur Alarmrationalisierung hinaus gewährleistet.

Bei der dynamischen zustandsabhängigen Alarmierung werden Alarmgrenzwerte, Prioritäten, Unterdrückungsregeln und das Alarmverhalten automatisch an die aktuellen Betriebsbedingungen angepasst, beispielsweise beim An- und Herunterfahren der Anlage, bei Produktwechseln oder bei außergewöhnlichen Betriebszuständen. DeltaV AgileOps unterstützt die bewährten Alarmmanagementverfahren gemäß ISA-18.2, indem die Software dazu beiträgt, Fehlalarme zu reduzieren, Alarmfluten zu vermeiden und das Situationsbewusstsein des Bedienpersonals bei wechselnden Prozessbedingungen zu verbessern.

Nein. DeltaV AgileOps kann als eigenständige Softwarelösung für das Alarm- und Betriebsmanagement eingesetzt werden und erfordert kein DeltaV Prozessleitsystem von Emerson. Auch Anlagen, die Leitsysteme von Honeywell, Yokogawa, ABB, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric oder anderen Herstellern einsetzen, können DeltaV AgileOps nutzen, um die Alarmrationalisierung, die zustandsabhängige Alarmierung, die Überwachung der Leistungsfähigkeit des Alarmsystems und Alarmmanagementprogramme gemäß ISA-18.2 zu unterstützen.

Ja. DeltaV AgileOps ist eine plattformunabhängige Software-Suite für das Alarm- und Betriebsmanagement, die sich sowohl in Emerson DeltaV als auch in Prozessleitsysteme (PLS) anderer Hersteller und industrielle Automatisierungsplattformen integrieren lässt. Unternehmen können DeltaV AgileOps über native Konnektoren sowie OPC-, ODBC- und API-basierte Schnittstellen in Verbindung mit Honeywell Experion, Yokogawa CENTUM VP, ABB System 800xA, Siemens PCS 7, Systemen von Rockwell Automation, Schneider Electric EcoStruxure Foxboro DCS und anderen Systemen einsetzen. So können Anlagenbetreiber mit Leitsystemumgebungen eines einzelnen Herstellers oder mehrerer Hersteller das Alarmmanagement, die Alarmrationalisierung und Programme zur Optimierung der Betriebsleistung unternehmensweit vereinheitlichen.

Ja. DeltaV AgileOps bietet eine zentrale Alarmmanagementplattform für Anlagen, in denen mehrere Prozessleitsysteme eingesetzt werden. Alarmdaten, Aufzeichnungen zur Alarmrationalisierung sowie Alarmmanagement-Kennzahlen (KPIs) und Leistungsdaten aus Systemen wie DeltaV, Honeywell, Yokogawa, ABB und Siemens lassen sich in einer zentralen Umgebung zusammenführen. Dies ermöglicht Unternehmen, einheitliche Alarmmanagementverfahren über mehrere Anlagen, Anlagenteile und Betriebsstandorte hinweg anzuwenden.

DeltaV AgileOps ist über das flexible Abonnementmodell von Emerson erhältlich, mit dem Unternehmen die Bereitstellung bedarfsgerecht skalieren können – von einzelnen Anlagen bis hin zum unternehmensweiten Einsatz. Die Abonnementoptionen ermöglichen eine zentrale Verwaltung und umfassen regelmäßige Softwareupdates, technischen Support sowie die Wartung der Schnittstellen zu angebundenen Leitsystemen und Alarmmanagementanwendungen.