DeltaV™ Simulation Cloud

Ermöglichen Sie jederzeit und von jedem Ort weltweit Zugriff auf Simulationen mit digitalen Zwillingen

Fallback image

Erstellen und verwalten Sie Ihren digitalen Zwilling und greifen Sie von beliebigen Orten aus sicher darauf zu

DeltaV Simulation Cloud ist eine Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), die eine kostengünstige, sichere und intuitive Plattform für Tests und Schulungen bietet. Bediener und Ingenieure können nun von jedem Ort weltweit über eine sichere Webschnittstelle auf simulierte Nachbildungen ihrer von Emerson verwalteten und gewarteten Leitsysteme zugreifen.

Dies erhöht die Flexibilität und erleichtert die Zusammenarbeit, da der Zugang für mehrere Anwender an verschiedenen Standorten möglich ist. Gleichzeitig werden die Kosten für die technische Ausrüstung und der Platzbedarf reduziert.

Vorteile

icon
Eine sichere Umgebung für Zusammenarbeit und Schulung

Die Zugriffsmethode der DeltaV Simulation Cloud mit Mehrbenutzer- und Multifaktor-Authentifizierung schafft eine effiziente, sichere Verbindung zu einer Engineering-Umgebung für Entwicklung und Tests auf einer gemeinsam genutzten Ressource.

icon
Skalierbarkeit zur Anpassung an Ihre Lifecycle-Anforderungen

Die Pakete von DeltaV Simulation Cloud entsprechen den Anforderungen und Budgets Ihrer Anlage und können für höhere Engineering-Kapazitäten oder Simulationsfähigkeiten erweitert werden.

icon
Verbesserung von Änderungsmanagementprozessen

DeltaV Simulation Cloud bietet eine Offline-Umgebung für Änderungsmanagementprozesse sowie einen zentralen Standort mit Emerson-Experten, um Wartungs- und laufende Verbesserungsmaßnahmen zu unterstützen.

icon
Zugang zu einem digitalen Zwilling zu geringeren Kosten

Durch Nutzung der Infrastruktur und Kompetenz einer von Emerson verwalteten, internen Lösung senkt DeltaV Simulation Cloud die mit Geräten und Wartung vor Ort verbundenen Kosten erheblich. Dies bietet Anwendern die erforderlichen Funktionen eines digitalen Zwillings mit der niedrigsten Anfangsinvestition.

DeltaV Simulation Cloud integriert dynamische Prozessmodelle mit Simulation der Prozessregelung und schafft so einen umfassenden digitalen Zwilling zur Unterstützung von:

icon
Entwicklung und Erprobung der Prozessregelstrategie
icon
Bedienerschulung und Kompetenzbewertung
icon
Betriebsfähigkeitsstudien und Verbesserungsprojekte
icon
Normenmanagement
icon
Support für virtuelle Inbetriebnahme

Häufig gestellte Fragen

Ja, DeltaV Simulation Cloud kann als eigenständige Simulationsumgebung ohne ein laufendes DeltaV-System verwendet werden. Dadurch können Teams Regelungsstrategien bereits in frühen Projektphasen sowie während der Vorinbetriebnahme entwickeln, testen und für Schulungen nutzen – ganz ohne Abhängigkeit von Produktionssystemen.

DeltaV Simulation Cloud bietet durch die Kombination der tatsächlichen DeltaV-Steuerungslogik mit dynamischen Prozessmodellen einen äußerst realistischen digitalen Zwilling. So wird sichergestellt, dass Bedienerbildschirme, Alarme und Systemverhalten die realen Anlagenbedingungen realitätsgetreu nachbilden und so präzise Tests und Schulungen ermöglichen.

Ja, DeltaV Simulation Cloud unterstützt den Zugriff mehrerer Benutzer, sodass Ingenieure, Bediener und Fachexperten gleichzeitig von verschiedenen Standorten innerhalb derselben Simulationsumgebung aus zusammenarbeiten können.

DeltaV Simulation Cloud wird sowohl für Schulung als auch für Engineering genutzt. Teams können Regelungsstrategien testen, Systemänderungen vor der Bereitstellung validieren und virtuelle Inbetriebnahmen durchführen, um das Risiko zu reduzieren, bevor Updates in laufenden Produktionssystemen implementiert werden können.

In vielen Fällen kann DeltaV Simulation Cloud durch Bereitstellung einer in der Cloud gehosteten, abonnementbasierten Umgebung On-Premise-Simulationssysteme ersetzen. Dies reduziert den Bedarf an dedizierter Hardware und senkt gleichzeitig die Kosten für Infrastruktur und Wartung.

DeltaV Simulation Cloud löst wichtige Herausforderungen wie riskante Bedienerschulungen an laufenden Systemen, eingeschränkten Zugriff auf Simulationsumgebungen und langsame Engineering-Workflows. Durch die Bereitstellung einer sicheren, ortsunabhängigen und ständig verfügbaren Simulation können Teams effizienter arbeiten und betriebliche Risiken reduzieren.