Biomasse-Kesselsteuerungssystem

Biomasse-Kesselsteuerungssysteme von Ovation ermöglichen weniger Ausfälle sowie längere Wartungszyklen und erfüllen Emissionsziele.

Biomass Plant Control

Steuerungslösungen für einen effizienteren und zuverlässigeren Anlagenbetrieb

Beim Betrieb und der Wartung von Biomasseanlagen müssen Betreiber Herausforderungen bewältigen, die Steuerungslösungen erfordern, welche die Verfügbarkeit erhöhen und die Einhaltung von Emissionsauflagen ermöglichen.

Unser Ovation™ Leitsystem wurde erfolgreich in einer Reihe von Biomasseanlagen implementiert, die von der Kohlefeuerung bis zur dedizierten Anlage reichen.  Unsere Philosophie einer hochgradigen Integration der Prozessautomatisierung ermöglicht einen kontinuierlichen Betrieb und kann Ausfälle reduzieren, die Wartungszyklen verlängern sowie die Einhaltung von Emissionszielen unterstützen.

Control the Fuel that Feeds the Fire

Kontrolle des Brennstoffes, mit dem befeuert wird

Die Koordination der Steuerung des Kessel- und Turbinenbetriebs mittels des Ovation-Systems trägt zur höheren Stabilität des Blocks, zur Verbesserung des Ansprechverhaltens und des thermischen Wirkungsgrads, zur besseren Kontrolle des Anlagenbetriebs und zur rationelleren Anzeige von wichtigen Anlagenparametern bei.

Wichtige Informationen von Fernsteuerungen stehen dem Ovation-Leitsystem und den Desktop-Computern von Vorgesetzten und Managern innerhalb des gesamten Unternehmens unmittelbar zur Verfügung, um schnellere und effektivere Betriebsentscheidungen treffen zu können.

News und Artikel