Was ist ein Erregungssystem?
Ein Erregungssystem ist ein Mittel, um die Feldwicklungen eines Generators mit geregeltem Gleichstrom zu versorgen und eine Ausgangsspannung für das Feld zu erzeugen. Der Generator wird verwendet, um mechanische Energie aus einem Antriebsmotor in elektrische Energie umzuwandeln, die an Kunden weitergeleitet werden kann. Der Antriebsmotor – eine Wasser-, Gas-, Dampf- oder Windturbine – steuert die Megawatt-Last des Generators.
Der Anker (oder die Ständerwicklung) des Generators ist stationär und überträgt die Ausgangsleistung des Generators zum Aufwärtstransformator. Der Rotor des Generators ist in der Ankermitte eingesetzt und die Feldwicklung ist am Rotor befestigt. Es überträgt den vom Erregersystem gelieferten Strom zur Erregung des Generators.
Alle elektrischen Generatoren benötigen Erregung, um elektrische Energie zu erzeugen. Das Erregungssystem regt den Anker an, indem es über einen Gleichstrom ein Magnetfeld am Rotor erzeugt. Die Ausgangsspannung des Ankers hängt von der Stärke des Magnetfelds ab.
So steuert das Erregungssystem die Ausgangsspannung des Generators, indem es den Gleichstrom an die Feldwicklung des Generators anpasst. Erregungssysteme werden in zwei allgemeine Klassifizierungen unterteilt: rotierende Erreger und statische Erreger.
Rotierende Erreger umfassen bürstenlose und bürstenbehaftete Typen und haben in der Regel die folgenden Eigenschaften:
- Gewöhnlich am Ende der Generatorwelle montiert
- Es kommt ein Erregerstrom zur Anwendung, der i. d. R. weniger als 150 A beträgt
- Kleiner Spannungsregler, 1 oder 2 Schaltschränke
Statische Erreger umfassen zusammengesetzte Quellen und potenzielle Quellen und weisen andere Eigenschaften auf als rotierende Erreger:
- Wird über Bürsten und Gleitringe direkt an den Rotor des Generators angeschlossen
- Kapazität von 300 bis 10 000 A
- Großer Spannungsregler, mehrere große Schaltschränke
Emerson bietet seinen Kunden vollständig integrierte oder eigenständige Erregungssysteme, zusammen mit allen unterstützenden Software- und Feld-Services. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website für Erregungssysteme.