Beschleunigen Sie das Änderungsmanagement für Leitsysteme - mit Vertrauen
Reduzieren Sie Risiken und Komplexität bei Änderungen an Leitsystemen
Änderungen am Leitsystem sind unvermeidlich, aber ohne klare Transparenz und strukturierte Prozesse können diese Risiken, Inkonsistenzen und Verzögerungen mit sich bringen.
Das Ovation Curation Tool bietet einen zentralisierten, strukturierten Ansatz für die Verwaltung systemübergreifender Änderungen, hilft Teams, genau zu verstehen, was sich geändert hat, potenzielle Auswirkungen zu bewerten und eine sichere, konsistente Bereitstellung zu gewährleisten.
Hauptvorteile:
- Vollständiger Einblick in Systemveränderungen im Zeitverlauf
- Reduzieren Sie Risiken vor der Bereitstellung von Updates
- Verbesserung der Konsistenz zwischen Produktions- und Simulationssystemen
- Optimieren von Engineering-Workflows
Wie hilft das Ovation Curation Tool Unternehmen?
Ausrichtung
Aufrechterhaltung der Abstimmung zwischen Produktions- und Simulatorumgebungen
Fehlerreduzierung
Reduzierung von Fehlern bei Systemupdates
Sichtbarkeit
Verbesserung der Sichtbarkeit von Systemänderungen im Zeitverlauf
Funktionsweise
Verbesserte Arbeitsabläufe
Im typischen Workflow kopiert der Synchronisierungsvorgang Daten aus der aktuellen, lokalen Ovation Datenbank in das Local Repository.
Im Local Repository werden alle potenziellen Konflikte zwischen alten und neuen Datenänderungen abgeglichen.
Sobald alle Datenänderungskonflikte gelöst sind, überträgt der Uploadvorgang die Datenänderungen aus dem Local Repository in das Global Repository. Der Prozess kann auch umgekehrt ablaufen, um Daten aus dem Global Repository zurück zum gleichen Ovation-System oder zu einem anderen Ovation-System zu übertragen.
Hauptmerkmale
Das Ovation Curation Tool ermöglicht es Teams, Leitsystemkonfigurationen mit höherer Präzision und Zuverlässigkeit zu verwalten. Es geht über die herkömmliche Datenspeicherung hinaus und verwaltet aktiv Änderungen, Vergleiche und Synchronisierungen in Ovation-Umgebungen.
- Zeigt Unterschiede zwischen Systemen an, bevor Änderungen implementiert werden
- Hebt mögliche Störungen hervor und schlägt Behebungsmöglichkeiten vor
- Ermöglicht einen direkten Vergleich von Systemkonfigurationen
- Ermöglicht die automatisierte Bereitstellung von Änderungen zwischen mehreren Instanzen
- Unterstützt die Synchronisation zwischen Produktions- und Simulatorsystemen
- Ermöglicht es mehreren Benutzern, Assets zu bearbeiten und Änderungen zusammenzuführen
- Pflege des Verlaufs von Änderungen an Punkten, Grafiken und Kontrollblättern
- Kann planmäßig oder ad hoc ausgeführt werden
- Unterstützt wöchentliche, monatliche oder On-Demand-Workflows