Künstliche Intelligenz treibt das explosionsartige Wachstum von Hyperscale-Rechenzentren an. Herkömmliche Cloud-Anlagen verbrauchen etwa 5 bis 10 MW, aber KI-fokussierte Standorte überschreiten oft 100 MW. Diese Anlagen streben eine nahezu perfekte Verfügbarkeit an, was die Stromplanung und die Integration erneuerbarer Energien erheblich komplexer macht.
Warum die Integration von Solarenergie nicht einfach ist
Solarenergie ist aufgrund der geringen Kosten und ihres raschen Einsatzes eine attraktive Option. Die Variabilität der Sonneneinstrahlung im Laufe eines Tages birgt jedoch ein Risiko für Rechenzentren, die sich keine Unterbrechungen leisten können. Um Solarenergie rentabel zu machen, benötigen Betreiber Automatisierungs- und Prognosetools, die in Echtzeit erneuerbare Energien mit gesicherter Erzeugung ausbalancieren können.
Der Ansatz von Emerson: vereinheitlichte Steuerung und intelligente Planung
Die Ovation™ Automation Platform von Emerson kann dazu beitragen, die Echtzeit-Herausforderungen erneuerbarer Energien zu bewältigen, indem sie alle Erzeugungsanlagen in einer einheitlichen Steuerungsumgebung zusammenführt. Mit nachgewiesener Erfahrung in den Bereichen Solar, Wind, Batteriespeicher und traditionellen Erzeugungsquellen (wie Gas und Diesel) integriert die Ovation Plattform Automatisierung, erweiterte Steuerung und Prognosen. Dies ermöglicht Betreibern Folgendes:
- Ein einziges Dashboard, das vollständige Transparenz gewährleistet
- Schneller Lastausgleich und -abwurf zum Schutz kritischer IT-Lasten
- Nahtlose Integration mit Prognose- und Terminierungstools
Digitales Netzmanagement (DGM)
Das Hinzufügen von DGM-Software erweitert die Steuerung auf strategische Energieentscheidungen:
- Optimieren von Energieeinkäufen „für den nächsten Tag“ (Day-Ahead), um kostspielige Stichtagskurse zu vermeiden
- Entscheiden, wann Sie Strom aus dem Netz kaufen oder ins Netz verkaufen
- Erstellen eines optimalen täglichen DER-Einsatzplans
- Management der Batteriespeicherung und Wasserstoffproduktion mit überschüssiger Solarenergie
Gemeinsam helfen die Ovation Automation Platform und das DGM Hyperscalern dabei, Kosten zu senken, die Zuverlässigkeit zu verbessern und sich auf zukünftige Energieanforderungen vorzubereiten.
Die Zukunft gestalten
Zukunftsorientierte Betreiber nutzen diese Technologien bereits, um erneuerbare Energie zu integrieren, ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Standorte, die heute skalierbare, integrierte Automatisierungsplattformen einsetzen, können sich schnell anpassen und sich angesichts des zunehmenden Drucks auf Nachhaltigkeit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Häufig gestellte Fragen zu Rechenzentren und erneuerbaren Energien
Eine groß angelegte Einrichtung, die für massive Rechenlasten ausgelegt ist, die oft einen Stromverbrauch von 100 MW überschreiten.
Sonne und Wind treten in Intervallen auf, was es schwierig macht, die Tier-IV-Standards des Uptime Institute für eine jährliche Verfügbarkeit von 99,995 % einzuhalten. Intelligente Steuerungs- und Prognosetools können helfen, die periodische Natur erneuerbarer Energiequellen zu überwinden.
Durch die Kombination der Ovation Automation Platform mit der Software für digitales Netzmanagement liefert Emerson einheitliche Steuerungs- und intelligente Planungstools für eine zuverlässige Integration von erneuerbaren Energien.
Hier erfahren Sie mehr
- Weitere Informationen zur Ovation™ Automation Platform von Emerson
- Weitere Informationen über die Lösungen von Emerson für das Energiemanagement in Rechenzentren
- Wie Ovation™ Green den Betrieb mit erneuerbarer Energien optimiert
Quellenangabe:
Diese Emerson Perspektive baut auf den zuerst von Solar Power World veröffentlichten Erkenntnissen („Building tomorrow's data center today“, 30. Oktober 2025, von Brett Benson) auf und erweitert diese durch die Automatisierungs- und Netzintegrationspraktiken von Emerson für Hyperscale-Rechenzentren. Den Originalartikel lesen ↗