Integriertes Strom- und Energiemanagement für moderne Rechenzentren von bewährten Energieexperten
Eine beschleunigte Bereitstellung von Rechenzentren schafft häufig ein Netz aus Komplexität, in dem zahlreiche isolierte Steuerungssysteme einzelne Prozesse verwalten. Die branchenführende Ovation™ Automation Platform von Emerson, die weltweit für 20 % der globalen und 50 % der nordamerikanischen Energieerzeugung als vertrauenswürdig eingestuft ist und die über eine vertraglich vereinbarte Leistung von mehr als 10 GW für Rechenzentren verfügt, bietet Einfachheit und Zuverlässigkeit für diese Herausforderung. Die einheitliche Plattform koordiniert Energieerzeugungs-, Speicher- und Stromversorgungssysteme durch nahtlose Integration einzelner Power-Island-Assets und unterstützender Systeme, und liefert so eine zusammenhängende Ansicht der standortweiten Daten und Betriebsabläufe.
Integrierte Stromerzeugungs- und Microgrid-Steuerung für Rechenzentren
Gewinnen Sie intelligente Einblicke in Ihren gesamten Rechenzentrumskomplex mithilfe der innovativen, integrierten Ovation Automation Platform von Emerson, die die Energieerzeugung und -leistung effizient steuert, überwacht und optimiert und gleichzeitig die Lastnachfrage ausgleicht.
Erfüllen Sie die Verfügbarkeitsanforderungen mit risikoarmen, einheitlichen Technologien, die über herkömmliche dezentrale Steuerungssysteme hinausgehen. Die Ovation Automation Platform vereint integrierte KI-Funktionen, fortschrittliche Anwendungen, Simulationswerkzeuge und Cybersicherheitslösungen – unterstützt durch umfassende Lebenszyklusprogramme –, um die Erzeugung, Verteilung und den Verbrauch im gesamten Rechenzentrumsbetrieb zu optimieren.
Effizientes, sicheres und redundantes Energiemanagement für höchste Zuverlässigkeit
Eine einheitliche, fehlertolerante Plattform integriert die Überwachung und Steuerung von Erzeugungs-, Speicher- und Microgrid-Anlagen und optimiert das Gleichgewicht zwischen Stromangebot und -nachfrage, um eine Zuverlässigkeit von 99,99 % zu erreichen.
- Gleicht die Stromerzeugung der Power-Island-Assets mit den schwankenden Lasten der Rechenzentren sowie mit intermittierenden erneuerbaren Energiequellen, Speichersystemen und fossiler Stromerzeugung aus
- Führt bei Störungen oder Überlastungen eine automatische Lastabwurf-Funktion durch
- Verwaltet Lade-/Entladezyklen von Batterieenergiespeichersystemen für Energieverschiebung, Spitzenlastausgleich und Notstromversorgung
- Sichere und zuverlässige Steuerung elektrischer Komponenten, darunter Motoren, Schaltanlagen, Schutzschalter und Stromkreise
- Zu den Funktionen gehören Datenerfassung, Überwachung, Leistungsschaltersteuerung sowie Lastmanagement und Lastverteilung im Megawattbereich
- KI-gestütztes vorausschauendes Lastmanagement und Wartung
- Nutzen Sie Modelle digitaler Zwillinge zur Simulation von Energie-, Last- und thermischen Systemen, um die Planung und Optimierung zu verbessern.
- Umsetzung bewährter Verfahren zur Stärkung der Sicherheitslage mithilfe eines risikobasierten Ansatzes der mehrschichtigen Verteidigung
- Leitfaden zur Netzwerksegmentierung und -überwachung
Ausbalancieren von Energieerzeugung und Lastnachfrage mit bewährten Strategien
Integrierte Standardfunktionen
- Datenerfassung
- Prozessgrafiken
- Alarmmanagement
- Datenarchivierung
- Berichterstellung
Energiemanagement
- Optimierung der Stromerzeugung, des Stromeinkaufs, der Energiespeicherung und der Laststeuerung
- Schutz vor hohen Macrogrid-Nachfragegebühren
- Steuerung des Energieflusses und Spannungsregelung am gemeinsamen Kopplungspunkt
Elektrische Ansteuerung
- Schutzschaltersteuerung und Anbindung an intelligente elektronische Geräte
- Lastabwurf (Nachfragemanagement)
- Spannungsregelung
- Variablensteuerung bei Generatoren
- Steuerung des Transformator-Stufenschalters
- Steuerung der Kondensatorbatterie
- Netzsynchronisation
Erkunden Sie die aktivierenden Ovation-Technologien
PRÄZISE REGELUNG, HERAUSRAGENDE LEISTUNG
Die Ovation-Automatisierungsplattform ist eine bewährte Technologie, die mit ihren präzisen Prozess- und Geräteregelungen speziell für die Optimierung kritischer Energie- und Wasserbetriebe entwickelt wurde.
Ovation Microgrid-Controller
Kosteneffiziente Verwaltung und automatisierte Steuerung der dezentralen Energieanlagen und Makronetz-Anbindungen eines Mikronetzes zur Deckung des Strombedarfs und zur Aufrechterhaltung eines stabilen Betriebs.
Ovation Dezentrales Prozessleitsystem
Seit Jahrzehnten unterstützt die branchenführende Ovation Automatisierungsplattform Kunden bei der Bereitstellung zuverlässiger Energie, Ökostrom und sauberem Wasser. Die Version Ovation 4.0 baut auf diesem Erbe auf und stellt eine zukunfts- und KI-fähige, skalierbare und softwaredefinierte Architektur zur Verrfügung.
Ovation Digital-Twin-Simulation
Mithilfe der Ovation Kraftwerkssimulation können Betreiber neue Steuerungsstrategien vor der Implementierung validieren, wodurch Anlagenzwischenfälle, Wartungskosten und ungeplante Abschaltungen reduziert sowie gleichzeitig Sicherheit und Verfügbarkeit verbessert werden.
Power-Island-Segmente
Tiefe Einblicke: Ausfallsicherheit im Hyperscale-Bereich und Mikronetzarchitektur
Die Optimierung der Energieinfrastruktur außerhalb des Zauns erfordert eine nahtlose Verzahnung von Netzrandsteuerung und industrieller Automatisierung. Entdecken Sie in unseren Fachartikeln und Fallstudien, wie die Ovation Automation Platform die Zuverlässigkeit vom Netz bis zum Chip gewährleistet, oder lernen Sie die Kernfunktionen des Ovation Microgrid-Controllers kennen, um mehr über die zugrunde liegende Technologieplattform zu erfahren.
Lösungen für energiebezogene Herausforderungen in Rechenzentren: Häufige technische Fragen
Die Energiemanagementlösung (auch bekannt als Strommanagement) von Emerson ermöglicht die Steuerung von Stromversorgungssystemen zur Koordinierung von dezentraler Stromerzeugung, Batterieenergiespeichern (BESS), erneuerbaren Energien und elektrischen Steuerungen, wodurch Betriebsbereitschaft, Stabilität und eine effiziente Energiebilanz gewährleistet werden. Dies umfasst sowohl netzgekoppelte als auch netzunabhängige Stromversorgungskonfigurationen (Inselnetz) für unternehmenskritische und Hyperscale-Rechenzentren.
Ein Microgrid-Controller orchestriert verteilte Energieressourcen (DERs) wie Generatoren, BESS und erneuerbare Energien, um Last und Erzeugung auszugleichen, Übergänge zwischen Betriebsmodi zu verwalten und die elektrische Stabilität aufrechtzuerhalten. Er unterstützt je nach Standortdesign netzgekoppelte, netzunabhängige oder hybride Konfigurationen.
BESS liefert schnell reagierende Leistung für die Überbrückung von Stromausfällen, Spitzenlastabdeckung, den Ausgleich von Schwankungen bei erneuerbaren Energien und die Verlagerung von Energie. An Standorten mit Inselbetrieb oder mehreren Inselnetzen trägt das BESS zudem zur Stabilisierung von Frequenz, Spannung und transienten Ereignissen bei und erhöht so die allgemeine Zuverlässigkeit des Standorts auch ohne Netzanschluss. Die BESS EMS-Lösung von Emerson wurde speziell dafür entwickelt.
Das Energiemanagement optimiert den Einsatz von Erzeugungs- und Speicheranlagen, um den Lastbedarf zu decken und die Effizienzziele zu erreichen. Die elektrische Steuerung regelt Schutzschalter, Schaltanlagen, Lastumschaltungen, Motorsteuerungen und Schutzkonzepte im gesamten Stromverteilungsnetz. Beides gilt sowohl für netzgekoppelte als auch für netzunabhängige Stromversorgungsinseln und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Betriebszeit.
Ja. Die Ovation Automation Platform integriert einzelne Energieerzeugungsanlagen – ob netzgekoppelt, netzunabhängig oder teilweise isoliert – in eine einheitliche Übersicht über Erzeugung, Speicherung und den elektrischen Betrieb. Dies funktioniert hersteller- und architekturübergreifend, um die Lastverteilung, den Schutz und die Energieeffizienz zu koordinieren.
Vorausschauende Analysen und Simulationsmodelle prognostizieren die Last, erkennen Anomalien und bewerten Betriebsstrategien in komplexen Stromversorgungskonfigurationen. Digitale Zwillinge unterstützen Betreiber bei der Planung und Optimierung von Insel- oder Mehrinsel-Stromversorgungssystemen, indem sie Reaktionen auf Störungen, Übergänge und Szenarien zur Einspeisung dezentraler Energiequellen sicher simulieren.
Die Ovation Automation Platform umfasst integrierte Cybersicherheits-Tools und spezielle Dienste, die speziell für die Strom- und Energieinfrastruktur entwickelt wurden. Diese Funktionen tragen dazu bei, Anlagen zur Stromerzeugung, -speicherung und -steuerung durch gehärtete Steuerungsarchitekturen, sichere Kommunikationswege, kontinuierliche Überwachung und auf Compliance-Anforderungen abgestimmte Sicherheitsmaßnahmen vor Cyberangriffen zu schützen. Dieser Schutz gilt für netzgekoppelte, Insel- und Mehrinsel-Stromversorgungssysteme, um die Zuverlässigkeit und Integrität kritischer Energiebetriebe zu gewährleisten.