Kurzfassung: Integration von Energiemanagement in Hyperscale-Rechenzentren
Emerson integriert unter Verwendung der Ovation™ Automation Platform ein neues Hyperscale-Rechenzentrum mit über 80 MW in ein bestehendes Kombikraftwerk. Durch den Einsatz von IEC 61850-Protokollen mit Ovation SCADA und Kompaktreglertechnologie gewährleistet dieses fortschrittliche Strom- und Energiemanagementprojekt nahtlose Zuverlässigkeit vom Stromnetz bis zum Chip und bietet eine skalierbare Grundlage für unternehmenskritische digitale Infrastruktur, ohne den bestehenden Anlagenbetrieb zu unterbrechen.
Die Herausforderung: Brücke zwischen industrieller Stromversorgung und unternehmenskritischen Daten
Mit der Beschleunigung der globalen digitalen Wirtschaft war die Nachfrage nach „Five Nines“-Zuverlässigkeit (99,999 %) in der Stromversorgung von Rechenzentren noch nie so hoch wie heute. Ein führender Energieversorger in Asien, der ein hocheffizientes Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk (CCPP) mit mehr als 180 MW betreibt, steht vor der Herausforderung, seine Infrastruktur weiterzuentwickeln, um die erhebliche Erweiterung durch ein Hyperscale-Rechenzentrum mit über 80 MW zu unterstützen.
Zur Realisierung dieser Erweiterung benötigt die Anlage ein neues Umspannwerk, das eine nahtlose Kommunikation zwischen den bestehenden Erzeugungsanlagen und der kritischen Last des Rechenzentrums ermöglicht. Die größte Hürde besteht darin, moderne intelligente elektronische Geräte (Intelligent Electronic Devices, IED) in eine einheitliche Steuerungsarchitektur zu integrieren, ohne den bestehenden Anlagenbetrieb zu unterbrechen.
Die Lösung: eine einheitliche Architektur vom Stromnetz zum Rechenzentrum
Emerson nutzt die inhärente Skalierbarkeit der Ovation Automation Platform zum Schließen der Lücke zwischen dem Kraftwerk und der Hyperscale-Einrichtung. Indem Emerson das neue Umspannwerk als logische Erweiterung der bestehenden Anlage betrachtet, stellt es eine zentrale Ansicht für das Bedienpersonal sicher.
Die technischen Schlüsselkomponenten der Implementierung sind unter anderem:
- Integration des Ovation™ SCADA-Servers zur Unterstützung der Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung und der Überwachungssteuerung für das neue Umspannwerk.
- Implementierung eines Ovation™ Kompaktreglers (Modell OCC100) für ein kompaktes, leistungsstarkes Management lokaler Logik und E/A.
- IEC 61850-Standardisierung, sodass das Projekt das Industriestandardprotokoll für die Umspannwerksautomatisierung nutzt und so eine nahtlose IED-Schnittstelle und Interoperabilität gewährleistet sowie einen genauen Datenaustausch ermöglicht.
- Nahtlose Anlagenintegration des Umspannwerks direkt in die bestehende Ovation Leitsystemarchitektur, was Datensilos eliminiert und die Komplexität des Leitsystems verringert.
Das Ergebnis: skalierbare Leistung für eine digitale Wirtschaft
Durch Nutzung der bestehenden Investition in die Ovation Automation Plattform wird der Kunde in die Lage versetzt, erfolgreich von einem traditionellen Energieversorger zu einem kritischen Infrastrukturpartner für den Hyperscale-Markt zu werden.
Missionskritische Zuverlässigkeit: Die Verbesserung der Netzstabilität sorgt dafür, dass das Rechenzentrum mit mehr als 80 MW die konstante Verfügbarkeit beibehält, die für Hyperscale-Vorgänge erforderlich ist.
- Betriebliche Kontinuität: Durch nahtlose Integration werden negative Auswirkungen auf die Effizienz und Stabilität des bestehenden Kombikraftwerks vermieden.
- Zukunftssichere Skalierbarkeit: Die modulare Architektur des Ovation SCADA-Servers und des Ovation Compact Controllers bietet eine Grundlage für zukünftige Erweiterungen, wenn der Rechenzentrumscampus wächst.
- Sichere und stabile Versorgung: Die lokale digitale Wirtschaft wird durch Bereitstellung einer gehärteten, sicheren Stromversorgung für unternehmenskritische Infrastrukturen unterstützt und gestärkt.
Weitere Informationen über das Emerson Solutions Center
Emerson liefert ein Portfolio an Automatisierungstechnologien, die für Rechenzentrumsbetreiber entwickelt wurde, die ihre Zuverlässigkeit erhöhen, die Integration optimieren und bei steigender Nachfrage zuverlässig skalieren möchten.
- Energiemanagement in Rechenzentren für Microgrids und Energie Inseln
Bietet intelligente Orchestrierung über Microgrids, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) und andere erneuerbare oder traditionelle Anlagen für kontinuierliche Verfügbarkeit und Energieoptimierung. - Microgrid-Regler
Lokale Logikverarbeitung mit hoher Geschwindigkeit und sicheres E/A-Management ermöglicht eine präzise Koordination zwischen Anlagenkomponenten und schnell wechselnden Anforderungen im Rechenzentrum. - Ovation KI-fähige Anwendungen
Wendet intelligente Entscheidungsunterstützung an, um die Netzstabilität zu verbessern, Lastmuster vorherzusagen und Anomalien für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz zu identifizieren. - Power and Water Cybersecurity Suite
Stärkt die Cyber-Resilienz in OT-Umgebungen durch kontinuierliche Überwachung, Bedrohungserkennung und rollenbasierte Zugriffskontrollen, die zum Schutz geschäftskritischer Energieinfrastruktur entwickelt wurden.
Zugehörige Rechenzentrums-Fallstudien
Andere Rechenzentrumsprojekte zeigen, wie Technologien von Emerson eingesetzt werden, um die Energieleistung und die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern.
Benötigen Sie weitere Informationen?
Erfahren Sie, wie Emerson Rechenzentren dabei unterstützt, strenge Verfügbarkeitsanforderungen mit risikoarmen, einheitlichen Automatisierungstechnologien zu erfüllen. Kontaktieren Sie unsere Rechenzentrumsexperten um das Gespräch zu beginnen.