Integrierte, digitale Orchestrierung von Rechenzentrumssystemen mithilfe einer einheitlichen Plattform, die auf Geschwindigkeit, Stabilität und Ausfallsicherheit ausgelegt ist
Die Ovation™ Automation Platform, die derzeit im Bau befindliche Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von über 10 GW unterstützt, hilft Eigentümern und Betreibern von Rechenzentren dabei, Strom-, Kühlungs-, Gebäudetechnik- und kritische Infrastruktursysteme in einer einzigen Betriebsumgebung zu vernetzen. Durch die Kombination von Überwachungssteuerung, Automatisierung, Alarmierung, Historian-Daten, Diensten und Betriebsintelligenz trägt die Ovation Plattform zur Vereinfachung des Anlagenmanagements bei und ermöglicht gleichzeitig einen zuverlässigen, ausfallsicheren und skalierbaren Betrieb.
Betreiben Sie Ihr Rechenzentrum als eine einzige vernetzte Anlage
Heutige KI-Anlagen sind zu immer komplexeren Systemen geworden, die sich aus zahlreichen unabhängigen Technologien zusammensetzen. Mit zunehmender Größe der Anlagen wird es immer schwieriger, den Überblick über fragmentierte Daten, zahlreiche Schnittstellen, isolierte Alarmumgebungen und voneinander getrennte Entscheidungsprozesse zu behalten.
Die Ovation Automation Platform bietet eine einzige, einheitliche Betriebsumgebung, die es ermöglicht, Stromversorgung, Kühlung, Gebäudesysteme und kritische Infrastruktur als eine miteinander verbundene Plattform zu überwachen und zu verwalten.
Durch die Zusammenführung unterschiedlicher Systeme, Datenströme und Steuerungsfunktionen im gesamten Werk hilft die Ovation Plattform den Teams dabei, die Transparenz zu verbessern, die Abläufe zu vereinfachen und eine zuverlässige, ausfallsichere Leistung zu gewährleisten.
Effizientes, sicheres und redundantes Anlagenmanagement für einen ausfallsicheren Betrieb
Eine einheitliche, fehlertolerante Automatisierungsplattform integriert die Überwachungssteuerung kritischer Rechenzentrumssysteme und optimiert so die Leistung der Anlage, um eine Zuverlässigkeit von 99,99 % zu erreichen.
FÄHIGKEIT
Koordination von Maßnahmen über mehrere Anlagensysteme hinweg
FUNKTIONSWEISE
Nutzt Automatisierungsabläufe, Ablauflogik und Überwachungssteuerung zur Verwaltung betrieblicher Übergänge
WERT
Verbessert die Konsistenz der Betriebsabläufe, reduziert manuelle Eingriffe und minimiert Bedienungsfehler
FÄHIGKEIT
Konsolidierung von Alarmen, Ereignissen und Benachrichtigungen auf dem gesamten Rechenzentrumscampus
FUNKTIONSWEISE
Fasst Warnmeldungen aus mehreren unabhängigen Systemen in einer gemeinsamen Alarmumgebung zusammen und ermöglicht dabei Priorisierung, Filterung und Ereignisverfolgung
WERT
Verringert die Alarmflut und die Ermüdung, verkürzt die Zeit für die Fehlerbehebung und verbessert die Reaktionsfähigkeit des Bedieners bei Störungen
FÄHIGKEIT
Zentrale Erfassung des Betriebsablaufs in Einrichtungen der kritischen Infrastruktur erstellen
FUNKTIONSWEISE
Erfasst und speichert Zeitreihendaten aus Energieversorgungs-, Kühlungs-, Gebäude- und Hilfssystemen in einem gemeinsamen Speicher
WERT
Unterstützt die Fehlerbehebung, die Ursachenanalyse, Leistungsvergleiche, die Erstellung von Compliance-Berichten, die Kapazitätsplanung und die kontinuierliche Verbesserung der Betriebsabläufe
FÄHIGKEIT
Koordination der infrastrukturellen Maßnahmen zur Anpassung an die sich ändernde Nachfrage
FUNKTIONSWEISE
Kombiniert Echtzeitüberwachung, Überwachungssteuerung, Automatisierung und Koordination der gesamten Stromversorgungs- und Kühlinfrastruktur
WERT
Steuert den dynamischen Strom- und Kühlungsbedarf, gewährleistet Zuverlässigkeit bei schwankender Rechenauslastung, verringert Infrastrukturrisiken und erleichtert den Ausbau im Bereich der künstlichen Intelligenz
FÄHIGKEIT
Verbindung von Geräten verschiedener Hersteller, ohne dass bestehende Geräte ausgetauscht werden müssen
FUNKTIONSWEISE
Nutzt offene Kommunikationsstandards und Integrationstechnologien, um SPS, OEM-Pakete, BMS, USV, Schaltanlagen, Kältemaschinen und Hilfssysteme miteinander zu verbinden
WERT
Reduziert das Integrationsrisiko, schützt bestehende Investitionen und unterstützt die zukünftige Skalierbarkeit bzw. eine schrittweise Modernisierung
Kritische Infrastruktur als ein einziges System verwalten
STROMVERSORGUNG
Jedes Megawatt zählt.
Die Ovation Automation Platform hilft Betreibern dabei, Versorgungsanschlüsse, Schaltanlagen, USV-Anlagen, Notstromaggregate, Batteriespeicher und dezentrale Energiequellen über eine einzige Plattform zu koordinieren. Betreiber erhalten in Echtzeit einen Überblick über den Zustand ihrer Anlagen und können gleichzeitig die gesamte elektrische Infrastruktur koordiniert steuern.
Produktanwendungen
- Versorgungs- und Netzanschlüsse
- USV und Notstromversorgung
- Batterie-Energiespeichersysteme
- Campus-Lastmanagement
KÜHLUNG
Stromversorgung und Kühlung sind untrennbar miteinander verbunden.
Jedes Megawatt, das an IT-Geräte geliefert wird, erzeugt eine thermische Last, die durch miteinander verbundene Kühl- und Wassersysteme bewältigt werden muss. Die Ovation Automation Platform hilft Betreibern dabei, die Zusammenhänge zwischen Rechenbedarf, Stromverbrauch, Kühlungsanforderungen und Geräteleistung innerhalb der gesamten Anlage zu verstehen.
Vorteile
- Verständnis der Zusammenhänge zwischen Stromversorgung und Kühlung
- Verbesserung der Zuverlässigkeit der Anlagen
- Verschleiß früher erkennen
- Weniger ungeplante Ausfallzeiten
Fangen Sie dort an, wo Sie gerade stehen. Bauen Sie in Ihrem eigenen Tempo aus.
Die Ovation Automation Platform unterstützt einen praxisorientierten Modernisierungspfad, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Abläufe schrittweise zu vereinfachen und ihre Automatisierungsfähigkeiten auszubauen.
Phase 1: Automatisierungsinseln
Zahlreiche unabhängige Systeme erhöhen die Komplexität des Betriebs:
- Mehrere OEMs und Systeme
- Separate HMIs
- Verschiedene Historians
- Unabhängige Alarmumgebungen
- Isolierte Betriebsdaten
- Begrenzte, variierende Cybersicherheit
HERAUSFORDERUNG:
Begrenzte Transparenz und Koordination innerhalb der Anlageninfrastruktur
Eine Plattform. Eine Ansicht. Ein koordinierter Betrieb.
Die Ovation Automation Platform schafft eine einheitliche Automatisierungsebene für die gesamte kritische Anlageninfrastruktur. Durch die Vernetzung unabhängiger Systeme in einer einheitlichen Betriebsumgebung erhalten die Betreiber einen zentralen Überblick, Überwachungssteuerungsmöglichkeiten sowie eine koordinierte Automatisierung über den gesamten Rechenzentrums-Campus hinweg.
Einheitliches Anlagen-Dashboard
Operative Analysen
Einheitliches Alarmmanagement
Zustandsüberwachung
Zentralisierter Historian
Rollenbasierte Visualisierung
Überwachungssteuerung
Offene Integration mit OEM-Systemen
Ablaufsteuerung und Automatisierung von Anlagen
„Secure-by-Design“-Architektur
Ovation Technologien erkunden
PRÄZISE STEUERUNG, HERVORRAGENDE LEISTUNG
Die Ovation Automation Platform ist eine bewährte Technologie, die speziell darauf ausgelegt ist, kritische Energie- und Wasserprozesse durch präzise Prozess- und Anlagensteuerung zu optimieren.
Ovation Microgrid-Controller
Kosteneffiziente Verwaltung und automatisierte Steuerung der dezentralen Energieanlagen eines Microgrids sowie der Anbindungen an das Macrogrid, um den Strombedarf zu decken und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Ovation Dezentrales Prozessleitsystem
Seit Jahrzehnten unterstützt die branchenführende Ovation Automation Platform Kunden dabei, eine zuverlässige Stromversorgung, Ökostrom und sauberes Wasser bereitzustellen. Die Version Ovation 4.0 setzt diese Tradition mit einer zukunftsfähigen, KI-gestützten, skalierbaren und softwaredefinierten Architektur fort.
Ovation Digital Twin Simulation
Mit der Ovation Kraftwerkssimulation können Betreiber neue Steuerungsstrategien vor deren Einsatz validieren, wodurch Anlagenstörungen, Wartungskosten und ungeplante Abschaltungen reduziert und gleichzeitig die Sicherheit und Verfügbarkeit verbessert werden.
Häufig gestellte Fragen zur Orchestrierung der Rechenzentrumsinfrastruktur
Die Orchestrierung der Rechenzentrumsinfrastruktur bündelt Stromversorgung, Kühlung, Gebäudetechnik und andere kritische Anlagensysteme in einer gemeinsamen Betriebsumgebung. Durch die Vernetzung von Daten und Betriebsfunktionen über traditionell voneinander unabhängige Systeme hinweg bietet die Infrastruktur-Orchestrierung eine zentralisierte Übersicht, Überwachungssteuerung und koordinierte Automatisierung, um Betreibern dabei zu helfen, das Rechenzentrum als eine einzige, vernetzte Anlage zu verwalten.
Die Orchestrierung der Rechenzentrumsinfrastruktur geht über die Transparenz einzelner Systeme hinaus und bietet eine gemeinsame Automatisierungsebene zur Koordinierung der Abläufe in der gesamten kritischen Anlageninfrastruktur. Sie führt Informationen und Betriebsfunktionen aus unabhängigen Systemen in einer einheitlichen Umgebung zusammen und ermöglicht es den Betreibern, Systemabhängigkeiten zu erkennen, Alarme und den Betriebsverlauf zu verwalten sowie anlagenweite Abläufe zu koordinieren.
Nicht unbedingt. Die Orchestrierung der Rechenzentrumsinfrastruktur kann bestehende Systeme und Geräte verschiedener Hersteller in einer gemeinsamen Betriebsumgebung vernetzen, ohne dass eine vollständige Erneuerung der Infrastruktur erforderlich ist. Die Ovation Automation Platform nutzt offene Integrationstechnologien, um Systeme und Geräte wie SPS, OEM-Pakete, BMS, USV, Schaltanlagen, Kältemaschinen und Hilfssysteme miteinander zu verbinden.
Eine Plattform zur Orchestrierung der Rechenzentrumsinfrastruktur kann Systeme und Geräte innerhalb der gesamten kritischen Anlageninfrastruktur miteinander verknüpfen. Mit der Ovation Automation Platform können dies unter anderem SPS, OEM-Anlagen, BMS, USV-Anlagen, Schaltanlagen, Kältemaschinen und Hilfssysteme sowie die elektrische Infrastruktur wie Netzanschlüsse, Notstromaggregate, Batteriespeicher und dezentrale Energiequellen umfassen.
Stromversorgung und Kühlung sind im Rechenzentrumsbetrieb eng miteinander verknüpft. Die an IT-Geräte gelieferte Leistung erzeugt eine thermische Belastung, die durch Kühl- und Wassersysteme bewältigt werden muss. Die Zusammenführung von Betriebsdaten aus diesen Systemen hilft den Betreibern, die Zusammenhänge zwischen Rechenbedarf, Stromverbrauch, Kühlbedarf und Geräteleistung in der gesamten Anlage zu verstehen.
Das zentralisierte Alarmmanagement bündelt Alarme, Ereignisse und Benachrichtigungen aus mehreren unabhängigen Systemen in einer gemeinsamen Alarmumgebung. Durch Priorisierung, Filterung und Ereignisverfolgung lassen sich Alarmfluten reduzieren, die Zeit für die Fehlerbehebung verkürzen und die Bediener dabei unterstützen, bei Betriebsstörungen effektiver zu reagieren.
KI-Workloads können zu schwankendem Strom- und Kühlungsbedarf in der gesamten Rechenzentrumsinfrastruktur führen. Durch die Kombination von Echtzeitüberwachung, Überwachungssteuerung, Automatisierung und Koordination über Strom- und Kühlsysteme hinweg hilft die Infrastruktur-Orchestrierung den Betreibern, die Reaktion der Anlage bei sich änderndem Bedarf zu koordinieren und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, während die KI-Infrastruktur erweitert wird.
Die Orchestrierung der Infrastruktur kann den Anlagenbetrieb auf das Energie- und Microgrid-Management in Rechenzentren ausweiten. Dazu gehören unter anderem das koordinierte Management der Energieversorgung durch Netzbetreiber und der eigenen Stromerzeugung vor Ort, die Integration erneuerbarer Energien und von Batteriespeichern, die Energieoptimierung auf dem Firmengelände, die Vorbereitung auf Demand-Response-Maßnahmen sowie Strategien zur Steuerung von Microgrids.