Wählen Sie aus einem flexiblen, offenen Portfolio, das die Größen-, Leistungs- und Integrationsoptionen zur Standardisierung in jedem Betrieb bietet.
Visualisieren, steuern und skalieren – mit Vertrauen
Ermöglichen Sie Bedienern klare, konsistente Transparenz über Maschinen, Linien und Anlagen hinweg. Von Multifunktions-Touchscreens bis hin zu einer Reihe von Bildschirmgrößen sind Emersons Industriedisplays und HMIs so konzipiert, dass sie reaktionsschnelle Steuerung, flexible Bereitstellung und skalierbare Visualisierung ermöglichen, wo immer sie benötigt werden.
Drei Plattformen. Maßgeschneidert.
QuickPanel+ All-in-One Multi-Touch HMI und SPS
Kontrolle ohne Komplexität.Visualisierung, steuerungsbereite Funktionalität und offene Konnektivität in einer einzigen Plattform reduzieren Hardware, Engineering-Zeit und Lebenszykluskosten. Native Multiprotokoll-Unterstützung lässt sich problemlos in Systeme von Emerson und Drittanbietern integrieren.
- Bildschirmgrößen: 6 bis 15 Zoll
- Anzeigeauflösung und Helligkeit: Auflösung in Industriequalität mit Helligkeit, die für Innenräume und kontrollierte Industrieumgebungen geeignet ist
- Touchscreen-Optionen: Resistiv oder kapazitiv, je nach Modell, mit Multitouch-Unterstützung an ausgewählten Geräten
- Montage und Formfaktor: Schalttafelmontage für direkte Maschinenintegration mit kompaktem All-in-One-Formfaktor
- Industrieklassifizierung und Langlebigkeit: Frontplatten mit IP-Schutz, konzipiert für Bedienerumgebungen und Dauerbetrieb
Web Panel Industrial Thin-Client Display
Einfacher, sicherer Zugriff.Holen Sie sich eine sichere, webbasierte Visualisierung, die es Bedienern ermöglicht, von praktisch jedem Gerät aus auf Steuerungssysteme zuzugreifen und mit diesen zu interagieren, ohne dass lokale Rechenleistung oder komplexe Softwarebereitstellung erforderlich sind. Durch die Zentralisierung der Anwendungsausführung und die Vereinfachung von Updates reduzieren unsere Web Panels (auch als RXi bekannt) den manuellen Aufwand und verbessern gleichzeitig die Flexibilität und Skalierbarkeit in verteilten Betriebsabläufen.
- Bildschirmgrößen: 7 bis 24 Zoll, darunter bei einigen Größen auch bei Sonnenlicht ablesbare Optionen
- Anzeigeauflösung und Helligkeit: Hochauflösende Displays liefern eine klare, informationsreiche Visualisierung für moderne, datendichte HMI-Anwendungen.
- Touchscreen-Optionen: Kapazitiver Multi-Touch wird für umfangreichere Interaktion und moderne UI-Erlebnisse empfohlen
- Montage und Formfaktor: Schalttafelmontage oder VESA-Optionen zur Unterstützung sowohl eingebetteter als auch flexibler Bereitstellung
- Industrieklassifizierung und Robustheit: IP66-zertifizierte Frontblende, lüfterloses robustes Design, optisch verklebtes Display und modulare Wartungsfreundlichkeit.
Modulare Industriedisplays
Visualisieren ohne Grenzen.Erzielen Sie eine leistungsstarke Visualisierung mit unseren Industriemonitoren (auch als RXi bezeichnet), die eine flexible Auslegung und Konnektivität bieten und Ihnen die Freiheit geben, mit jeder Computerplattform zu koppeln und gleichzeitig die Bedienererfahrung zu standardisieren. Komponenten können unabhängig voneinander aufgerüstet oder ausgetauscht werden, ohne dass eine vollständige Systemaktualisierung erforderlich ist, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.
- Bildschirmgrößen: 7 bis 24 Zoll einschließlich Breitbildformaten
- Bildschirmauflösung: 1024 x 600 WSVGA (nur 7-Zoll-Bildschirm), 1280 x 800 WXGA (nur 10- und 12-Zoll-Bildschirme) und 1920 x 1080 Full HD (nur 15-, 19- und 24-Zoll-Bildschirme)
- Touchscreen-Optionen: Single- oder Multitouch-Betrieb je nach Modell, wobei Non-Touch-Konfigurationen möglich sind
- Montage und Formfaktor: Panel-Montage, VESA und Standalone zur Unterstützung entkoppelter Display-Architekturen
- Industrieklassifizierung und Robustheit: IP-Schutz, großer Temperaturbereich und lange Lebensdauer
Leistung von Industriedisplays ohne Kompromisse
Erhalten Sie reaktionsschnelle, zuverlässige Visualisierung und Steuerung in jeder Umgebung. Emerson kombiniert intuitive Bedienung mit robuster, industrietauglicher Leistung in jedem HMI, das wir bauen.
Hohe Leistung
All-in-One-Gerät mit Hochgeschwindigkeitsverarbeitung, erweitertem Speicher und integriertem Datenzugriff für schnelle, zuverlässige Steuerung und Echtzeiteinblicke zur Steigerung der Produktivität und Systemeffizienz.
Optimierte Schnittstelle
Fortschrittliche Multitouch-Displays mit einer Reaktionsfähigkeit wie ein Tablet, Bedienbarkeit mit Handschuhen und hochauflösender Breitbildklarheit ermöglichen dem Bediener eine intuitive Steuerung und verbesserte Sichtbarkeit jedes Prozessdetails.
Schnelle Integration
Eine breite Bibliothek von Treibern und native Ethernet-/serielle Konnektivität ermöglichen eine schnelle, nahtlose Einrichtung über unterschiedliche Systeme hinweg, ohne komplexe Konfiguration.
Interoperabel
Multiprotokoll-Unterstützung, IEC-Sprachflexibilität und integrierte Netzwerkfunktionen unterstützen zudem die nahtlose Integration mit Systemen und Anwendungen verschiedener Anbieter.
Skalierbarkeit
Die QuickPanel+ HMIs passen sich durch erweiterbare Speicher und flexible Konfigurationen an Ihren Betrieb an, um den modellübergreifenden Einsatz zu vereinfachen und gleichzeitig mehrere eigenständige Geräte kostengünstig zu ersetzen.
Jederzeit und überall Zugriff
Durch Multimedia-Unterstützung und einen vollständigen HTML5-Browser können Anwender dynamische, webbasierte Grafiken und Berichte veröffentlichen und so die Konnektivität mit Echtzeitdaten, Dokumentationen und kritischen Informationen von überall aus herstellen.