Emerson und SiMa.ai. Physische KI am "Rand" (Edge) der industriellen Produktion

Fallback image

Emerson und SiMa.ai bringen physische KI an die industrielle Peripherie. Sie ermöglichen damit die Echtzeit-Datenverarbeitung auf robusten Industrie-PCs, die in Werkshallen und an abgelegenen Standorten eingesetzt werden. Durch die Verlagerung von KI-Workloads von Cloud-basierten Rechenzentren auf Edge-Systeme vor Ort erreichen Hersteller niedrige Latenzzeiten, verbesserte Datensicherheit, niedrigere Kosten und autonome Entscheidungsfindung. Dies verbessert wiederum Sicherheit, Produktivität, vorausschauende Wartung und Betriebssicherheit in Industrieanlagen weltweit. Hochauflösendes Bild

Das dedizierte, in Emersons Industrie-PCs integrierte Edge - Computing, verarbeitet Echtzeit-Daten, ermöglicht gezielte Maßnahmen vor Ort und gewährleistet eine hohe Leistungsfähigkeit

Warum KI für industrielle Peripherie wichtig ist

  • Emersons robuste IPCs der nächsten Generation ermöglichen es physischer KI, sofortige, autonome Entscheidungen zu treffen und auszuführen. Dies verbessert Sicherheit, Produktivität, Zuverlässigkeit sowie Produktqualität und reduziert gleichzeitig Investitionsausgaben (CapEx), Abfall und Energieverbrauch.
  • Physische KI integriert und analysiert kontinuierlich multiple Datenquellen und ermöglicht so Prozess- und Energieoptimierung in Echtzeit, Sicherheitsüberwachung, Bilderkennung, Anlagenleistung sowie Anomalieerkennung für Qualitätsprüfungen und vorausschauende Wartung direkt in der Werkshalle und an abgelegenen Standorten.
  • Die gleichzeitige Verarbeitung von Bildern, Video, Audio, Text und Sensordaten direkt vor Ort, wo Wahrnehmung und Handeln am Rande der industriellen Peripherie aufeinandertreffen, ohne Latenzzeiten, Sicherheit oder Ressourcen für Steuerung und Verarbeitung zu beeinträchtigen.
  • Mit SPS + KI-fähigen IPCs + IIoT-fähigem SCADA/HMI-Anwendungsplattform bietet Emerson eine einheitliche Informationsplattform für die industrielle Peripherie, die sich hervorragend für einen zukunftssicheren Betrieb eignet.

ST. LOUIS (26. Mai 2026) – Emerson (NYSE: EMR), ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen, arbeitet mit SiMa.ai, einem führenden Anbieter von physischer KI, zusammen daran, fortschrittliche KI-Funktionen für die Echtzeit-Datenanalyse auf den Industrie-PCs von Emerson in den rauesten industriellen Einsatzumgebungen, in der Fabrikhalle und an externen Einbauorten bereitzustellen.

Der globale Markt für industrielle KI erreichte im Jahr 2024 schließlich 43,6 Milliarden USD und wird laut IOT Analytics bis 2030 voraussichtlich mit einer CAGR von 23% auf 153,9 Milliarden USD wachsen. Ein wichtiger Teil dieses Wachstums wird von KI-Technologie an der industriellen Peripherie getragen, die es Unternehmen ermöglicht, Daten zu analysieren und sofort physisch einzugreifen. Sie erkennt Probleme, optimiert die Qualität, ergreift Korrekturmaßnahmen und entwickelt autonome Betriebsabläufe– und das alles ohne Cloud-Anbindung. Aufgaben, für die bisher Offline-Engineering-Analysen, spezielle Analyseserver oder Datenaustausch mit der Cloud erforderlich waren, laufen nun parallel zu den Kernprozessen, wodurch sich die IPC zu einer stets verfügbaren Plattform für industrielle Intelligenz entwickelt.

„Wenn Einsatzteams physische KI an der Peripherie nutzen, gehen sie über die einfache Überwachung hinaus und nutzen einen geschlossenen Regelkreis, in dem sie Prozesse in Echtzeit anpassen können. Dies minimiert Produktfehler frühzeitig in der Produktionsphase, reduziert Abfall und steigert die Produktionseffizienz“, so Krishna Rangasayee, Chief Executive Officer von SiMa.ai.

Das MLSoCTM (Machine Learning System on Chip) von SiMa.ai bietet hohe Rechenleistung und branchenführende Energieeffizienz, die erforderlich sind, damit Emersons Industrie-PCs die physikalische KI-Workloads in Echtzeit verarbeiten können. Durch die Maximierung des Durchsatzes bei gleichzeitig geringem Wärmeaufkommen ermöglicht diese Technologie eine schnellere Entscheidungsfindung und hohe Sicherheit, sodass sensible firmeneigene Daten bei allen wichtigen Betriebsabläufen sicher und vor Ort geschützt bleiben.

Zu den Vorteilen zählen:

  • Autonome Sicherheit: Erkennung von Gas- und Flüssigkeitsleckagen, Feuer und Rauch, unbefugten Zugriff und Geräteanomalien in Echtzeit und unter rauen Umgebungsbedingungen, in denen eine Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitung bisher nicht möglich war.
  • Höhere Produktivität: Profitieren Sie von einer höheren Gesamtanlageneffektivität (OEE) durch kontinuierliche Verbesserung der Betriebszeit, Leistung und Qualität.
  • Verbesserte Zuverlässigkeit: Sicherstellung der operative Kontinuität in unternehmenskritischen Systemen an abgelegenen Orten (z.B. vorgelagerten Öl- und Gasanlagen oder Bergwerken) mit eingeschränkter Konnektivität.
  • Verbesserte Produktqualität: Erkennung von Mängeln bei der Qualitätsprüfung während der Produktion und sofortige Anpassung der Parameter, um Ausschuss zu vermeiden.
  • Reduzierte Kapitalkosten: Verschleißerkennung von Anlagen, bevor es zu Ausfällen kommt und Minimierung kostspieliger Ausfallzeiten und Investitionen für neue Geräte.
  • Optimierte Ressourcen: Kontinuierliche Verbesserung des Energieverbrauchs, der Druckluftsysteme und der Materialeffizienz, um den Bedarf an menschlicher Überwachung in unsicheren Umgebungen zu reduzieren.
  • "Air-Gapped" Installationen: Bereitstellung autonomer KI-Fähigkeiten in kritischen, air-gapped Infrastrukturen unter Einsatz hochsicherer industrieller Steuerungssysteme in Branchen wie der Kernenergie, der Stromerzeugung, der Wasserversorgung und anderen systemrelevanten Anlagen.

„Da Unternehmen ihren Weg hin zu autonomen Betriebsabläufen beschleunigen, ist es unerlässlich, intelligente Funktionen am "Netzwerkrand" mit Zuverlässigkeit und Sicherheit auf Industriestandard bereitstellen zu können“, erklärt Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. „Unsere Partnerschaft mit SiMa.ai rüstet unsere Industrie-PCs mit spezialisierter KI-Computertechnologie aus, die in Kombination mit unserer integrierten Sensortechnologie, Edge-Software und Unternehmensanalysen, eine vollständige KI-Lösung bietet. Diese ist erforderlich für Industrieunternehmen, die nicht nur heute wettbewerbsfähig, sondern auch in Zukunft erfolgreich sein möchten.“

Emerson ist der einzige Anbieter, der einen integrierten, durchgängigen Technologie-Stack für industrielle KI im gesamten Unternehmen anbietet. Dazu gehören intelligente Sensoren, die Leistungsdaten für die KI-Analyse und Edge Computing auf dem Gerät liefern, eine IIoT-fähige SCADA/HMI-Plattform und Software, die Informationen für schnelle Interventionen weiterleitet, sowie Unternehmensanalysen zur Optimierung betrieblicher Abläufe.

Die Industrie-PCs von Emerson mit SiMa.ai Technologie bieten hohe Leistung und KI-beschleunigte Rechenleistung in einer kompakten, robusten Plattform, die starken Vibrationen und Stößen sowie Temperaturen von -40 °F bis 140 °F (-40 °C bis 70 °C) standhält. Sie ermöglichen auch praktische KI-Anwendungen sowohl in der diskreten als auch in der Prozessindustrie, einschließlich der Optimierung von Druckluft- und Energieverbrauch, Abfallwirtschaft, Verpackung, Effizienz von Maschinen in der Automobilindustrie, Halbleiterfertigung sowie Anwendungen in Öl und Gas wie Bohrkopfmanagement und Verbrennungsüberwachung.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen: 


Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Automatisierungslösungen, das Lösungen für die anspruchsvollsten technologischen Herausforderungen bietet. Emerson mit Hauptsitz in St. Louis, Missouri, gestaltet die autonome Zukunft und ermöglicht es Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.