Präzise Durchflussmessung und Regelung für komplexe Anwendungen für eichamtlichen Verkehr
Ein Durchfluss-Computer für Schalttafelmontage, der ideal für Verrechnungsmessungen, eichamtlichen Transfer, Batch-Beladung und die Prüfung von Messsystemen geeignet ist. FloBoss™ S600+ ermöglicht die Konfiguration von Multistream-, Multi-Station-Anwendungen für die gleichzeitige Messung von Flüssigkeiten und Gasen. Der S600+ unterstützt die meisten Messstandards, einschließlich AGA, ISO, GPA, GERG und GOST für Gasanwendungen sowie API und ASTM für Flüssigkeitsanwendungen.
Eigenschaften
- Alle Messberechnungen werden mit 64-Bit-Präzisions-Gleitkommazahlen für höchste Genauigkeit und neueste API-Konformität durchgeführt.
- Die kumulativen Gesamtwerte werden für maximale Integrität in drei separaten Speicherplätzen (Tri-Reg-Format) gespeichert.
- Weniger Messunsicherheit, mehr Zuversicht
- Flexible Kommunikationsoptionen, einschließlich Ethernet und Serielle und HART
- HART-Messumformerkompatibilität - 12 Kanäle, bis zu 50 Messumformer, einschließlich Dual HART Master
- Analog, HART, seriell oder Ethernet - volle Kompatibilität, einfache Integration, schnellere Inbetriebnahme und geringere Inbetriebnahmekosten
- Intelligente Schnittstelle zu den meisten Durchflussmessgeräten, einschließlich Coriolis und Ultraschall
- MID-Zulassung für Flüssigkeits- und Gasanwendungen reduziert das Risiko, bietet mehr Sicherheit und liefert den Nachweis, dass die höchsten steuerlichen Anforderungen für Flüssigkeiten und Gase erfüllt werden.
- Mischung von Flüssigkeits- und Gasströmen in einem einzigen Flow Computer – 10 Ströme bei Durchflussmessgeräten und 6 Ströme bei Impulsmessgeräten mit doppeltem Durchfluss.
- Unterstützt AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
- Hohe Genauigkeit, Analogeingang 24 Bit, Genauigkeit ±0,005 % FS bei 23 °C
- Großer Umgebungstemperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Empfohlene Produkte
Config600™ Konfigurationssoftware
Eine Reihe von Tools, mit denen Sie FloBoss S600+ Flow Managers überwachen und konfigurieren können. Mit den Config600-Tools können Ingenieure Konfigurationen erstellen, mit denen der FloBoss S600 einen einzelnen Zählerlauf (Messstrom) bis hin zu einer Gas- und Flüssigkeitsstation mit mehreren Zählerläufen und Prüfungen verarbeiten kann.
Produktmerkmale:
- Config600 Pro bietet eine vollständige Arbeitsumgebung für die Erstellung komplexer Konfigurationen unter Verwendung der leistungsstarken Logicalc-Funktionen
- Mit Config600 Lite können Sie bestehende Konfigurationen hochladen, herunterladen und bearbeiten
- Config600 Lite Plus fügt die Möglichkeit hinzu, Standardanwendungen zu erstellen
- IPL 600 ermöglicht, den Konfigurationstransfer und den Kommunikationsanschluss zu konfigurieren
- Windows-basierte, benutzerfreundliche Schnittstelle
- Dialogboxen helfen bei der Direktauswahl und Dateneingabe
- Dropdown-Menüs und vorgeladene Werte in Feldern vereinfachen die Erstellung von Konfigurationen
- Separate Konfigurations- und Wartungsanwendungen
- Leistungsstarke Logicalc Skriptsprache
- Passwortsicherheit
- Allgemeine Anwendungsvorlagen