OpenEnterprise™ SCADA-System

Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle für dezentrale Energie und Industriebetriebe

OpenEnterprise SCADA Systems

Echtzeit-Transparenz und -Kontrolle für dezentrale Energie und Industriebetriebe

OpenEnterprise™ v3 ist eine SCADA-Plattform, die für Remoteanwendungen in der Öl- und Gasindustrie entwickelt wurde, bei denen Datenintegrität und Verfügbarkeit über komplexe Kommunikationsnetzwerke unerlässlich sind. Damit können Sie die Produktivität, Unternehmensintegration, Zuverlässigkeit und Rentabilität verbessern. Durch die Verknüpfung von Betriebsabläufen mit Backoffice-Geschäftssystemen erschließt OpenEnterprise Prozessdaten und transformiert die Effizienz und Rentabilität Ihres Betriebs. Ihr Öl- und Gasförderbetrieb in abgelegenen Gebieten wird einfacher, sicherer und produktiver.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Schutz kritischer Infrastruktur mit Cybersicherheitslösungen

Die Zentralisierung der Cybersicherheit ist ein bewährtes Mittel zum Schutz gefährdeter Ressourcen. So kann Emerson helfen.

Eigenschaften

  • Weniger Systemmanagementkosten und -ressourcen
  • Weniger Wartungs- und Migrationskosten durch Unterstützung einer Mischung aus älterer und aktueller Hardware
  • Einfache Integration in Business-Systeme
  • Geschäftsprozesse und Datenzugriff verbessert
  • Industriestandard-Protokolle und Schnittstellen (DNP3, OPC, etc.)
  • Native AMS Device Manager-Schnittstelle
  • DeltaV™ RTU Connect-Lösung
  • EFM-Datenexport nach FLOWCAL und PGAS und FLOWCAL CFX-Export für Gase und Flüssigkeiten
  • VMWare®-Virtualisierung
  • Modellierung von Feldgeräten und Datenabstraktion
  • Leistungsstarke Action Engine automatisiert eine Vielzahl von Aufgaben der Systemverwaltung und des Datenmanagements
  • Offener Datenbankzugriff über SQL, ODBC und OPC unterstützt die meisten Geschäftssysteme