DeltaV™ FB3000 Remote Terminal Unit (RTU)

Skalierbare und cybersichere Steuerung für anspruchsvolle Fernsteuerungsanwendungen

fb3000-web1

Skalierbare und cybersichere Steuerung für anspruchsvolle Fernsteuerungsanwendungen

Das leistungsstarke DeltaV™ FB3000 Remote Terminal Unit (RTU) ist ein hoch skalierbares, cybersicheres Fernbedienungsterminal mit erweiterter Datenkapazität, das die anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Upstream- und Midstream-Öl- und Gasbetriebe sowie der Wasser/Abwasserbetriebe erfüllt. Die RTU ist so konstruiert, dass sie sich vor modernen Cyberangriffen schützt und alle Firmware-Geräte werkseitig digital signiert sind. Das Gerät prüft jedes Mal, wenn es hochfährt, seine eigene Firmware und akzeptiert keine modifizierte oder unbekannte Firmware. Das FB3000 RTU stärkt die Cybersicherheit zusätzlich durch Unterstützung des DNP3-Protokolls Secure Authentication v5 (SAv5), das eine hochsichere Kommunikation über große Entfernungen hinweg ermöglicht. Das robuste RTU bietet außerdem eine hervorragende Form und Funktion für eine äußerst zuverlässige Regelung und Messung von Flüssigkeiten und/oder Gasen. Kundenspezifische Logik und Steuerung ermöglichen die flexible Konfiguration und Programmierung des RTU zum Erfüllen des Standards nach komplexen Anforderungen, während sichere, integrierte Berechnungen der Durchflussmessung es einfacher als je zuvor machen, die Konformität nachzuweisen. Darüber hinaus vereinfacht die Cloud-fähige Funktionalität für die Lizenzierung den täglichen Betrieb. Transformieren Sie Ihren Betrieb digital durch Rationalisierung komplexer Prozesse mit dem agilen, intuitiven DeltaV FB3000 RTU. Dieser neue Controller ist auch Teil der FB-Automatisierungsplattform der nächsten Generation von Emerson zur Messung und Steuerung, die die DeltaV FBxConnect™ Konfigurationssoftware umfasst, unser Tool für eine schnellere Einrichtung und zur Vereinfachung häufig ausgeführter Aufgaben, einschließlich Lizenzierung.

Empfohlene Produkte

fbxconnect-img4

DeltaV FBxConnect Konfigurationssoftware

DeltaV FBxConnect Konfigurationssoftware ist ein auf Microsoft® Windows® basierendes Programm, das es Benutzern ermöglicht, Flow Computer der FB1000 und FB2000 Serie sowie das DeltaV FB3000 RTU einfach zu konfigurieren, zu überwachen, zu bedienen und zu kalibrieren. Das Anmeldeinformationsverwaltungstool in der Software ermöglicht es auch, Benutzernamen und Passwörter gleichzeitig auf mehreren Geräten zurückzusetzen, um eine cybersichere Umgebung zu gewährleisten und die Einhaltung der TSA-Richtlinien zu verbessern. Die für die einfache Bedienung konzipierte DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware bietet auf einen Blick Überwachung, schnellen Zugriff auf häufig ausgeführte Aufgaben und Konfigurationsassistenten, um den Benutzern die schnelle Bereitstellung unserer Geräte zu ermöglichen. Mit einem intuitiven, flachen Menüsystem kann der Benutzer während der Einrichtung mühelos zu den Konfigurationsbildschirmen navigieren. Darüber hinaus bietet die Software umfangreiche Dropdown-Menüs, Optionsschaltflächen und softwarewählbare E/A und Kommunikationen, um die Einrichtung zu beschleunigen und die Fehlerwahrscheinlichkeit zu reduzieren. In der Software kann auch eine globale Reihe von Berechnungen und technischen Einheiten ausgewählt werden, die sicherstellen, dass die Benutzer ein umfassendes Tool haben, das eine Reihe von betrieblichen Anforderungen bedient. Um die Konfiguration und Wartung weiter zu vereinfachen, wurde unser Feldwerkzeuge-Dienstprogramm in Launchpad umbenannt und ist nun Teil von DeltaV FBxConnect. Benutzer navigieren in DeltaV FBxConnect einfach zum DeltaV FBxConnect Launchpad (dem neuen Namen für Field Tools), um auf weitere Software-Tools von Emerson zuzugreifen, einschließlich ROCLINK™ 800, ControlWave™ DeltaV FBxDesigner™ Programmiersoftware und mehr.

FBxDesigner_img2

DeltaV FBxDesigner Programmiersoftware

Mit der DeltaV FBxDesigner Programmiersoftware können Benutzer sowohl Stetig- als auch Zweipunktregelungen für das DeltaV FB3000 RTU konfigurieren, ohne unnötig die Programmierkomplexität zu erhöhen. Die Standardisierung und breite Akzeptanz der IEC 61131-3 Programmierumgebung durch die meisten SPS-Hersteller ermöglicht es dem Benutzer, das passende Steuerungs-Hardwaresystem zu wählen, ohne eine neue Programmiersprache erlernen zu müssen. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität der IEC 61131-3-Programmierumgebung die Erweiterung des grundlegenden Funktionssatzes. Emerson hat diese Flexibilität genutzt, um Benutzern produktspezifische, übergeordnete Funktionen in unserer DeltaV FBxDesigner Programmiersoftware zur Verfügung zu stellen. Benutzer können die Software so programmieren, dass sie die Unterscheidungsfähigkeit der DeltaV FB3000 RTU maximiert und sich dabei strikt an die IEC 61131-3-Normen hält. Die Programmiersoftware DeltaV FBxDesigner läuft auf einer Microsoft Windows-Plattform und bietet benutzerfreundliche Funktionen wie Zoomen, Scrollen, anpassbare Symbolleisten, Drag-and-Drop-Operationen, einen Shortcut-Manager und andockbare Fenster. Mit der DeltaV FBxDesigner-Programmiersoftware steht Benutzern ein optimierter Prozess zum Erstellen, Bearbeiten, Kompilieren, Debuggen und Dokumentieren von einfacher bis komplexer Prozessregelungs-Software für den DeltaV FB3000 RTU zur Verfügung.

DeltaV Cybersecurity Icon 1

Schutz kritischer Infrastruktur mit Cybersicherheitslösungen

Die Zentralisierung der Cybersicherheit ist ein bewährtes Mittel zum Schutz gefährdeter Ressourcen. So kann Emerson helfen.

Eigenschaften

  • API-, AGA-, GPA- und ISO-Berechnungen, die in die Basis-Firmware integriert sind, passen sich an die Betriebsbedingungen an, um zuverlässige, genaue Messungen von Öl- bzw. Gasmedien zu ermöglichen.
  • API Allocation Measurement- sowie API Crude Oil Custody Transfer-Berechnungen erweitern Flüssigkeitsanwendungen.
  • Eine flexible Architektur, die von Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme bis zu E/A mit hoher Dichte und verteilten E/A in einer einzigen Plattform reicht.
  • Das Erweiterungsgehäuse bietet Skalierbarkeit für größere Bohrlochbetreiber, die jetzt eine einzelne RTU mit mehr E/A-Fähigkeit verwenden können.
  • Ein strukturiertes Tool-Set reduziert die für die Konfiguration bzw. Programmierung von Geräten erforderliche Zeit sowie die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und den Umfang der erforderlichen Schulung.
  • Erfüllen Sie unterschiedlichste Anwendungsanforderungen mit einer breiten Auswahl an E/A-Modulen, darunter ein 12-Kanal-Misch-E/A-Modul, ein 16-Kanal-DI/PI-Modul, ein 4-Kanal-HART™-Modul, ein 4-Port-Modul für die serielle Kommunikation und vieles mehr.
  • Die komplette benutzerdefinierte Anzeige ermöglicht Benutzern die Anzeige gewünschter Inhalte zum gewünschten Zeitpunkt.
  • Firmware-basierte PIDs bieten duale Regelkreissteuerung mit Umschaltlogik, während Effekte, Mathematik und Aktionsblöcke einfache Programmierfunktionen bieten.
  • Mit unserer optionalen DeltaV FBxDesigner Software, die Zugriff auf unser komplettes Paket leistungsstarker und flexibler IEC 61131-Programme bietet, können Sie auf maßgeschneiderte Logik- und Steuerungsfunktionen zugreifen, um einzigartige Standortanforderungen zu erfüllen.
  • Stärken Sie Ihre Cybersicherheit mit dem offenen DNP3-Protokoll, das eine authentifizierte Kommunikation zwischen Client und Server bietet, die zuverlässig, flexibel und sicher ist.
  • Die Vermeidung und Erkennung unberechtigter Zugriffe schützt Ihre Mess- und Kontrolldaten sowie Diagnosedaten.
  • Neue Personality-Abschlussmodule bieten ein kosteneffektives und sicheres Hot-Swappable-Design, um den Platinenwechsel zu beschleunigen.